(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

拉鉚鉚釘屏蔽鉚釘 AD-SSH(鋁-鐵)【包裝數為1~1,000】

拉鉚鉚釘屏蔽鉚釘 AD-SSH(鋁-鐵)

最適合用於固定有施加水壓部位的屏蔽鉚釘。
【特長】
・鋁-不鏽鋼鉚釘。
・鉚釘本體呈袋狀覆蓋心軸頭,心軸頭不會從挫曲側脫落。
・利用輕量的固定工具進行作業,因此即使長時間作業也不會造成負擔。
・不須如焊接工法進行焊渣處理等,也無需固定後的後期處理。
・不會產生火花或灰塵、不傷作業環境的固定方法。也適合組裝線的自動化。
【用途】
・大量使用於軌道本體。可用於鋁製集裝箱。
・最適合用於如PC伺服器這類不容許異物進入機殼內的精密設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

屏蔽鉚釘(AD SSH)的特長

尺寸圖

尺寸圖

  • 屏蔽
  • 水密
 材質表面處理
鉚釘本體鋁(A5154)-
心軸不鏽鋼-

尺寸

尺寸圖

尺寸圖

鉚釘公稱直徑
D
(mm)
加工件
孔徑
(mm)
鉚釘
No.■
建議連接板厚(mm)L(mm)H
(mm)
P
(mm)
M
(mm)
參考強度
圓頭平頭圓頭平頭圓頭平頭剪斷(N)拉伸(N)
3.2+0.07
-0.11
3.341
42
43
44
45
1.0-1.6
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
-
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
-
6.0
7.6
9.2
10.8
12.4
-
7.6
9.2
10.8
-
6.0±0.31.0±0.3-
1.0±0.3
1.0±0.3
1.0±0.3
-
1.610801550
4.0+0.07
-0.11
4.152
53
54
55
1.2-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
1.2-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
-
8.0
9.6
11.2
12.8
8.0
9.6
11.2
-
8.0±0.41.4±0.31.4±0.3
1.4±0.3
1.4±0.3
-
2.215502320
4.8+0.07
-0.11
4.962
63
64
65
66
68
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
8.0-9.6
9.6-12.8
-
-
4.8-6.4
6.4-8.0
8.0-9.6
9.6-12.8
8.4
10.0
11.6
13.1
14.7
17.9
-
-
11.6
13.1
14.7
17.9
9.6±0.51.7±0.3-
-
1.7±0.3
1.7±0.3
1.7±0.3
1.7±0.3
2.621503140

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
AD41SSH
AD42SSH
AD42SSH-FT
AD43SSH
AD44SSH
AD45SSH
AD52SSH
AD53SSH
AD54SSH
AD55SSH
AD62SSH
AD63SSH
AD64SSH
AD65SSH
AD66SSH
AD68SSH
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 套筒徑(mm)
(mm)
材質 No.
(mm)
建議連接板厚
(mm)
長度 L
(mm)

包裝數為1,000

4天~ 3.23.21.0~1.66.0

包裝數為1,000

4天~ 3.23.21.6~3.27.6

包裝數為1,000

4天~ 3.2本體:鋁 心軸:不鏽鋼3.21.6~3.27.6

包裝數為1,000

4天~ 3.23.23.2~4.89.2

包裝數為1,000

4天~ 3.23.24.8~6.410.8

包裝數為1,000

4天~ 3.23.26.4~8.012.4

包裝數為1,000

4天~ 44.01.2~3.28.0

包裝數為1,000

4天~ 44.03.2~4.89.6
4天~ 44.04.8~6.411.2
4天~ 44.06.4~8.012.8

包裝數為1,000

4天~ 4.84.81.6~3.28.4

包裝數為1,000

4天~ 4.84.83.2~4.810.0
4天~ 4.84.84.8~6.411.6
4天~ 4.84.86.4~8.013.1

包裝數為1,000

4天~ 4.84.88.0~9.614.7

包裝數為1,000

4天~ 4.84.89.6~12.817.9

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

表面處理 表面處理詳情 頭部形狀 圓頭
販售單位 箱、袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767