(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

拉鉚鉚釘標準鉚釘平頭 TAP-K-SSBS(鋁-不鏽鋼)【包裝數為1~1,000】

拉鉚鉚釘標準鉚釘平頭 TAP-K-SSBS(鋁-不鏽鋼)

標準固定功能的拉鉚螺帽。
【特長】
・鋁-不鏽鋼鉚釘。
・利用輕量的固定工具進行作業,因此即使長時間作業也不會造成負擔。
・不須如焊接工法進行焊渣處理等,也無需固定後的後期處理。
・不會產生火花或灰塵、不傷作業環境的固定方法。也適合組裝線的自動化。
【用途】
・用於室外用產品。最適合用於建材等一般產品的固定。
・大量使用於軌道本體或淨化槽。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

開放型鉚釘(TAP-K■BS)的特長

標準

標準

 材質表面處理
鉚釘本體鋁(A5154)-
心軸不鏽鋼-

尺寸

尺寸圖

尺寸圖

鉚釘公稱直徑
D
(mm)
加工件
孔徑
(mm)
鉚釘
No.■
建議連接板厚(mm)L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
M
(mm)
參考強度
平頭圓頭平頭剪斷(N)拉伸(N)
2.4+0.07
-0.11
2.532
33
34
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
9.1
10.7
12.3
5.7
7.3
8.9
4.8±0.250.7±0.20.8±0.21.4470710
3.2+0.07
-0.11
3.342
43
44
45
46
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
8.0-9.6
10.7
12.4
14.2
16.0
17.8
6.3
8.0
9.8
11.6
13.4
6.4±0.30.9±0.21.1±0.21.89101360
4.0+0.07
-0.11
4.152
53
54
56
58
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
11.3
13.0
14.8
18.4
22.0
6.9
8.6
10.4
14.0
17.6
8.0±0.41.2±0.21.4±0.22.313902110
4.8+0.07
-0.11
4.962
63
64
66
68
2.3-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
12.9
14.7
16.5
20.1
23.6
7.5
9.3
11.1
14.7
18.2
9.6±0.51.4±0.21.6±0.22.721403120

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
TAPK32SSBS
TAPK33SSBS
TAPK34SSBS
TAPK42SSBS
TAPK43SSBS
TAPK44SSBS
TAPK45SSBS
TAPK46SSBS
TAPK52SSBS
TAPK53SSBS
TAPK54SSBS
TAPK56SSBS
TAPK58SSBS
TAPK62SSBS
TAPK64SSBS
TAPK66SSBS
TAPK68SSBS
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
No.
(mm)
建議連接板厚
(mm)
長度 L1
(mm)
4天~ 2.41.6~2.79.1

包裝數為1,000

4天~ 2.42.7~4.310.7

包裝數為1,000

4天~ 2.44.3~5.912.3

包裝數為1,000

4天~ 3.21.6~2.710.7

包裝數為1,000

4天~ 3.22.7~4.312.4
4天~ 3.24.3~5.914.2
5天~ 3.25.9~7.516.0

包裝數為1,000

5天~ 3.27.5~9.117.8

包裝數為1,000

5天~ 4.01.6~2.711.3

包裝數為1,000

5天~ 4.02.7~4.313.0

包裝數為1,000

5天~ 4.04.3~5.914.8

包裝數為1,000

4天~ 4.05.9~9.118.4

包裝數為1,000

5天~ 4.09.1~12.322.0

包裝數為1,000

5天~ 4.82.3~2.712.9

包裝數為1,000

4天~ 4.84.3~5.916.5

包裝數為1,000

4天~ 4.85.9~9.120.1

包裝數為1,000

5天~ 4.89.1~12.323.6

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 表面處理 表面處理詳情
頭部形狀 平頭 販售單位 箱、袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767