(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

拉鉚鉚釘屏蔽鉚釘 AD-AH(鋁-鋁)【包裝數為1~1,000】

拉鉚鉚釘屏蔽鉚釘 AD-AH(鋁-鋁)

最適合用於固定有施加水壓部位的屏蔽鉚釘。
【特長】
・鉚釘本體呈袋狀覆蓋心軸頭,因此心軸頭不會從挫曲側脫落。
・鋁-鋁鉚釘。
・利用輕量的固定工具進行作業,因此即使長時間作業也不會造成負擔。
・不須如焊接工法進行焊渣處理等,也無需固定後的後期處理。
・不會產生火花或灰塵、不傷作業環境的固定方法。也適合組裝線的自動化。
【用途】
・可用於鋁製集裝箱。心軸頭不會脫落的產品。
・最適合用於如PC伺服器這類不容許異物進入機殼內的精密設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

屏蔽鉚釘(AD AH)的特長

尺寸圖

尺寸圖

  • 屏蔽
  • 水密
 材質表面處理
鉚釘本體鋁(A1100)-
心軸-

尺寸

尺寸圖

尺寸圖

鉚釘公稱直徑
D
(mm)
加工件
孔徑
(mm)
鉚釘
No.■
建議連接板厚(mm)L
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
M
(mm)
參考強度
剪斷(N)拉伸(N)
3.2
+0.07
-0.11
3.3421.0-3.27.66.0±0.31.0±0.31.8550570
4.0+0.07
-0.11
4.1541.2-6.411.28.0±0.41.4±0.32.38801100
4.8+0.07
-0.11
4.962
64
66
68
1.6-3.2
3.2-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
8.4
11.6
14.7
17.9
9.6±0.51.7±0.32.712301530

僅限圓頭

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
AD42AH
AD43AH
AD54AH
AD62AH
AD64AH
AD66AH
AD68AH
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
套筒徑(mm)
(mm)
No.
(mm)
建議連接板厚
(mm)
長度 L
(mm)
4天~ 3.23.21.0~3.27.6

包裝數為1,000

4天~ 3.23.23.2~4.89.2
4天~ 44.01.2~6.411.2

包裝數為1,000

4天~ 4.84.81.6~3.28.4
4天~ 4.84.83.2~6.411.6

包裝數為1,000

4天~ 4.84.86.4~9.614.7

包裝數為1,000

4天~ 4.84.89.6~12.817.9

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 材質 表面處理
表面處理詳情 頭部形狀 圓頭 販售單位 箱、袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767