(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

拉鉚鉚釘大法蘭鉚釘 AD-ABS-LF(鋁-鋁)【包裝數為1~1,000】

拉鉚鉚釘大法蘭鉚釘 AD-ABS-LF(鋁-鋁)

可有效應用於法蘭側的工件底孔徑較大時。
【特長】
・鋁-鋁鉚釘。最適合用於法蘭側的工件材質為軟材質時,或底孔徑較大時。
・利用輕量的固定工具進行作業,因此即使長時間作業也不會造成負擔。
・不須如焊接工法進行焊渣處理等,也無需固定後的後期處理。
・不會產生火花或灰塵、不傷作業環境的固定方法。也適合組裝線的自動化。
【用途】
・可運用於門扉或梯子等所有一般產品。一般的鉚釘。
・可用於各種豐富的部位。法蘭側最適合樹脂等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

刊載於下列規格表中的部分產品未販售,無法依「指定規格、尺寸」選擇尺寸,敬請注意

開放型鉚釘AD ABS/LF的特長

大法蘭

大法蘭

 材質表面處理
鉚釘本體鋁(A5052)-
心軸-

尺寸

尺寸圖

尺寸圖

鉚釘公稱直徑
D
(mm)
加工件
孔徑
(mm)
鉚釘
No.■
建議連接板厚(mm)L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
M
(mm)
參考強度
剪斷(N)拉伸(N)
3.2
+0.07
-0.11
3.342
44
1.0-3.2
3.2-6.4
10.7
14.2
6.3
9.8
9.5±0.41.0±0.21.89101400
4.0+0.07
-0.11
4.1543.2-6.414.810.411.9±0.51.25±0.22.314402230
4.8+0.07
-0.11
4.964
66
68
3.2-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
16.2
19.4
22.6
10.8
14.0
17.2
15.9±0.61.9±0.22.721303060

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
AD42ABSLF
AD44ABSLF
AD54ABSLF
AD64ABSLF
AD66ABSLF
AD68ABSLF
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
套筒徑(mm)
(mm)
No.
(mm)
建議連接板厚
(mm)
長度 L1
(mm)
TRUSCO代碼

包裝數為1,000

4天~ 3.23.21.0~3.210.8-

包裝數為1,000

4天~ 3.23.23.2~6.413.9-
4天~ 44.03.2~6.414.6810-9030

包裝數為500

4天~ 4.84.83.2~6.416.2-
4天~ 4.84.86.4~9.619.4-

包裝數為500

4天~ 4.84.89.6~12.822.6-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 材質 表面處理
表面處理詳情 頭部形狀 大法蘭 販售單位 箱、袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767