(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

POP屏蔽鉚釘 AK【包裝數為1~1,000】

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

刊載於下列規格表中的部分產品未販售,無法依「指定規格、尺寸」選擇尺寸,敬請注意

屏蔽鉚釘AK的特長

屏蔽
水密

屏蔽

鉚釘本體呈袋狀覆蓋心軸頭,心軸頭不會從挫曲側脫落。

水密效果

適用於固定有施加水壓的部位。

屏蔽鉚釘AK的尺寸圖與尺寸

POP屏蔽鉚釘 AK尺寸圖

※「鉚釘No.」對應「AK□」中的「□」。

鉚釘公稱直徑
D
(mm)
加工件
孔徑
(mm)
鉚釘
No.□
建議連接板厚(mm)LH
(mm)
P(mm)M
(mm)
參考強度
平頭平頭平頭剪斷(N)拉伸(N)
3.2+0.07
-0.11
3.3416.0±0.31.611201580
421.6-3.28.6
433.2-4.810.21.0±0.3
444.8-6.411.8
456.4-8.013.4
4.0+0.07
-0.11
4.1522.2-3.29.48.0±0.42.216402480
533.2-4.811.01.4±0.3
544.8-6.412.6
55
4.8+0.07
-0.11
4.9622.5-3.210.19.6±0.51.7±0.32.623403350
633.2-4.811.7
644.8-6.413.2
656.4-8.014.8
668.0-9.616.4
689.6-12.819.6
6.4+0.07
-0.11
6.584 ※12.8±0.63.741106320
86 ※

附※記號的鉚釘為美國製品。

拉鉚鉚釘的單側固定工法

拉鉚鉚釘的固定工程

與點焊、電弧焊接等焊接工法、自攻螺絲工法等既有工法相比,拉鉚鉚釘接的單側固定工法使初學者亦可簡單且快速完成組裝作業,有助於降低成本。

與點焊、電弧焊接等焊接工法、自攻螺絲工法等既有工法相比,拉鉚鉚釘接的單側固定工法使初學者亦可簡單且快速完成組裝作業,有助於降低成本。

拉鉚鉚釘工法

拉鉚鉚釘的固定方法

拉鉚鉚釘的固定方法
  • 1.將鉚釘固定於鉚釘工具上
  • 2.將鉚釘插入工件底孔
  • 3.使鉚釘與工件緊密貼合並拉動工具的觸發器
  • 4.固定完成

拉鉚鉚釘的選定方法

拉鉚鉚釘的選定請參考配合工件的條件與需要規格。
為能正確固定,請先確認各實際使用工件的材質、板厚、底孔徑等條件,再根據固定所需要的強度、功能、耐腐蝕性等規格選定拉鉚鉚釘。

關於拉鉚鉚釘的品名

拉鉚鉚釘的品名會附上代表各自規格(鉚釘本體與心軸材質、法蘭形狀、鉚釘公稱直徑、建議連接板厚)的記號或數字。

拉鉚鉚釘各部位名稱

拉鉚鉚釘各部位名稱

參考範例:AD42ABS時

參考範例:AD42ABS時

心軸+鉚釘本體=組件

關於拉鉚鉚釘的形狀

開放型鉚釘

屏蔽鉚釘

圓頭(D)

圓頭(D)

平頭(K)

平頭(K)

大法蘭(LF)

大法蘭(LF)

圓頭(D)

圓頭(D)

平頭(K)

平頭(K)

固定時的注意事項

若如(a)、(b)、(c)所示,以傾斜、浮動的狀態進行作業而未壓著零件,可能會造成固定不良,敬請注意。

若如(a)、(b)、(c)所示,以傾斜、浮動的狀態進行作業而未壓著零件,可能會造成固定不良,敬請注意。

操作時若使工具翹曲進行作業,心軸部會彎曲,可能會造成鉚釘固定不良或工具故障,敬請注意。

操作時若使工具翹曲進行作業,心軸部會彎曲,可能會造成鉚釘固定不良或工具故障,敬請注意。

拉鉚鉚釘的採用範例

拉鉚鉚釘可用於輸送用設備、電氣、電子零件、住宅建材、其他一般設備等各種領域。

油箱蓋鉸鏈 鉚釘:高壓著

油箱蓋鉸鏈
鉚釘:高壓著

配電箱機殼 鉚釘:構造體用

配電箱機殼
鉚釘:構造體用

軌道裝架綁繩軌道 鉚釘:構造體用

軌道裝架綁繩軌道
鉚釘:構造體用

型號
AK42
AK43
AK44
AK45
AK52
AK53
AK54
AK62
AK63
AK64
AK65
AK66
AK68
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
No.
(mm)
建議連接板厚
(mm)
長度 L1
(mm)
販售單位

包裝數為1,000

4天~ 3.21.6~3.28.6箱、袋

包裝數為1,000

4天~ 3.23.2~4.810.2箱、袋

包裝數為1,000

4天~ 3.24.8~6.411.8箱、袋

包裝數為1,000

4天~ 3.26.4~8.013.4箱、袋
4天~ 4.02.2~3.29.4零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為1,000

4天~ 4.03.2~4.811.0箱、袋

包裝數為1,000

4天~ 4.04.8~6.412.6箱、袋

包裝數為1,000

4天~ 4.82.5~3.210.1箱、袋

包裝數為1,000

4天~ 4.83.2~4.811.7箱、袋
4天~ 4.84.8~6.413.2零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為1,000

4天~ 4.86.4~8.014.8箱、袋

包裝數為1,000

4天~ 4.88.0~9.616.4箱、袋

包裝數為1,000

4天~ 4.89.6~12.819.6箱、袋

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 表面處理 表面處理詳情
頭部形狀 平頭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767