(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

拉鉚鉚釘超寬扣距鉚釘平頭 SK-UG(鐵-鐵)【包裝數為1~1,000】

拉鉚鉚釘超寬扣距鉚釘平頭 SK-UG(鐵-鐵)

可獲得寬扣距範圍、高切斷強度與高心軸保持力的超寬扣距鉚釘。
【特長】
・內部鎖緊構造可改善外部鎖緊問題,可使用於車輛、車輛設備等震動部位。
・寬廣的適用板厚,減少零件數量。固定後不會因震動造成心軸移動而產生喀噠喀噠聲。
・適合大型構造體等強度需求較大的部位。可對應更廣泛的板厚範圍。
・即使長時間作業也不會造成負擔。不須如焊接工法進行焊渣處理等,也無需固定後的後期處理。
・不會產生火花或灰塵、不傷作業環境的固定方法。也適合組裝線的自動化。
【用途】
・用於控制箱機殼及通訊設備專用等大型機殼。也可用於自動倉儲/軌道。
・可用於軌道裝架等,特別是板厚範圍廣泛、既有鉚釘必須使用多個尺寸的部位。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

超寬扣距(UG)鉚釘SK的特長

參考圖

參考圖

  • 1種尺寸即可對應廣泛固定範圍。
  • 頭部固定。
  • 高強度。
  • 寬扣距。
 材質表面處理
鉚釘本體鋼(SWCH)鍍鋅三價鉻酸鹽
心軸鍍鋅三價鉻酸鹽

尺寸

尺寸圖

尺寸圖

鉚釘公稱直徑
D
(mm)
加工件
孔徑
(mm)
鉚釘
No.■
建議連接板厚
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
M
(mm)
參考強度
剪斷(N)拉伸(N)心軸頭鬆脫力(N)
4.8+0.07
-0.05
4.9~5.1SK-685-UG
SK-6125-UG
3.2-8.5
7.5-12.5
20.9
24.6
11.9
16.2
8.4±0.41.7+0.1
-0.25
3max65005330660
6.4+0.17
-0
6.6~7.0SK-8120-UG
SK-8185-UG
4.0-12.0
10.5-18.5
28.6
34.1
16.6
23.1
10±0.52.0+0.1
-0.25
4max11800100001330

鬆脫力:固定後,壓下心軸頭的軸時的最大荷重。

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
SK6125UG-3W
SK685UG-3W
SK8120UG-3W
SK8185UG-3W
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
套筒徑(mm)
(mm)
No.
(mm)
建議連接板厚
(mm)
長度 L1
(mm)
4天~ 4.84.87.5~12.524.6
4天~ 4.84.83.2~8.520.9

包裝數為1,000

4天~ 6.46.44.0~12.028.6

包裝數為1,000

4天~ 6.46.410.5~18.534.1

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 材質 表面處理 三價鉻酸鹽
表面處理詳情 鍍三價鉻(白) 頭部形狀 平頭 販售單位 箱、袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767