(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

大法蘭鉚釘 SD-BS-LF(鐵-鐵)【包裝數為500~1,000】

大法蘭鉚釘 SD-BS-LF(鐵-鐵)

可有效應用於法蘭側的工件底孔徑較大時。
【特長】
・鐵-鐵鉚釘。最適合用於法蘭側的工件材質為軟材質時,或底孔徑較大時
・不須如焊接工法進行焊渣處理等,也無需固定後的後期處理
・不會產生火花或灰塵、不傷作業環境的固定方法。也適合組裝線的自動化
【用途】
・可運用於門扉或梯子等所有一般產品
・一般的鉚釘。可用於各種豐富的部位。法蘭側最適合樹脂等

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

POP開放型鉚釘的特長

標準

標準

 材質表面處理
鉚釘本體鋼(SWCH)鍍鋅三價鉻酸鹽
心軸鍍鋅

尺寸

尺寸圖

尺寸圖

鉚釘公稱直徑
D
(mm)
加工件
孔徑
(mm)
鉚釘
No.□
建議連接板厚(mm)L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
M
(mm)
參考強度
剪斷(N)拉伸(N)
3.2+0.07
-0.11
3.342※
44※
1.0-3.2
3.2-6.4
10.8
13.9
6.4
9.5
9.5±0.41.0±0.21.912701720
4.0+0.07
-0.11
4.154※3.2-6.414.610.211.9±0.51.25±0.22.420602760
4.8+0.07
-0.11
4.964
66
68
610
612
3.2-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
12.8-16.0
16.0-19.2
16.2
19.4
22.6
25.7
28.9
10.8
14.0
17.2
20.3
23.5
15.9±0.61.9±0.22.929804000
  • 附※記號的鉚釘為美國製品。

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
SD42BS-LF3W
SD44BS-LF3W
SD66BS-LF3W
SD68BS-LF3W
SD610BS-LF3W
SD612BS-LF3W
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
No.
(mm)
建議連接板厚
(mm)
長度 L1
(mm)

包裝數為1,000

4天~ 3.21.0~3.210.8

包裝數為1,000

4天~ 3.23.2~6.413.9

包裝數為500

4天~ 4.86.4~9.619.4

包裝數為500

4天~ 4.89.6~12.822.6

包裝數為500

4天~ 4.812.8~16.025.7

包裝數為500

4天~ 4.816.0~19.228.9

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 表面處理 三價鉻酸鹽 表面處理詳情 鍍三價鉻(白)
頭部形狀 大法蘭 販售單位 箱、袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767