(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

POP開放型鉚釘 SD BS【包裝數為1~1,000】

POP開放型鉚釘 SD BS

可用於各種部位的一般類型。鉚釘、心軸材質均由鋼所製成,適合用於需要高強度的位置。【用途】可用於汽車板金、電機板金等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

開放型鉚釘SDBS的特長

標準

一般固定用

可用於各種部位,最普通的標準型。

開放型鉚釘SDBS的尺寸圖與尺寸

POP開放型鉚釘 SD BS尺寸圖

※「鉚釘No.」對應「SD□BS」中的「□」。

鉚釘公稱直徑
D
(mm)
加工件
孔徑
(mm)
鉚釘
No.□
建議連接板厚(mm)L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P(mm)M
(mm)
參考強度
圓頭圓頭剪斷(N)拉伸(N)
2.4+0.07
-0.11
2.532
34
1.0-3.2
3.2-6.4
9.1
12.3
5.7
8.9
4.8±0.30.7±0.21.5720920
3.0+0.07
-0.11
3.130M
30M
30M
1.0-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
10.8
12.4
13.9
6.4
8.0
9.5
6.0±0.30.9±0.21.811601540
3.2+0.07
-0.11
3.341
42
43
44
45
46
48
1.0-1.6
1.6-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
8.0-9.6
9.6-12.8
9.2
10.8
12.4
13.9
15.6
17.1
20.3
4.8
6.4
8.0
9.5
11.2
12.7
15.9
6.4±0.30.9±0.21.912701720
4.0+0.07
-0.11
4.152
53
54
55
56
58
1.2-3.2
3.2-4.8
4.8-6.4
6.4-8.0
6.4-9.6
9.6-12.8
11.4
13.0
14.6
16.2
17.7
20.9
7.0
8.6
10.2
11.8
13.3
16.5
8.0±0.41.2±0.22.420602760
4.8+0.07
-0.11
4.962
64
66
68
1.6-3.2
3.2-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
13.0
16.2
19.4
22.6
7.6
10.8
14.0
17.2
9.6±0.51.4±0.22.929804000
6.4+0.07
-0.11
6.584
86
88
812
3.2-6.4
6.4-9.6
9.6-12.8
12.8-19.2
17.6
20.7
23.9
30.3
12.1
15.2
18.4
24.8
12.8±0.61.7±0.33.855107670

附※記號的鉚釘為美國製品。

拉鉚鉚釘的單側固定工法

拉鉚鉚釘的固定工程

與點焊、電弧焊接等焊接工法、自攻螺絲工法等既有工法相比,拉鉚鉚釘接的單側固定工法使初學者亦可簡單且快速完成組裝作業,有助於降低成本。

與點焊、電弧焊接等焊接工法、自攻螺絲工法等既有工法相比,拉鉚鉚釘接的單側固定工法使初學者亦可簡單且快速完成組裝作業,有助於降低成本。

拉鉚鉚釘工法

拉鉚鉚釘的固定方法

拉鉚鉚釘的固定方法
  • 1.將鉚釘固定於鉚釘工具上
  • 2.將鉚釘插入工件底孔
  • 3.使鉚釘與工件緊密貼合並拉動工具的觸發器
  • 4.固定完成

拉鉚鉚釘的選定方法

拉鉚鉚釘的選定請參考配合工件的條件與需要規格。
為能正確固定,請先確認各實際使用工件的材質、板厚、底孔徑等條件,再根據固定所需要的強度、功能、耐腐蝕性等規格選定拉鉚鉚釘。

關於拉鉚鉚釘的品名

拉鉚鉚釘的品名會附上代表各自規格(鉚釘本體與心軸材質、法蘭形狀、鉚釘公稱直徑、建議連接板厚)的記號或數字。

拉鉚鉚釘各部位名稱

拉鉚鉚釘各部位名稱

參考範例:AD42ABS時

參考範例:AD42ABS時

心軸+鉚釘本體=組件

關於拉鉚鉚釘的形狀

開放型鉚釘

屏蔽鉚釘

圓頭(D)

圓頭(D)

平頭(K)

平頭(K)

大法蘭(LF)

大法蘭(LF)

圓頭(D)

圓頭(D)

平頭(K)

平頭(K)

固定時的注意事項

若如(a)、(b)、(c)所示,以傾斜、浮動的狀態進行作業而未壓著零件,可能會造成固定不良,敬請注意。

若如(a)、(b)、(c)所示,以傾斜、浮動的狀態進行作業而未壓著零件,可能會造成固定不良,敬請注意。

操作時若使工具翹曲進行作業,心軸部會彎曲,可能會造成鉚釘固定不良或工具故障,敬請注意。

操作時若使工具翹曲進行作業,心軸部會彎曲,可能會造成鉚釘固定不良或工具故障,敬請注意。

拉鉚鉚釘的採用範例

拉鉚鉚釘可用於輸送用設備、電氣、電子零件、住宅建材、其他一般設備等各種領域。

油箱蓋鉸鏈 鉚釘:高壓著

油箱蓋鉸鏈
鉚釘:高壓著

配電箱機殼 鉚釘:構造體用

配電箱機殼
鉚釘:構造體用

軌道裝架綁繩軌道 鉚釘:構造體用

軌道裝架綁繩軌道
鉚釘:構造體用

型號
SD30BS-1-3W
SD30BS-2-3W
SD30BS-3-3W
SD32BS-3W
SD34BS-3W
SD41BS-3W
SD42BS-3W
SD43BS-3W
SD44BS-3W
SD45BS-3W
SD46BS-3W
SD48BS-3W
SD52BS-3W
SD53BS-3W
SD54BS-3W
SD55BS-3W
SD56BS-3W
SD58BS-3W
SD62BS-3W
SD64BS-3W
SD66BS-3W
SD68BS-3W
SD84BS-3W
SD86BS-3W
SD88BS-3W
SD812BS-3W
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
套筒徑(mm)
(mm)
No.
(mm)
建議連接板厚
(mm)
長度 L1
(mm)
販售單位
4天~ 33.01.0~3.210.8零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 33.03.2~4.812.4零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 33.04.8~6.413.9零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 2.42.41.0~3.29.1零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為1,000

4天~ 2.42.43.2~6.412.3箱、袋
4天~ 3.23.21.0~1.69.2零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 3.23.21.6~3.210.8零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 3.23.23.2~4.812.4零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 3.23.24.8~6.413.9零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為1,000

4天~ 3.23.26.4~8.015.6箱、袋
4天~ 3.23.28.0~9.617.1零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為1,000

4天~ 3.23.29.6~12.820.3箱、袋
4天~ 44.01.2~3.211.4零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 44.03.2~4.813.0零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 44.04.8~6.414.6零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 44.06.4~8.016.2零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 44.06.4~9.617.7零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 44.09.6~12.820.9零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 4.84.81.6~3.213.0零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 4.84.83.2~6.416.2零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 4.84.86.4~9.619.4零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 4.84.89.6~12.822.6零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 6.46.43.2~6.417.6零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為1,000

4天~ 6.46.46.4~9.620.7箱、袋

包裝數為1,000

4天~ 6.46.49.6~12.823.9箱、袋

包裝數為1,000

4天~ 6.46.412.8~19.230.3箱、袋

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 材質 表面處理 三價鉻酸鹽
表面處理詳情 鍍三價鉻(白) 頭部形狀 圓頭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767