(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
針對基本速度、機架長度、最大可搬重量、安裝面之機架移動方向等,備有各式各樣的種類。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 方形法蘭尺寸 A (mm) | 額定輸出 (W) | 齒條移動方向 | 齒條基本速度 (mm/s) | 行程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17天~ | 60 | 6 | 平行 | 10 | 100 | ||
17天~ | 60 | 6 | 平行 | 10 | 200 | ||
17天~ | 60 | 6 | 平行 | 10 | 300 | ||
17天~ | 60 | 6 | 平行 | 10 | 400 | ||
17天~ | 60 | 6 | 平行 | 10 | 500 | ||
17天~ | 60 | 6 | 平行 | 25 | 100 | ||
17天~ | 60 | 6 | 平行 | 25 | 200 | ||
17天~ | 60 | 6 | 平行 | 25 | 300 | ||
17天~ | 60 | 6 | 平行 | 25 | 400 | ||
17天~ | 60 | 6 | 平行 | 25 | 500 | ||
17天~ | 60 | 6 | 平行 | 50 | 100 | ||
17天~ | 60 | 6 | 平行 | 50 | 200 | ||
17天~ | 60 | 6 | 平行 | 50 | 300 | ||
17天~ | 60 | 6 | 平行 | 50 | 400 | ||
17天~ | 60 | 6 | 平行 | 50 | 500 | ||
17天~ | 60 | 6 | 垂直 | 10 | 100 | ||
17天~ | 60 | 6 | 垂直 | 10 | 200 | ||
17天~ | 60 | 6 | 垂直 | 10 | 300 | ||
17天~ | 60 | 6 | 垂直 | 10 | 400 | ||
17天~ | 60 | 6 | 垂直 | 10 | 500 | ||
17天~ | 60 | 6 | 垂直 | 25 | 100 | ||
17天~ | 60 | 6 | 垂直 | 25 | 200 | ||
17天~ | 60 | 6 | 垂直 | 25 | 300 | ||
17天~ | 60 | 6 | 垂直 | 25 | 400 | ||
17天~ | 60 | 6 | 垂直 | 25 | 500 | ||
17天~ | 60 | 6 | 垂直 | 50 | 100 | ||
17天~ | 60 | 6 | 垂直 | 50 | 200 | ||
17天~ | 60 | 6 | 垂直 | 50 | 300 | ||
17天~ | 60 | 6 | 垂直 | 50 | 400 | ||
17天~ | 60 | 6 | 垂直 | 50 | 500 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 10 | 100 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 10 | 200 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 10 | 300 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 10 | 400 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 10 | 500 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 10 | 600 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 10 | 700 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 20 | 100 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 20 | 200 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 20 | 300 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 20 | 400 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 20 | 500 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 20 | 600 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 20 | 700 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 45 | 100 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 45 | 200 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 45 | 300 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 45 | 400 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 45 | 500 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 45 | 600 | ||
17天~ | 80 | 25 | 平行 | 45 | 700 | ||
17天~ | 80 | 25 | 垂直 | 10 | 100 | ||
17天~ | 80 | 25 | 垂直 | 10 | 200 | ||
17天~ | 80 | 25 | 垂直 | 10 | 300 | ||
17天~ | 80 | 25 | 垂直 | 10 | 400 | ||
17天~ | 80 | 25 | 垂直 | 10 | 500 | ||
17天~ | 80 | 25 | 垂直 | 10 | 600 | ||
17天~ | 80 | 25 | 垂直 | 10 | 700 | ||
17天~ | 80 | 25 | 垂直 | 20 | 100 | ||
17天~ | 80 | 25 | 垂直 | 20 | 200 |
Loading...
型式 | 減速機單體 | 環境 | 標準 | 齒輪頭的種類 | 線性 |
---|---|---|---|---|---|
電磁制動器・離合器 | 無 | 軸端形狀 | 切齒軸型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策