(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

超低速同步馬達 SMK系列

超低速同步馬達 SMK系列

【特長】
・超低速同步馬達是能瞬間正反轉的連續定格同步馬達
・雖與步進馬達的結構相同,但用交流電源即可簡單驅動,因此又稱AC步進馬達
・能正確地依電源頻率同步旋轉
・即使負荷有變動,旋轉速度也不會改變
・僅電容器便能簡單驅動的電容器運轉式馬達(SMK5型也需外接電阻)
・在正反轉動作中也能以連續定格驅動
・若在馬達許容負荷慣性內,馬達能在電源頻率的1.5週期(50Hz時0.03秒、60Hz時0.025秒)以內進行起動、停止、正反轉
・最適合用於反覆起動・停止的輸送帶等
・在下放的狀態下,也能以一定速度旋轉
・亦適合上下動作欲以相同速度驅動的電梯機構等
・超低速同步馬達與步進馬達具有相同的結構,在轉子使用了永久磁鐵,維持不動也能有一些保持力
・若使用減速機,能使用較大的保持力
・能方便安裝於吸震用的乾淨阻尼器或原點復歸用的狹縫板等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

□42mm:馬達

SMK014K-A、SMK014K-B

超低速同步馬達 SMK系列 □42㎜:馬達SMK014K-A/B尺寸圖

* 雙軸軸的銑刀加工長度為15±0.25。

 

SMK014A-A、SMK014A-B、SMK014MA-A、SMK014MA-B

超低速同步馬達 SMK系列 □42㎜:馬達SMK014A-A/B、SMK014MA-A/B尺寸圖

* 雙軸軸的銑刀加工長度為15±0.25。

□42mm:減速馬達

SMK0A-□A、SMK0A-□B

超低速同步馬達 SMK系列 □42㎜:減速馬達SMK0A-□A/□B尺寸圖

* 雙軸軸的銑刀加工長度為15±0.25。

□56.4mm:馬達

SMK237A-A、SMK237A-B

超低速同步馬達 SMK系列 □56.4㎜:馬達SMK237A-A/B尺寸圖

□85mm:馬達

SMK5100A-A、SMK5100C-A、SMK5100A-B、SMK5100C-B

超低速同步馬達 SMK系列 □85㎜:馬達SMK5100A/C-A、SMK5100A/C-B尺寸圖

□85mm:馬達

SMK5160A-A、SMK5160A-B

超低速同步馬達 SMK系列 □85㎜:馬達SMK5160A-A/B尺寸圖

□60mm:馬達/減速機

超低速同步馬達 SMK系列 □60㎜:馬達/減速機尺寸圖

□90mm:馬達/減速機

超低速同步馬達 SMK系列 □90㎜:馬達/減速機尺寸圖

產品規格

馬達

型號電壓
V
頻率
Hz
電流
A
扭矩
N・m
旋轉速度
r/min
靜止保持
扭矩
N・m
轉子部慣性力矩
J:×10-7kg・m2
電容器容量
μF
外部電阻
單軸軸雙軸軸ΩW
SMK014K-A
(ZP)
SMK014K-B
(ZP)
單相24500.190.1460105512--
600.210.1372
SMK014K-A
(ZP)
SMK014K-B
(ZP)
單相100500.0430.11609550.6--
600.0460.1272
單相115600.0530.1372
SMK014MA-A
(ZP)
SMK014MA-B
(ZP)
單相100500.0430.11304.5550.6--
600.0460.1236
單相115600.0530.1336
SMK237A-A
(ZP)
SMK237A-B
(ZP)
單相100500.080.3760253001.2--
600.090.3772
單相115600.100.3772
SMK216A-GN
(ZP)
SMK216A-GNB
(ZP)
單相100500.080.1660151201.2--
600.090.1672
單相115600.100.1672
SMK5100A-A
(ZP)
SMK5100A-B
(ZP)
單相100500.171.02603614002.540030
600.201.0272
單相115600.211.1272
SMK5100C-A
(ZP)
SMK5100C-B
(ZP)
單相200500.091.02603614000.6150030
600.111.0272
單相230500.101.1260
600.111.1272
SMK5160A-A
(ZP)
SMK5160A-B
(ZP)
單相100500.231.6608927002.540030
600.261.872
單相115600.282.172
SMK550A-GN
(ZP)
SMK550A-GNB
(ZP)
單相100500.060.5603614000.640030
600.070.572
單相115600.070.572
SMK550C-GN
(ZP)
SMK550C-GNB
(ZP)
單相200500.060.5603614000.35200030
600.060.572
單相230500.070.560
600.070.572
  • SMK014□非為規格認定品。

(ZP):施有阻抗保護。

減速馬達

型號電壓
V
頻率
Hz
電流
A
旋轉速度*1
r/min
靜止保持扭矩*2
mN・m
轉子部慣性力矩
J:×10-7kg・m2
電容器容量
μF
單軸軸雙軸軸
SMK0A-□A
(ZP)
SMK0A-□B
(ZP)
單相100500.043609550.6
600.04672
單相115600.05372

*1 50Hz:減速輸出軸轉速=60/減速比(r/min) 60Hz:減速輸出軸轉速=72/減速比(r/min)
*2 於減速輸出軸的靜止保持扭矩會是減速比的一倍。這時,請勿超過減速輸出軸的容許扭矩。
(ZP):施有阻抗保護。

一般規格

項目規格
絕緣電阻在正常的溫度與濕度下進行額定運轉後,線圈與外殼間,以DC500V絕緣電阻測量儀測定的値為100MΩ以上。
絕緣耐壓在正常的溫度與濕度下進行額定運轉後,即使對線圈與外殼間,施以50Hz或60Hz、AC1.5kV(SMK014K為AC0.5kV)的電壓1分鐘,也沒有確認到異常。
溫度上升在正常的溫度與濕度下進行額定運轉後,以溫度計測定到外部塗裝的數值為55℃以下。
耐熱等級UL/CSA規格:105(A)、EN規格:120(E)
過熱保護裝置阻抗保護
使用環境溫度-10〜+40℃(不可為結凍狀態)
軸偏移0.05T.I.R.(mm)*1
針對安裝印籠之軸的同心度0.075T.I.R.(mm)*1
針對安裝面之軸的直角度0.075T.I.R.(mm)*1
徑向運動*20.025mm Max.(荷重5N)
軸向運動*30.075mm Max.(荷重10N)
角度精度±3.6°

*1 T.I.R.(Total Indicator Reading):顯示以基準軸心為中心,使測定部轉動1次時之針盤指示器讀數的總量。
*2 徑向運動:對馬達軸前端,施加垂直方向5N的負荷時,逕向方向的軸位置偏移量。
*3 軸向運動:對馬達軸前端,施加軸方向10N的負荷時,軸向方向的軸位置偏移量。

規格表

□60mm:馬達/減速機

超低速同步馬達 SMK系列 □60㎜:馬達/減速機規格表

□90mm:馬達/減速機

超低速同步馬達 SMK系列 □90㎜:馬達/減速機規格表
型號
SMK014A-A
SMK014A-B
SMK014MA-A
SMK014MA-B
SMK0A-3A
SMK0A-3B
SMK0A-3.6A
SMK0A-3.6B
SMK0A-7.5A
SMK0A-7.5B
SMK0A-9A
SMK0A-9B
SMK0A-15A
SMK0A-15B
SMK0A-18A
SMK0A-18B
SMK0A-30A
SMK0A-30B
SMK0A-36A
SMK0A-36B
SMK0A-50A
SMK0A-50B
SMK0A-60A
SMK0A-60B
SMK0A-100A
SMK0A-100B
SMK0A-120A
SMK0A-120B
SMK216A-GN
SMK216A-GNB
SMK237A-A
SMK237A-B
SMK5100A-A
SMK5100A-B
SMK5100C-A
SMK5100C-B
SMK5160A-A
SMK5160A-B
SMK550A-GN
SMK550A-GNB
SMK550C-GN
SMK550C-GNB
型號數量折扣標準
出貨日
型式 方形法蘭尺寸 A
(mm)
減速比 電壓 軸端形狀 軸 形狀 馬達扭矩
(N/m)
旋轉速度
(r/min)
5天~ 馬達單體42-100 ~ 115圓軸型單軸0.1460/72
18天~ 馬達單體42-100 ~ 115圓軸型雙軸0.1460/72
5天~ 馬達單體42-100 ~ 115圓軸型單軸0.1430/36
18天~ 馬達單體42-100 ~ 115圓軸型雙軸0.1430/36
5天~ [組合品] 馬達組合423100 ~ 115圓軸型單軸--
18天~ [組合品] 馬達組合423100 ~ 115圓軸型雙軸--
18天~ [組合品] 馬達組合423.6100 ~ 115圓軸型單軸--
18天~ [組合品] 馬達組合423.6100 ~ 115圓軸型雙軸--
18天~ [組合品] 馬達組合427.5100 ~ 115圓軸型單軸--
18天~ [組合品] 馬達組合427.5100 ~ 115圓軸型雙軸--
18天~ [組合品] 馬達組合429100 ~ 115圓軸型單軸--
18天~ [組合品] 馬達組合429100 ~ 115圓軸型雙軸--
18天~ [組合品] 馬達組合4215100 ~ 115圓軸型單軸--
18天~ [組合品] 馬達組合4215100 ~ 115圓軸型雙軸--
18天~ [組合品] 馬達組合4218100 ~ 115圓軸型單軸--
18天~ [組合品] 馬達組合4218100 ~ 115圓軸型雙軸--
5天~ [組合品] 馬達組合4230100 ~ 115圓軸型單軸--
18天~ [組合品] 馬達組合4230100 ~ 115圓軸型雙軸--
18天~ [組合品] 馬達組合4236100 ~ 115圓軸型單軸--
18天~ [組合品] 馬達組合4236100 ~ 115圓軸型兩軸--
18天~ [組合品] 馬達組合4250100 ~ 115圓軸型單軸--
18天~ [組合品] 馬達組合4250100 ~ 115圓軸型雙軸--
18天~ [組合品] 馬達組合4260100 ~ 115圓軸型單軸--
18天~ [組合品] 馬達組合4260100 ~ 115圓軸型雙軸--
18天~ [組合品] 馬達組合42100100 ~ 115圓軸型單軸--
18天~ [組合品] 馬達組合42100100 ~ 115圓軸型雙軸--
18天~ [組合品] 馬達組合42120100 ~ 115圓軸型單軸--
18天~ [組合品] 馬達組合42120100 ~ 115圓軸型雙軸--
5天~ 馬達單體60-100 ~ 115切齒軸型單軸0.1660/72
18天~ 馬達單體60-100 ~ 115切齒軸型雙軸0.1660/72
5天~ 馬達單體56.4-100 ~ 115圓軸型單軸0.3760/72
18天~ 馬達單體56.4-100 ~ 115圓軸型雙軸0.3760/72
5天~ 馬達單體85-100 ~ 115圓軸型單軸1.060/72
18天~ 馬達單體85-100 ~ 115圓軸型雙軸1.060/72
18天~ 馬達單體85-200 ~ 230圓軸型單軸1.060/72
18天~ 馬達單體85-200 ~ 230圓軸型雙軸1.060/72
18天~ 馬達單體85-100 ~ 115圓軸型單軸1.660/72
18天~ 馬達單體85-100 ~ 115圓軸型雙軸1.660/72
18天~ 馬達單體90-100 ~ 115切齒軸型單軸0.560/72
18天~ 馬達單體90-100 ~ 115切齒軸型雙軸0.560/72
5天~ 馬達單體90-200 ~ 230切齒軸型單軸0.560/72
18天~ 馬達單體90-200 ~ 230切齒軸型雙軸0.560/72

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

馬達種類 超低速同步 電源 單相 環境 標準
電磁制動器・離合器

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767