(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

嵌入型調速馬達 PSH系列

嵌入型調速馬達 PSH系列

控制組內建於馬達後方。僅需連接商用電源後,便能作為調速馬達使用。
【特長】
・控制組與速度設定旋鈕內建於馬達的後方
・無須結線、操作簡單
・可變速度範圍50Hz:90~1400r/min、60Hz90~1500r/min
・端子台箱型:能用外部的繼電器等控制正轉、反轉
・插頭電源線型:僅需切換開關箱部的CW/CCW開關,便能進行正轉、反轉
・僅需將附插頭AC電源線(2m)簡單接上商用電源即可。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

類型輸出型號可變速度範圍
切齒軸型圓軸型
端子台箱25WPSH425-401TPSH425-001T50Hz:90~1400r/min
60Hz:90~1500r/min
40WPSH540-401TPSH540-001T
插頭電源線25WPSH425-401PPSH425-001P
40WPSH540-401PPSH540-001P

構造圖

嵌入型調速馬達 PSH系列 結構圖
型號
PSH425-001P
PSH425-001T
PSH425-401P
PSH425-401T
PSH540-001P
PSH540-001T
PSH540-401P
PSH540-401T
型號數量折扣標準
出貨日
型式 方形法蘭尺寸 A
(mm)
額定輸出
(W)
軸端形狀 連接型
5天~ [組合品] 馬達元件8025圓軸型插頭電源線
28天~ 馬達單體8025圓軸型端子台箱
5天~ [組合品] 馬達元件8025切齒軸型插頭電源線
5天~ 馬達單體8025切齒軸型端子台箱
5天~ [組合品] 馬達元件9040圓軸型插頭電源線
28天~ 馬達單體9040圓軸型端子台箱
5天~ [組合品] 馬達元件9040切齒軸型插頭電源線
28天~ 馬達單體9040切齒軸型端子台箱

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

馬達種類 調速 電源 單相 環境 標準
電磁制動器・離合器 電壓 100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767