(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

調速器單體

馬達調速器

調速器單體

【特長】
・保有調速所必須的功能,同時提升了速度穩定性,並具有能在緊急時刻輸出警報的功能等,提升了使用便利性的調速器
・實現了小型化、高功能、高性能
・能支援多種電壓規格與馬達輸出

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MSC-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MSC-1
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 控制器單體 電源 單相 環境 標準
電磁制動器・離合器 電壓 100 / 110 / 115 / 200 / 220 / 230

調速器單體的型號MSC-1頁面。
記載關於型號MSC-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767