(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
最適合捲取、推壓機構等需調整扭矩的用途
【特長】
・在外部設置電壓調整器,便能調整馬達的旋轉速度與扭矩
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 方形法蘭尺寸 A (mm) | 額定輸出 (W) | 電壓 | 軸端形狀 | 附屬電容器 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18天~ | 60 | 3 | 100 | 圓軸型 | 単相100V,200V用 | ||
18天~ | 60 | 3 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | 単相110/115V用 | ||
18天~ | 60 | 3 | 220 ~ 230 | 圓軸型 | 単相220/230V用 | ||
18天~ | 60 | 3 | 200 | 圓軸型 | 単相100V,200V用 | ||
5天~ | 60 | 3 | 100 | 切齒軸型 | 単相100V,200V用 | ||
18天~ | 60 | 3 | 110 ~ 115 | 切齒軸型 | 単相110/115V用 | ||
18天~ | 60 | 3 | 220 ~ 230 | 切齒軸型 | 単相220/230V用 | ||
18天~ | 60 | 3 | 200 | 切齒軸型 | 単相100V,200V用 | ||
18天~ | 70 | 6 | 100 | 圓軸型 | 単相100V,200V用 | ||
18天~ | 70 | 6 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | 単相110/115V用 | ||
18天~ | 70 | 6 | 220 ~ 230 | 圓軸型 | 単相220/230V用 | ||
18天~ | 70 | 6 | 200 | 圓軸型 | 単相100V,200V用 | ||
5天~ | 70 | 6 | 100 | 切齒軸型 | 単相100V,200V用 | ||
18天~ | 70 | 6 | 110 ~ 115 | 切齒軸型 | 単相110/115V用 | ||
18天~ | 70 | 6 | 220 ~ 230 | 切齒軸型 | 単相220/230V用 | ||
18天~ | 70 | 6 | 200 | 切齒軸型 | 単相100V,200V用 | ||
18天~ | 80 | 10 | 100 | 圓軸型 | 単相100V,200V用 | ||
18天~ | 80 | 10 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | 単相110/115V用 | ||
18天~ | 80 | 10 | 220 ~ 230 | 圓軸型 | 単相220/230V用 | ||
18天~ | 80 | 10 | 200 | 圓軸型 | 単相100V,200V用 | ||
5天~ | 80 | 10 | 100 | 切齒軸型 | 単相100V,200V用 | ||
18天~ | 80 | 10 | 110 ~ 115 | 切齒軸型 | 単相110/115V用 | ||
18天~ | 80 | 10 | 220 ~ 230 | 切齒軸型 | 単相220/230V用 | ||
18天~ | 80 | 10 | 200 | 切齒軸型 | 単相100V,200V用 | ||
18天~ | 90 | 20 | 100 | 圓軸型 | 単相100V,200V用 | ||
18天~ | 90 | 20 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | 単相110/115V用 | ||
18天~ | 90 | 20 | 220 ~ 230 | 圓軸型 | 単相220/230V用 | ||
18天~ | 90 | 20 | 200 | 圓軸型 | 単相100V,200V用 | ||
5天~ | 90 | 20 | 100 | 切齒軸型 | 単相100V,200V用 | ||
18天~ | 90 | 20 | 110 ~ 115 | 切齒軸型 | 単相110/115V用 | ||
18天~ | 90 | 20 | 220 ~ 230 | 切齒軸型 | 単相220/230V用 | ||
18天~ | 90 | 20 | 200 | 切齒軸型 | 単相100V,200V用 |
Loading...
型式 | 馬達單體 | 馬達種類 | 扭矩 | 電源 | 單相 |
---|---|---|---|---|---|
環境 | 標準 | 電磁制動器・離合器 | 無 | 風扇 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策