(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・全機種適用各種安全規格,且內建過熱保護裝置。
・取得UL/CSA規格認證。
・取得中國強制性產品認證制度(CCC制度)的認證。
・實施CE標識(低電壓指令)。
・支援國際電壓。
・能與直交軸減速機組合以節省裝置的空間
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 方形法蘭尺寸 A (mm) | 額定輸出 (W) | 環境 | 電壓 | 軸端形狀 | 連接型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 42 | 1 | 標準 | 100 | 圓軸型 | 導線 | ||
13天~ | 42 | 1 | 標準 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | 導線 | ||
13天~ | 42 | 1 | 標準 | 200 | 圓軸型 | 導線 | ||
5天~ | 42 | 1 | 標準 | 100 | 切齒軸型 | 導線 | ||
13天~ | 42 | 1 | 標準 | 110 ~ 115 | 切齒軸型 | 導線 | ||
5天~ | 42 | 1 | 標準 | 200 | 切齒軸型 | 導線 | ||
13天~ | 60 | 6 | 標準 / 防水 / 防塵 | 100 | 圓軸型 | 附端子箱IP65 | ||
13天~ | 60 | 6 | 標準 / 防水 / 防塵 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | 附端子箱IP65 | ||
13天~ | 60 | 6 | 標準 | 100 | 圓軸型 | 導線 | ||
13天~ | 60 | 6 | 標準 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | 導線 | ||
13天~ | 60 | 6 | 標準 / 防水 / 防塵 | 220 ~ 230 | 圓軸型 | 附端子箱IP65 | ||
13天~ | 60 | 6 | 標準 / 防水 / 防塵 | 200 | 圓軸型 | 附端子箱IP65 | ||
13天~ | 60 | 6 | 標準 | 220 ~ 230 | 圓軸型 | 導線 | ||
13天~ | 60 | 6 | 標準 | 200 | 圓軸型 | 導線 | ||
13天~ | 60 | 6 | 標準 / 防水 / 防塵 | 100 | 切齒軸型 | 附端子箱IP65 | ||
13天~ | 60 | 6 | 標準 / 防水 / 防塵 | 110 ~ 115 | 切齒軸型 | 附端子箱IP65 | ||
5天~ | 60 | 6 | 標準 | 100 | 切齒軸型 | 導線 | ||
13天~ | 60 | 6 | 標準 | 110 ~ 115 | 切齒軸型 | 導線 | ||
13天~ | 60 | 6 | 標準 / 防水 / 防塵 | 220 ~ 230 | 切齒軸型 | 附端子箱IP65 | ||
13天~ | 60 | 6 | 標準 / 防水 / 防塵 | 200 | 切齒軸型 | 附端子箱IP65 | ||
13天~ | 60 | 6 | 標準 | 220 ~ 230 | 切齒軸型 | 導線 | ||
13天~ | 60 | 6 | 標準 | 200 | 切齒軸型 | 導線 | ||
13天~ | 70 | 15 | 標準 | 100 | 圓軸型 | 導線 | ||
13天~ | 70 | 15 | 標準 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | 導線 | ||
13天~ | 70 | 15 | 標準 | 220 ~ 230 | 圓軸型 | 導線 | ||
13天~ | 70 | 15 | 標準 | 200 | 圓軸型 | 導線 | ||
13天~ | 70 | 15 | 標準 | 100 | 切齒軸型 | 導線 | ||
13天~ | 70 | 15 | 標準 | 110 ~ 115 | 切齒軸型 | 導線 | ||
13天~ | 70 | 15 | 標準 | 220 ~ 230 | 切齒軸型 | 導線 | ||
13天~ | 70 | 15 | 標準 | 200 | 切齒軸型 | 導線 | ||
13天~ | 80 | 25 | 標準 | 100 | 圓軸型 | 導線 | ||
13天~ | 80 | 25 | 標準 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | 附端子箱 | ||
13天~ | 80 | 25 | 標準 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | 附端子箱 | ||
13天~ | 80 | 25 | 標準 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | 導線 | ||
13天~ | 80 | 25 | 標準 | 220 ~ 230 | 圓軸型 | 導線 | ||
13天~ | 80 | 25 | 標準 | 200 | 圓軸型 | 導線 | ||
13天~ | 80 | 25 | 標準 | 220 ~ 230 | 圓軸型 | 附端子箱 | ||
13天~ | 80 | 25 | 標準 | 200 | 圓軸型 | 附端子箱 | ||
13天~ | 80 | 25 | 標準 | 100 | 切齒軸型 | 導線 | ||
13天~ | 80 | 25 | 標準 | 100 | 切齒軸型 | 附端子箱 | ||
13天~ | 80 | 25 | 標準 | 110 ~ 115 | 切齒軸型 | 附端子箱 | ||
13天~ | 80 | 25 | 標準 | 110 ~ 115 | 切齒軸型 | 導線 | ||
13天~ | 80 | 25 | 標準 | 220 ~ 230 | 切齒軸型 | 導線 | ||
13天~ | 80 | 25 | 標準 | 200 | 切齒軸型 | 導線 | ||
13天~ | 80 | 25 | 標準 | 220 ~ 230 | 切齒軸型 | 附端子箱 | ||
13天~ | 80 | 25 | 標準 | 200 | 切齒軸型 | 附端子箱 | ||
13天~ | 90 | 40 | 標準 | 100 | 圓軸型 | 導線 | ||
13天~ | 90 | 40 | 標準 | 100 | 圓軸型 | 附端子箱 | ||
13天~ | 90 | 40 | 標準 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | 附端子箱 | ||
13天~ | 90 | 40 | 標準 | 110 ~ 115 | 圓軸型 | 導線 | ||
13天~ | 90 | 40 | 標準 | 220 ~ 230 | 圓軸型 | 導線 | ||
13天~ | 90 | 40 | 標準 | 200 | 圓軸型 | 導線 | ||
13天~ | 90 | 40 | 標準 | 220 ~ 230 | 圓軸型 | 附端子箱 | ||
13天~ | 90 | 40 | 標準 | 200 | 圓軸型 | 附端子箱 | ||
13天~ | 90 | 40 | 標準 | 100 | 切齒軸型 | 導線 | ||
13天~ | 90 | 40 | 標準 | 100 | 切齒軸型 | 附端子箱 | ||
13天~ | 90 | 40 | 標準 | 110 ~ 115 | 切齒軸型 | 附端子箱 | ||
13天~ | 90 | 40 | 標準 | 110 ~ 115 | 切齒軸型 | 導線 | ||
13天~ | 90 | 40 | 標準 | 220 ~ 230 | 切齒軸型 | 導線 | ||
13天~ | 90 | 40 | 標準 | 200 | 切齒軸型 | 導線 |
Loading...
型式 | 馬達單體 | 馬達種類 | 雙向 | 電源 | 單相 |
---|---|---|---|---|---|
電磁制動器・離合器 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策