(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

感應馬達 K系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
0IK1A-A
0IK1GN-A
0IK1GN-C
0IK3A-B
0IK3A-D
0IK3GN-B
0IK3GN-D
2IK6A-A
2IK6GN-A
2IK6GN-C
3IK15A-A
3IK15GN-A
3IK15GN-C
3IK15GN-S
4IK25A-A
4IK25GN-A
4IK25GN-C
4IK25GN-CT
4IK25GN-S
4IK25GN-ST
5IK40A-A
5IK40GN-A
5IK40GN-C
5IK40GN-S
5IK40GN-ST
5IK60GU-AF
5IK60GU-CF
5IK60GU-SF
5IK60GU-STF
5IK90A-AF
5IK90GU-AF
5IK90GU-CF
5IK90GU-SF
5IK90GU-STF
型號數量折扣標準
出貨日
方形法蘭尺寸 A
(mm)
額定輸出
(W)
電源 電壓 軸端形狀 連接型 風扇 型號記號
5天~ 421單相100圓軸型導線--A(4極)
5天~ 421單相100切齒軸型導線--A(4極)
5天~ 421單相200切齒軸型導線--C(4極)
5天~ 423單相100圓軸型導線--B(2極)
5天~ 423單相200圓軸型導線--D(2極)
5天~ 423單相100切齒軸型導線--B(2極)
5天~ 423單相200切齒軸型導線--D(2極)
5天~ 606單相100圓軸型導線--A(4極)
5天~ 606單相100切齒軸型導線--A(4極)
5天~ 606單相200切齒軸型導線--C(4極)
5天~ 7015單相100圓軸型導線--A(4極)
5天~ 7015單相100切齒軸型導線--A(4極)
5天~ 7015單相200切齒軸型導線--C(4極)
5天~ 7015三相200 ~ 220切齒軸型導線--S(4極)
5天~ 8025單相100圓軸型導線--A(4極)
5天~ 8025單相100切齒軸型導線--A(4極)
28天~ 8025單相200切齒軸型導線--C(4極)
28天~ 8025單相200切齒軸型附小型端子箱--C(4極)
5天~ 8025三相200 ~ 220切齒軸型導線--S(4極)
5天~ 8025三相200 ~ 220切齒軸型附小型端子箱--S(4極)
5天~ 9040單相100圓軸型導線--A(4極)
5天~ 9040單相100切齒軸型導線--A(4極)
28天~ 9040單相200切齒軸型導線--C(4極)
5天~ 9040三相200 ~ 220切齒軸型導線--S(4極)
5天~ 9040三相200 ~ 220切齒軸型附小型端子箱--S(4極)
28天~ 9060單相100切齒軸型導線-A(4極)
28天~ 9060單相200切齒軸型導線-C(4極)
5天~ 9060三相200 ~ 220切齒軸型導線-S(4極)
5天~ 9060三相200 ~ 220切齒軸型附小型端子箱-S(4極)
5天~ 9090單相100圓軸型導線-A(4極)
5天~ 9090單相100切齒軸型導線-A(4極)
28天~ 9090單相200切齒軸型導線-C(4極)
5天~ 9090三相200 ~ 220切齒軸型導線-S(4極)
5天~ 9090三相200 ~ 220切齒軸型附小型端子箱-S(4極)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 馬達單體 馬達種類 感應 環境 標準
電磁制動器・離合器

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767