(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
由UL認定,適用於IEC規格之IP67的減速馬達。
適用於有水潑濺,或會定期水洗的場所【特長】
・在會淋到水的地方也能使用的防塵・防水型減速馬達
・不適用於水中或高水壓的環境
・透過採用特殊塗裝並重新檢討軸材質[不鏽鋼(SUS303系)],提升了耐蝕性
・支援防塵・防水性的設計與結構
・取得UL/CSA規格認定,且有執行CE認證(低電壓指令)。此外,亦取得中國強制產品認證制度(CCC制度)的認證。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 方形法蘭尺寸 A (mm) | 額定輸出 (W) | 電源 | 減速比 | 電壓 | 附屬電容器 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18天~ | 83 | 25 | 單相 | 3 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
18天~ | 83 | 25 | 單相 | 3 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 3.6 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 3.6 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 5 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 5 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
18天~ | 83 | 25 | 單相 | 6 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
18天~ | 83 | 25 | 單相 | 6 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 7.5 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 7.5 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 9 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 9 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 12.5 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 12.5 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
18天~ | 83 | 25 | 單相 | 15 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 15 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 18 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 18 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 25 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 25 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 30 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
18天~ | 83 | 25 | 單相 | 30 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 36 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 36 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 50 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 50 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 60 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 60 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 75 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 75 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 90 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 90 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 100 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 100 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 120 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 120 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 150 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 150 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 180 | 100 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 180 | 110 ~ 115 | 單相110/115V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 3 | 220 ~ 230 | 單相220/230V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 3 | 200 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 3.6 | 220 ~ 230 | 單相220/230V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 3.6 | 200 | 單相100V,200V用 | ||
18天~ | 83 | 25 | 單相 | 5 | 220 ~ 230 | 單相220/230V用 | ||
18天~ | 83 | 25 | 單相 | 5 | 200 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 6 | 220 ~ 230 | 單相220/230V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 6 | 200 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 7.5 | 220 ~ 230 | 單相220/230V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 7.5 | 200 | 單相100V,200V用 | ||
18天~ | 83 | 25 | 單相 | 9 | 220 ~ 230 | 單相220/230V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 9 | 200 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 12.5 | 220 ~ 230 | 單相220/230V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 12.5 | 200 | 單相100V,200V用 | ||
18天~ | 83 | 25 | 單相 | 15 | 220 ~ 230 | 單相220/230V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 15 | 200 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 18 | 220 ~ 230 | 單相220/230V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 18 | 200 | 單相100V,200V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 25 | 220 ~ 230 | 單相220/230V用 | ||
17天~ | 83 | 25 | 單相 | 25 | 200 | 單相100V,200V用 |
Loading...
型式 | 馬達組合 | 馬達種類 | 感應 | 環境 | 標準 / 防水 / 防塵 |
---|---|---|---|---|---|
齒輪頭的種類 | 平行軸 | 電磁制動器・離合器 | 無 | 軸端形狀 | 鍵槽 |
馬達保護構造 | IP67 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策