(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

感應馬達 BH系列 馬達單體

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BHI62A-A
BHI62A-G2
BHI62AT-A
BHI62AT-G2
BHI62C-A
BHI62C-G2
BHI62CT-A
BHI62CT-G2
BHI62E-A
BHI62E-G2
BHI62ET-A
BHI62ET-G2
BHI62F-A
BHI62F-G2
BHI62FT-A
BHI62FT-G2
BHI62S-A
BHI62S-G2
BHI62ST-A
BHI62ST-G2
BHI62U-A
BHI62U-G2
BHI82F-G
BHI82FT-G
型號數量折扣標準
出貨日
方形法蘭尺寸 A
(mm)
電源 電壓 軸端形狀 連接型
17天~ 104單相100圓軸型電纜線
17天~ 104單相100切齒軸型電纜線
37天~ 104單相100圓軸型附端子箱
37天~ 104單相100切齒軸型附端子箱
18天~ 104單相200圓軸型電纜線
17天~ 104單相200切齒軸型電纜線
37天~ 104單相200圓軸型附端子箱
37天~ 104單相200切齒軸型附端子箱
17天~ 104單相220 ~ 230圓軸型電纜線
18天~ 104單相220 ~ 230切齒軸型電纜線
38天~ 104單相220 ~ 230圓軸型附端子箱
37天~ 104單相220 ~ 230切齒軸型附端子箱
18天~ 104單相110 ~ 115圓軸型電纜線
18天~ 104單相110 ~ 115切齒軸型電纜線
37天~ 104單相110 ~ 115圓軸型附端子箱
38天~ 104單相110 ~ 115切齒軸型附端子箱
17天~ 104三相200 ~ 230圓軸型電纜線
18天~ 104三相200 ~ 230切齒軸型電纜線
38天~ 104三相200 ~ 230圓軸型附端子箱
18天~ 104三相200 ~ 230切齒軸型附端子箱
17天~ 104三相380 ~ 415圓軸型電纜線
17天~ 104三相380 ~ 415切齒軸型電纜線
11天~ 120單相110 ~ 115切齒軸型電纜線
11天~ 120單相110 ~ 115切齒軸型附端子箱

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 馬達單體 馬達種類 感應 額定輸出(W) 200
環境 標準 電磁制動器・離合器

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767