(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

小型AC馬達用 平行軸 GU-K減速機(法蘭安裝型)

小型AC馬達用 平行軸 GU-K減速機(法蘭安裝型)

【特長】
・將馬達的旋轉速度與扭矩,變換成所需旋轉速度與扭矩的減速機
・平行軸減速機中,豐富的產品系列一應具全
・隨附減速機的安裝法蘭的類型
・事先固定好馬達與減速機後,便能安裝於裝置

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

法蘭安裝型

小型AC馬達用 平行軸 GU-K減速機(法蘭安裝型) 法蘭安裝型尺寸圖

重量:1.5g

鍵・鍵槽(附屬品)

小型AC馬達用 平行軸 GU-K減速機(法蘭安裝型) 鍵・鍵槽(附屬品)尺寸圖
型號
5GU3K
5GU3.6K
5GU5K
5GU6K
5GU7.5K
5GU9K
5GU12.5K
5GU15K
5GU18K
5GU25K
5GU30K
5GU36K
5GU50K
5GU60K
5GU75K
5GU90K
5GU100K
5GU120K
5GU150K
5GU180K
型號數量折扣標準
出貨日
減速比
4天~ 3
11天~ 3.6
4天~ 5
4天~ 6
11天~ 7.5
4天~ 9
4天~ 12.5
11天~ 15
4天~ 18
11天~ 25
4天~ 30
4天~ 36
4天~ 50
4天~ 60
11天~ 75
11天~ 90
11天~ 100
11天~ 120
4天~ 150
4天~ 180

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 減速機單體 方形法蘭尺寸 A(mm) 90 環境 標準
齒輪頭的種類 平行軸 電磁制動器・離合器

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767