(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・將馬達的旋轉速度與扭矩,變換成所需旋轉速度與扭矩的減速機
・平行軸減速機中,豐富的產品系列一應具全
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 方形法蘭尺寸 A (mm) | 減速比 | 軸端形狀 |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 60 | 3 | GN切齒 | ||
17天~ | 60 | 3.6 | GN切齒 | ||
4天~ | 60 | 5 | GN切齒 | ||
17天~ | 60 | 6 | GN切齒 | ||
17天~ | 60 | 7.5 | GN切齒 | ||
4天~ | 60 | 9 | GN切齒 | ||
17天~ | 60 | 12.5 | GN切齒 | ||
4天~ | 60 | 15 | GN切齒 | ||
4天~ | 60 | 18 | GN切齒 | ||
4天~ | 60 | 25 | GN切齒 | ||
4天~ | 60 | 30 | GN切齒 | ||
4天~ | 60 | 36 | GN切齒 | ||
4天~ | 60 | 50 | GN切齒 | ||
17天~ | 60 | 60 | GN切齒 | ||
4天~ | 60 | 75 | GN切齒 | ||
17天~ | 60 | 90 | GN切齒 | ||
17天~ | 60 | 100 | GN切齒 | ||
4天~ | 60 | 120 | GN切齒 | ||
17天~ | 60 | 150 | GN切齒 | ||
4天~ | 60 | 180 | GN切齒 | ||
4天~ | 70 | 3 | GN切齒 | ||
17天~ | 70 | 3.6 | GN切齒 | ||
17天~ | 70 | 5 | GN切齒 | ||
17天~ | 70 | 6 | GN切齒 | ||
17天~ | 70 | 7.5 | GN切齒 | ||
17天~ | 70 | 9 | GN切齒 | ||
17天~ | 70 | 12.5 | GN切齒 | ||
17天~ | 70 | 15 | GN切齒 | ||
4天~ | 70 | 18 | GN切齒 | ||
17天~ | 70 | 25 | GN切齒 | ||
17天~ | 70 | 30 | GN切齒 | ||
17天~ | 70 | 36 | GN切齒 | ||
17天~ | 70 | 50 | GN切齒 | ||
17天~ | 70 | 60 | GN切齒 | ||
17天~ | 70 | 75 | GN切齒 | ||
17天~ | 70 | 90 | GN切齒 | ||
17天~ | 70 | 100 | GN切齒 | ||
17天~ | 70 | 120 | GN切齒 | ||
17天~ | 70 | 150 | GN切齒 | ||
17天~ | 70 | 180 | GN切齒 | ||
4天~ | 80 | 3 | GN切齒 | ||
4天~ | 80 | 3.6 | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 5 | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 6 | GN切齒 | ||
4天~ | 80 | 7.5 | GN切齒 | ||
4天~ | 80 | 9 | GN切齒 | ||
4天~ | 80 | 12.5 | GN切齒 | ||
4天~ | 80 | 15 | GN切齒 | ||
4天~ | 80 | 18 | GN切齒 | ||
4天~ | 80 | 25 | GN切齒 | ||
4天~ | 80 | 30 | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 36 | GN切齒 | ||
4天~ | 80 | 50 | GN切齒 | ||
4天~ | 80 | 60 | GN切齒 | ||
4天~ | 80 | 75 | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 90 | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 100 | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 120 | GN切齒 | ||
17天~ | 80 | 150 | GN切齒 | ||
4天~ | 80 | 180 | GN切齒 |
Loading...
型式 | 減速機單體 | 環境 | 標準 | 齒輪頭的種類 | 平行軸 |
---|---|---|---|---|---|
電磁制動器・離合器 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策