(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

拉鉚螺帽壓紋螺帽 鐵

拉鉚螺帽壓紋螺帽 鐵

螺帽本體外表面已實施壓紋加工的拉鉚螺帽。
【特長】
・壓紋部於固定時咬入工件底孔,可獲得穩定的高強度。
・利用精巧的專用工具進行單側作業,即可快速安裝螺帽。
・即使是首次使用者也可簡單操作。
・由於在表面處理後也可安裝且不損傷工件,因此可在產品組裝的最終工程時安裝。
・利用快速單側固定減少作業工時,相較於焊接螺帽等既有工法,可實現節省總成本。
【用途】
・廣泛使用於汽車,也可廣泛使用於電器產品、住宅設備/建材、2輪車、卡車等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

壓紋螺帽(SPH□RLT)的特長

壓紋螺帽 小法蘭尺寸圖

壓紋螺帽 小法蘭尺寸圖

加工件孔形狀

加工件孔形狀

 材質品名表面處理
平頭SPH■RLT鍍鋅三價鉻酸鹽

尺寸表

 

SPH■RLT

 

螺絲公稱
M
加工件孔徑
(mm)
螺帽
No.■
建議連接板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
參考強度
使用扭矩(N・m)螺絲剪斷(kN)
M4×0.76.1-6.2415
425
435
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
10.3
11.3
12.3
6.09.30.86.39.8
M5×0.87.1-7.2515
525
535
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
11.5
12.5
13.5
7.010.31.014.714.2
M6×1.09.1-9.3625
640
0.5-2.5
2.5-4.0
15.0
16.5
9.012.31.520.621.6
M8×1.2511.1-11.3825
840
1.0-2.5
2.5-4.0
16.5
18.0
11.014.31.534.329.4

特長

  • 鐵螺帽。
  • 也適合組裝線的自動化。
  • 可安裝於焊接困難的材料。
  • 由於非壓入式,而是以鉚合安裝,因此螺帽及螺栓可安裝於R曲面。
  • 以鉚接安裝,可獲得與焊接螺帽同等的導通性。
  • 易於安裝在大工件或較重的工件上。

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
SPH-415RLT-3W
SPH-425RLT-3W
SPH-435RLT-3W
SPH-515RLT-3W
SPH-525RLT-3W
SPH-535RLT-3W
SPH-625RLT-3W
SPH-640RLT-3W
SPH-825RLT-3W
SPH-840RLT
SPH-840RLT-3W
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 表面處理 表面處理(詳細) 建議連接板厚
(mm)
螺距
(mm)
TRUSCO代碼 螺絲M徑
4天~ 4三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)0.5~1.50.7-M4
4天~ 4三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)1.5~2.50.7-M4
4天~ 4三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)2.5~3.50.7-M4
4天~ 5三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)0.5~1.50.8-M5
4天~ 5三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)1.5~2.50.8-M5
4天~ 5三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)2.5~3.50.8-M5
4天~ 6三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)0.5~2.51-M6
4天~ 6三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)2.5~4.01-M6
4天~ 8三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)1.0~2.51.25-M8
4天~ 82.5~4.01.25820-7748M8
4天~ 8三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)2.5~4.01.25-M8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 螺牙峰種類 公制粗螺紋 用途・機能 鉚接
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767