(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

拉鉚螺帽六角螺帽 小法蘭 鐵

拉鉚螺帽六角螺帽 小法蘭 鐵

藉由固定於六角形的工件底孔,可獲得穩定的高強度。
【特長】
・利用精巧的專用工具進行單側作業,即可快速安裝螺帽。
・利用快速單側固定減少作業工時,相較於焊接螺帽等既有工法,可實現節省總成本。
・也適合組裝線的自動化,可安裝於焊接困難的材料。
・以鉚接安裝,可獲得與焊接螺帽同等的導通性。
【用途】
・電梯操作箱安裝用內螺牙等隨時承受震動、容易鬆脫的環境下也可使用。
・六角形底孔可獲得高空轉扭矩。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

六角螺帽 小法蘭(SFHSF/HEX)的詳情

  • 即使是首次使用者也可輕鬆操作,易於安裝在大工件或較重的工件上。
  • 由於在表面處理後也可安裝且不損傷工件,因此可在產品組裝的最終工程時安裝。
尺寸圖

尺寸圖

加工件孔形狀

加工件孔形狀

螺絲公稱角部R
M4R0.4Max
M5R0.5Max
M6,M8,M10R1.5Max
螺絲公稱
M
加工件孔尺寸A
(mm)
螺帽
No.■
建議連接板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
參考強度
使用扭矩(N・m)螺絲剪斷(kN)
M4×0.76.1-6.2415
425
435
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
10.0
11.0
12.0
6.46.07.00.54.47.4
M5×0.87.1-7.2515
525
535
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
11.0
12.0
13.0
7.57.08.00.510.810.8
M6×1.09.1-9.3625
640
0.5-2.5
2.5-4.0
14.0
15.5
9.69.010.00.516.717.7
M8×1.2511.1-11.3825
840
1.0-2.5
2.5-4.0
15.5
17.0
11.911.012.00.527.525.5
M10×1.513.1-13.31025
1040
1.0-2.5
2.5-4.0
16.0
17.5
13.011.514.50.558.829.4
 材質品名表面處理

法蘭
SFH■SF-HEX鍍鋅三價鉻酸鹽

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
SFH-415SFHEX-3W
SFH-425SFHEX-3W
SFH-435SFHEX-3W
SFH-515SFHEX-3W
SFH-525SFHEX-3W
SFH-535SFHEX-3W
SFH-625SFHEX-3W
SFH-640SFHEX-3W
SFH-825SFHEX-3W
SFH-840SFHEX-3W
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 建議連接板厚
(mm)
螺距
(mm)
螺絲M徑
4天~ 40.5~1.50.7M4
4天~ 41.5~2.50.7M4
4天~ 42.5~3.50.7M4
4天~ 50.5~1.50.8M5
4天~ 51.5~2.50.8M5
4天~ 52.5~3.50.8M5
4天~ 60.5~2.51M6
4天~ 62.5~4.01M6
4天~ 81.0~2.51.25M8
4天~ 82.5~4.01.25M8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 表面處理 三價鉻酸鹽 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途・機能 鉚接 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細) 鍍三價鉻(白)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767