(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

焊接螺帽 標準型 EPDM材料

焊接螺帽 標準型 EPDM材料

藉由橡膠製的螺帽單側固定,可獲得防震、絕緣、密封效果的標準焊接螺帽。
【特長】
・EPDM具有特別優異的耐候性、耐臭氧性等。
・只需從單側用螺絲起子進行作業即可輕鬆安裝。
・也可輕柔固定於薄金屬材料或樹脂、玻璃、陶器等物。
・對於降低風扇馬達等噪音特別具有效果。
【用途】
・最適合用於固定馬達等需要防震性的場所,可用於替換防震橡膠。
・將橡膠套筒+螺帽更換為焊接螺帽,即可簡化為1個零件。
・由於增加防震效果,可用於影印機、機車、農機具及自動販賣機等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

單側固定即可獲得防震、絕緣、密封效果的橡膠製螺帽

產品外觀

產品外觀

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

加工件孔形狀

加工件孔形狀

尺寸表

螺絲公稱
M
加工件
孔 徑
+0.3
-0
(mm)
品名建議連接
板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
F
(mm)
硬度
(HsA)
單重
(g)
適當
扭矩
N・M
參考強度
拉伸N剪斷N壓縮N
容許破壞容許容許
M3×0.58.0E-6320.4-4.012.77.911.51.68.5601.50.25~0.49295402959
M5×0.89.6Q-10320.9-5.916.99.514.31.011.4602.30.30~0.69443904478
H-10327.9-11.421.50.916.0702.70.49~0.881270
10-SL8.0-16.026.71.321.3603.20.30~0.691370
10-XL20.0-29.039.433.73.50.59~0.98785
M6×1.012.8W-14204.8-8.720.312.716.01.314.5704.90.59~0.9859216059110
J-14206.4-11.626.720.75.70.79~0.982160
M8×1.2515.9E-516180.8-4.718.415.722.23.29.8609.10.98~1.4798118098145

規格

 材質表面處理
本體CR合成橡膠、EPDM-
螺帽銅合金-

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
WNSTO-1/4-S-BR
WNSTO-10-S-BR
WNSTO-10-SL-BR
WNSTO-10-XL-BR
WNSTO-B-832-BR
WNSTO-E-51618-BR
WNSTO-E-632-BR
WNSTO-H-1032-BR
WNSTO-J-1420-BR
WNSTO-Q-1032-BR
WNSTO-W-1420-BR
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度 L
(mm)
螺距
(mm)
螺絲M徑
4天~ 6161M6
4天~ 514.10.8M5
4天~ 526.70.8M5
6天~ 539.40.8M5
4天~ 412.10.7M4
4天~ 818.41.25M8
4天~ 312.70.5M3
4天~ 521.50.8M5
4天~ 626.71M6
4天~ 516.90.8M5
4天~ 620.31M6

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 橡膠 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途・機能 鉚接 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767