(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

PP(聚丙烯) /墊圈

PP(聚丙烯) /墊圈

【特長】
・外觀雖有黑點(殘渣)混入,但不影響性能。
・由於螺絲成形時會產生螺距誤差,因此請與同材質的螺帽組合使用。
・不使用螺帽時,與內牙的嵌合請定在20mm以下。
・螺絲尖端部的殘留注料口為0.2mm以下。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PP/W-4.3-9-0.8
PP/W-5.3-10-1
PP/W-6.4-12.5-1.6
PP/W-8.4-17-1.6
PP/W-10.5-21-2
PP/W-13-24-2.5
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺絲公稱(M) 厚度 t
(mm)
外徑 D
(mm)
5天~ 4.340.89
5天~ 5.35110
5天~ 6.461.612.5
4天~ 8.481.617
5天~ 10.510221
4天~ 13122.524

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 樹脂
表面處理 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 材質 樹脂 PP(聚丙烯)
表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767