(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

PP(聚丙烯) 按壓式鉚釘(按壓型)

PP(聚丙烯) 按壓式鉚釘(按壓型)

本按壓式鉚釘使用比重0.9、具最高輕量性的PP。
【特長】
・面板等的安裝用樹脂鉚釘。
・用指尖按壓,可展開腳部以固定面板等。
・可快速固定、拆卸。
・耐水解性、耐藥品性優異。
・銷售單位:散裝(可購買一個)。
【用途】
・使用於室內環境的薄型看板、裝置的外裝面板。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PP/按壓式鉚釘尺寸圖及尺寸

PP/按壓式鉚釘尺寸圖
D34
A×B6×1.68×2
L61,0001,000

販售單位 Quantity

鉚釘的安裝方法、拆卸方法

將鉚釘插入事先鑽孔的板子。

將鉚釘插入事先鑽孔的板子。

將螺絲部壓入以固定。

將螺絲部壓入以固定。

使用螺絲起子即可拆卸。

使用螺絲起子即可拆卸。

型號
PP/HR-P-D3-L6
PP/HR-P-D4-L6
型號數量折扣標準
出貨日
B A D
5天~ 1.663
5天~ 284

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 其他 基本形狀 按壓式鉚釘 材質 PP
表面處理(詳細) 類型 按壓式 L 6
販售單位 零售(能以1 pc為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767