(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
此產品實現了改變目前為止對步進馬達之常識的高性能。驅動器採用全數位控制,以便將馬達的性能發揮到極致。亦提升了省空間、簡單配線、保護功能等便利性。
【特長】
・高精度的定位
・小型・高扭矩
・最大限度地活用扭矩
・可簡單地設定步進角度
・搭載豐富的保護功能
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
RKS564MCD-HS100-2
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
RKS564MCD-HS100-2 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 方形法蘭尺寸 A (mm) | 電壓規格 | 控制方法 | 步進角度 (°) | 勵磁最大靜止扭矩 (N・m) | 減速機 | 電磁制動器 | 驅動器種類 | 減速比 | 電纜線的長度 (m) | 軸 形狀 | 編碼器 | 減速機種類 | 背隙 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38天~ | [組件] 馬達元件 | 60 | AC200規格 | 開環 | 0.0072 | 10 | 有 | 有 | 定位功能內建型 | 100 | 2 | 單軸 | 無 | 諧波 | 0 |
Loading...
電源 | 單相 |
---|
新5相步進馬達組件 RKII系列的型號RKS564MCD-HS100-2頁面。
記載關於型號RKS564MCD-HS100-2之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
RKS564BCD-PS50-3 |
RKS564MA-HS100-1 |
RKS564MCD-HS100 |
RKS596AA-HS50-1 |
RKS596ACD-TS7.2-3 |
RKS596BCD-PS25-3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 方形法蘭尺寸 A (mm) | 電壓規格 | 控制方法 | 步進角度 (°) | 勵磁最大靜止扭矩 (N・m) | 減速機 | 電磁制動器 | 驅動器種類 | 減速比 | 電纜線的長度 (m) | 軸 形狀 | 編碼器 | 減速機種類 | 背隙 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38天~ | [組件] 馬達元件 | 60 | AC200規格 | 開環 | 0.0144 | 8 | 有 | 無 | 定位功能內建型 | 50 | 3 | 雙軸 | 無 | PS | 0.15 | ||
38天~ | [組件] 馬達元件 | 60 | AC100規格 | 開環 | 0.0072 | 10 | 有 | 有 | 脈衝列輸入型 | 100 | 1 | 單軸 | 無 | 諧波 | 0 | ||
38天~ | [組件] 馬達元件 | 60 | AC200規格 | 開環 | 0.0072 | 10 | 有 | 有 | 定位功能內建型 | 100 | 無 | 單軸 | 無 | 諧波 | 0 | ||
38天~ | [組件] 馬達元件 | 90 | AC100規格 | 開環 | 0.0144 | 33 | 有 | 無 | 脈衝列輸入型 | 50 | 1 | 單軸 | 無 | 諧波 | 0 | ||
38天~ | [組件] 馬達元件 | 90 | AC200規格 | 開環 | 0.1 | 10 | 有 | 無 | 定位功能內建型 | 7.2 | 3 | 單軸 | 無 | TS | 0.25 | ||
38天~ | [組件] 馬達元件 | 90 | AC200規格 | 開環 | 0.0288 | 36 | 有 | 無 | 定位功能內建型 | 25 | 3 | 雙軸 | 無 | PS | 0.15 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策