(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

超低速同步馬達 SMK系列 AC電源用

超低速同步馬達 SMK系列 AC電源用

超低速同步馬達是能夠瞬間正反轉的連續定格同步馬達。構造雖與步進馬達相同,但用交流電源就能簡單驅動,因此又稱為AC步進馬達。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SMK014K-A
SMK014K-B
型號數量折扣標準
出貨日
軸 形狀
5天~ 單軸
17天~ 雙軸

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 馬達單體 馬達種類 超低速同步 方形法蘭尺寸 A(mm) 42
電源 單相 環境 標準 電磁制動器・離合器
電壓 24 軸端形狀 圓軸型 馬達扭矩(N/m) 0.14
旋轉速度(r/min) 60/72

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767