(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

密封墊圈 SW-N型 (帶頭螺絲用 內徑無干擾型)【包裝數為10】

密封墊圈 SW-N型 (帶頭螺絲用 內徑無干擾型)

可輕鬆密封螺絲部的墊圈。(SW-N型)
【特點】
・可完全防止液體從緊固處漏出以及異物侵入。
・使用優質的特殊合成橡膠。具有優異的耐油、耐熱、抗拉強度性能。
・與其他密封材料相比,易於安裝並提高作業性。
封裝部分採用唇形結構,密封性良好。
【用途】
・防止從螺絲部分內部漏出。
・防止從螺絲外部侵入。
・由於內徑沒有過剩量,適合容易通過螺絲的作業。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

密封墊圈

密封墊圈 SW-N型

密封墊圈 SW-N型

  • 使用優良特殊合成橡膠製成,耐油、耐熱、拉伸強度優異。
  • 安裝簡單、作業性優異。
  • 密封部為脣形構造,密封性優異。
  • 與既有的銅密封條相比,即使安裝面有少許粗糙也能使用。

尺寸圖、表

尺寸圖1

尺寸圖1

尺寸圖2

尺寸圖2

型號適用孔徑
最大φ
公稱直徑φ內徑φd外徑φD厚度t最大緊固扭矩
N-cm(Kgf-cm)
SW3 × 6.4-N3.43.03.16.41.0245(25)
SW4 × 7.2-N4.54.04.17.21.0392(40)
SW4× 9-N4.24.04.69.01.0588(60)
SW6× 11-N6.26.06.611.01.01,225(125)
SW8× 13-N8.28.08.613.01.02,156(220)
SW10× 17-N10.210.010.717.01.53,724(380)
SW11× 18-N11.211.011.818.11.53,824(390)
SW12× 19-N12.212.012.719.01.56,174(630)
SW16× 23-N16.216.016.723.01.512,740(1300)
SW18× 27-N18.218.018.727.02.019,600(2000)
SW20× 29-N20.220.020.729.02.028,420(2900)
SW22× 31-N22.222.022.731.02.039,200(4000)
SW24× 33-N24.224.024.733.02.049,000(5000)

開發秘辛

 

使用既有方式進行螺絲、螺栓部密封的加工現場反應,希望有更簡單的作法,故投入開發。
從而研究出可大幅降低作業工時、進而降低成本的產品。

型號
SW3X6.4-N
SW4X7.2-N
SW4X9-N
SW6X11-N
SW8X13-N
SW10X17-N
SW11X18-N
SW12X19-N
SW16X23-N
SW18X27-N
SW20X29-N
SW22X31-N
SW24X33-N
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
公稱編號 適用螺絲徑 外徑ΦD
(mm)

包裝數為10

4天~ 3M36.4

包裝數為10

4天~ 4M47.2

包裝數為10

4天~ 4M49.0

包裝數為10

10天~ 6M611.0

包裝數為10

10天~ 8M813.0

包裝數為10

10天~ 10M1017.0

包裝數為10

10天~ 11M1118.1

包裝數為10

10天~ 12M1219.0

包裝數為10

10天~ 16M1623.0

包裝數為10

10天~ 18M1827.0

包裝數為10

10天~ 20M2029.0

包裝數為10

10天~ 22M2231.0

包裝數為10

10天~ 24M2433.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 密封墊圈 金屬環材料 SPCC 包裝數(個) 10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767