(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

活動⇔固定切換腳輪 轉向止動器 NJK (型號表)

CASTER

活動⇔固定切換腳輪 轉向止動器 NJK

透過操作踏板可切換成活動轉向腳輪和固定腳輪。
【特長】
・透過踏板的ON/OFF,可切換成活動轉向腳輪和固定腳輪。
・可對應其他廠商沒有的『200φ(直徑200mm)』的大型腳輪。
【用途】
・行走時難以保持前進方向的推車,可更換1或2具腳輪,以保持前進時的穩定性。

(i)請注意

  • 若選擇零件組(無車輪),則為僅有零件的型式。選擇時請多加注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NJK-150WUW

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

NJK-130W尺寸圖

NJK-130W尺寸圖

NJK-130W尺寸圖2

NJK-130W尺寸圖2

產品規格

外觀範例

NJK-130UW

NJK-130UW

NJK-130UW頂板

NJK-130UW頂板

NJK-150W

NJK-150W

NJK-130W

NJK-130W

NJK-130W頂板

NJK-130W頂板

規格表

 車輪徑
mm
邊緣寬
mm
車輪安裝寬度
mm
組裝高度
mm
組裝底座
mm
安裝間距
mm
安裝孔
mm
軸徑
mm
偏心
mm
自重kg
WSSTUWPOWUWWW
LW
SPM
NJK-1301304256188112×11275×75-
90×90
11×21.520411.97-2.051.512.081.93-
1.91
NJK-1501504556198112×11275×75-
90×90
11×21.520412.162.202.321.712.322.152.21
2.14
NJK-2002004562250140×140100×100-
115×115
11.5×2220583.533.524.08-4.133.483.56
3.49
 最大容許荷重 kg(N)
UW W SST
WUW PO
SPM
WW LW
NJK-130180(1760)-
140(1370)
NJK-150200(1960)80(780)
160(1560)
NJK-200250(2450)100(980)
200(1960)

使用範例

活動轉向部配備附防塵蓋、可靈活動作的雙層軸承,。

活動轉向部配備附防塵蓋、可靈活動作的雙層軸承,。

鎖緊固定圖

鎖緊固定圖

鎖緊固定圖2

鎖緊固定圖2

使用範例

使用範例

產品特長詳情

  • 在任意位置將鎖往上扳,運行時會自動鎖定。
  • 車輪採用本公司獨自開發、以強度自豪的BOX STYLE。

開發秘辛

 

平常雖然作為活動2輪/固定2輪的4輪台車來使用,但推入狹窄空間時,或要像陳列商品般並排時,會因台車重量重無法順利操作,還有宅配業者在將物流台車裝入卡車時無法順暢滑動,而浪費空間等・・・面對客戶『有沒有這類產品?』的要求,所以開發出僅靠拉桿就能任意變換活動⇔固定的產品。

型號
NJK-150WUW
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
車輪規格詳細 車輪顏色 地面保護 偏心
(mm)
軸承
8天~ 198140.01~220.00196[優力膠] 抗菌白優力膠耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性75(90)75(90)11211215045(芯:鋼)抗菌、高彈性白色有保護地面41徑向滾珠軸承

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 剎車 附旋轉止動器 金屬零件材質
安裝孔種類 長孔 用途 物流、台車 零件顏色(加工) 鍍白鋅
規格 車輪一體

活動⇔固定切換腳輪 轉向止動器 NJK的型號NJK-150WUW頁面。
記載關於型號NJK-150WUW之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
NJK-150SPM
NJK-150SST
NJK-150UW
NJK-150WW
NJK-200SPM
NJK-200SST
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
車輪規格詳細 車輪顏色 地面保護 偏心
(mm)
軸承
14天~ 19835.01~80.0078天然橡膠75(90)75(90)11211215045(芯:鋁壓鑄)高彈性黑色無保護地面41徑向滾珠軸承
8天~ 198140.01~220.00196[橡膠] 高彈性橡膠75(90)75(90)11211215045(芯:鋼)低啟動阻力、高彈性藍色無保護地面41徑向滾珠軸承
4天~ 198140.01~220.00196[優力膠] 優力膠耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性75(90)75(90)11211215045(芯:鋼)耐衝擊性綠色無保護地面41徑向滾珠軸承
8天~ 198140.01~220.00156[橡膠] 白二烯橡膠BR耐寒性75(90)75(90)11211215045(芯:鋼)高彈性白色有保護地面41沖壓軸承
8天~ 25080.01~140.0098天然橡膠100(115)100(115)14014020045(芯:鋁壓鑄)高彈性黑色無保護地面58徑向滾珠軸承
14天~ 250220.01~320.00245[橡膠] 高彈性橡膠100(115)100(115)14014020045(芯:鋼)低啟動阻力、高彈性藍色無保護地面58徑向滾珠軸承

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767