(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

角落腳輪 CCB

角落腳輪 CCB

可使用於各種搬運推車的角落腳輪。
【特長】
・可安裝於鋼製家具的底部加強摺疊處。
・雙面直立構造可完全貼合角落,容易定位。
・組裝處只有2處,零件數少且安裝簡單。
・使用專用吊鉤組裝,徒手即可輕鬆完成。
・專用吊鉤另售。
【用途】
・各種搬運推車。
・鋼製家具、辦公機械。
・各種家具、室內裝飾雜貨類。

(i)請注意

  • 優力膠車輪規格將有所變更。
    【Φ75優力膠車輪】金屬芯部:綠→黑

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

角落腳輪CCB特長

  • 雙面直立構造可完全貼合角落,容易定位。
  • 組裝處只有2處,零件少,安裝也簡單。
  • 用手就能輕鬆組裝,也可用專用掛鉤組裝。(專用吊鉤另售)

角落腳輪CCB規格

 
零件種類車輪系
mm
零件
顏色
車輪
種類
最大容許荷重
kg(N)
邊緣寬
mm
車輪安裝寬度
mm
組裝高度
mm
組裝底座
mm
安裝間距
mm
安裝孔
mm
軸徑
mm
偏心
mm
自重
CCB
kg
CCB50UR30(290)202666113×76×3773.5×103.5×255.36200.35
U35(340)0.32
BN0.30
65R40(390)2532798210.46
U50(490)0.44
BN0.40
75R50(490)2532898210.51
U60(580)0.48
BN0.43

適用車輪

R:橡膠(SBR) 適用溫度:-40~+80℃ 硬度:(HS)70-75 特性:耐磨耗性、高彈性

R:橡膠(SBR)
適用溫度:-40~+80℃
硬度:(HS)70-75
特性:耐磨耗性、高彈性

U:優力膠(UR) 適用溫度:-15~+80℃ 硬度:(HS)90-92 特性:耐衝擊性、耐油性

U:優力膠(UR)
適用溫度:-15~+80℃
硬度:(HS)90-92
特性:耐衝擊性・耐油性

BN:尼龍6 適用溫度:-40~+80℃ 硬度:(R)100-110 特性:耐藥品性、耐油性、耐磨耗性

BN:尼龍6
適用溫度:-40~+80℃
硬度:(R)100-110
特性:耐藥品性・耐油性、耐磨耗性

型號
CCB-50U-BN
CCB-50U-R
CCB-50U-U
CCB-65U-BN
CCB-65U-R
CCB-65U-U
CCB-75U-BN
CCB-75U-R
CCB-75U-U
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
車輪規格詳細 車輪顏色 偏心
(mm)
8天~ 66~35.0034[尼龍] 尼龍6耐磨耗性 / 耐油性 / 耐藥品性5020(芯:無)黑色20
8天~ 66~35.0029[橡膠] 橡膠SBR耐磨耗性5020(芯:無)高彈性黑色20
8天~ 66~35.0034[優力膠] 優力膠耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性5020(芯:無)耐衝擊性綠色20
8天~ 7935.01~80.0049[尼龍] 尼龍6耐磨耗性 / 耐油性 / 耐藥品性6525(芯:無)黑色21
8天~ 7935.01~80.0039[橡膠] 橡膠SBR耐磨耗性6525(芯:無)高彈性黑色21
8天~ 7935.01~80.0049[優力膠] 優力膠耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性6525(芯:無)耐衝擊性綠色21
8天~ 8935.01~80.0058[尼龍] 尼龍6耐磨耗性 / 耐油性 / 耐藥品性7525(芯:無)黑色21
8天~ 8935.01~80.0049[橡膠] 橡膠SBR耐磨耗性7527(芯:無)高彈性黑色21
8天~ 8935.01~80.0058[優力膠] 優力膠耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性7525(芯:無)耐衝擊性綠色21

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 / 轉角腳輪 剎車 附活動止動器 金屬零件材質
安裝孔種類 長孔 用途 商業設施展示 / 物流、台車 / 鋼製層架、木製家具 零件顏色(加工) 鍍白鋅
板尺寸(角用)(mm) 113×76×37 安裝孔間距(角用)(mm) 73.5×103.5×25.0 規格 車輪一體
地面保護 無保護地面 軸承

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767