(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
內建止推/徑向2種軸承的重荷重腳輪。
【特長】
・使用止推與徑向雙層構造的軸承,轉向部兼具高強度與高轉向性。
【用途】
・使用於伴隨配置、產線變更的固定型精密機械。
・因具相當重量而有設置高度限制的產品。
・重量用低地推車。
DHJB-100-MC尺寸圖
DHJB-100-MC尺寸圖
DHJB-100-MC尺寸圖
DHJ-80U-MCMO
DHJB-100U-MC
車輪徑 mm | 邊緣寬 mm | 車輪安裝寬度 mm | 組裝高度 mm | 組裝底座 mm | 安裝間距 mm | 安裝孔 mm | 軸徑 mm | 偏心 mm | 自重 kg | 最大容許荷重 kg(N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHJ-80 | 80 | 40 | 43 | 140 | 112×112 | 85×85 | 11 | 12(外徑20mm含軸環) | 32 | 2.24 | 1000(9800) |
DHJ-100 | 100 | 40 | 43 | 150 | 112×112 | 85×85 | 11 | 12(外徑20mm含軸環) | 32 | 2.38 | 1000(9800) |
原本是為了對應100φ的高重量用特殊訂單而製作,但好不容易製作出來的產品就此埋沒很可惜・・・
經過重重改良成為量產品,目前標準品備有尺寸80φ、100φ,和MC、MCMO等2種車輪可供選擇,此外更有2種組裝板,可對應各式各樣的種類需求。
型號 |
---|
DHJB-80U-MC |
DHJB-100U-MC |
DHJB-100U-MCMO |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 車輪特性 | 車輪徑 (φ) | 車輪規格詳細 | 車輪顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 140 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 耐藥品性 | 80 | 耐油性 | 藍色 | ||
4天~ | 150 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 耐藥品性 | 100 | 耐油性 | 藍色 | ||
4天~ | 150 | 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐藥品性 | 100 | - | 黑色 |
Loading...
腳輪型 | 平板式活動 / 低地重荷重 | 荷重範圍(daN) | 750.01~ | 剎車 | 附活動止動器 |
---|---|---|---|---|---|
容許荷重(daN) | 980 | 車輪材質 | 單體澆鑄尼龍 | 金屬零件材質 | 鋼 |
安裝孔種類 | 圓孔 | 安裝孔間距 長度(mm) | 85 | 安裝孔間距 寬度(mm) | 85 |
組裝底座 長度(mm) | 112 | 組裝底座 寬度(mm) | 112 | 邊緣寬(mm) | 40 |
用途 | OA設備資訊通訊設備 | 荷重區分 | 重荷重 | 零件顏色(加工) | 鍍白鋅 |
規格 | 車輪一體 | 地面保護 | 無保護地面 | 偏心(mm) | 32 |
軸承 | 徑向滾珠軸承 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策