(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
小徑仍具高荷重設定的腳輪。
【特長】
・使用的車輪採用『密封型徑向滾珠軸承』,無須額外補充潤滑油。
・零件標準色有數種變化,也容易與使用產品配色。
・單輪/雙輪和高轉向規格等功能面的產品種類豐富且全為標準品。
【用途】
・最適用於伴隨配置、產線變更的固定型精密機械。
・方便用於因具相當重量而有設置高度限制的產品。
・最適合使用於AGV等設備內建零件所使用的高荷重導軌。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HJ-50B-MC AD-50
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
HJ-50MC尺寸圖1
HJ-50MC尺寸圖2
HJ-50MC尺寸圖3
1.支架
2.滾珠壓件
3.鋼珠3/16
4.滾珠盒
5.鋼珠1/4
6.防塵蓋
7.頂板
8.軸銷
9.軸環
10.輪軸
11.M8 高鎖付螺帽
13.HW-50 MC
14.JIS 軸承
HJ-35U-U
HJ-50W-MC
HJ-65B-YN
HJ75BMC
HJ-75B頂板
HJ-75U-YN
HJ-75U頂板
車輪徑 mm | 邊緣寬 mm | 車輪安裝寬度 mm | 組裝高度 mm | 組裝底座 mm | 安裝間距 mm | 安裝孔 mm | 軸徑 mm | 偏心 mm | 自重 kg | 最大容許荷重kg(N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YN | MC | MCMO | U | YN MC MCMO | U | ||||||||||
HJ-35 | 35 | 27 | 30 | 52 | 60×60 | 38×38- 48×48 | 6.2×13 | 6(外徑8mm含軸環) | 15 | ― | 0.20 | ― | 0.25 | 120(1170) | 100(980) |
HJ-50 | 50 | 32.5 | 36 | 78 | 82×82 | 55×55- 65×65 | 9.5×16.5 | 8 | 18 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 300(2940) | 240(2350) |
HJ-65 | 65 | 36 | 40 | 96.5 | 100×100 | 63×63- 78×78 | 10.5×21 | 10 | 22 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 1.09 | 400(3920) | 320(3130) |
HJ-75 | 75 | 39 | 43 | 108 | 100×100 | 63×63- 78×78 | 10.5×21 | 10 | 25 | 1.30 | 1.26 | 1.27 | 1.39 | 500(4900) | 400(3920) |
車輪徑 mm | 邊緣寬 mm | 車輪安裝寬度 mm | 組裝高度 mm | 組裝底座 mm | 安裝間距 mm | 安裝孔 mm | 軸徑 mm | 偏心 mm | 自重 kg | 最大容許荷重kg(N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YN | MC | MCMO | U | YN MC MCMO | U | ||||||||||
HJB-50 | 50 | 32.5 | 36 | 78 | 82×82 | 55×55- 65×65 | 9.5×16.5 | 8 | 18 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 300(2940) | 240(2350) |
HJB-65 | 65 | 36 | 40 | 96.5 | 100×100 | 63×63- 78×78 | 10.5×21 | 10 | 22 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.29 | 400(3920) | 320(3130) |
HJB-75 | 75 | 39 | 43 | 108 | 100×100 | 63×63- 78×78 | 10.5×21 | 10 | 25 | 1.43 | 1.39 | 1.40 | 1.52 | 500(4900) | 400(3920) |
車輪徑 mm | 最大高度 mm | 最小高度 mm | 組裝高度 mm | 組裝底座 mm | 安裝間距 mm | 安裝孔 mm | 組裝長度 mm | 調整量 mm | 自重 kg | 最大容許荷重kg(N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YN MC MCMO | U | |||||||||||
AD-50 | - | 89 | 76 | 78 | 82×82 | 55×55- 65×65 | 9.5 | 73.9 | 13 | 0.35 | 300(2940) | 240(2350) |
AD-65 | - | 106 | 93 | 96.5 | 100×100 | 63×63- 78×78 | 10.5 | 93.5 | 13 | 0.48 | 300(2940) | 300(2940) |
AD-75 | - | 117 | 104 | 108 | 100×100 | 63×63- 78×78 | 10.5 | 93.5 | 13 | 0.49 | 300(2940) | 300(2940) |
車輪徑 mm | 邊緣寬 mm | 車輪安裝寬度 mm | 組裝高度 mm | 螺絲直徑×螺距×長度 mm | 軸徑 mm | 偏心 mm | 自重 kg | 最大容許荷重kg(N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YN | MC | MCMO | U | YN MC MCMO | U | ||||||||
HJ-SJ-50 | 50 | 32.5 | 36 | 85 | M20×P2.5×50 | 8 | 18 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 300(2940) | 240(2350) |
HJ-SJ-65 | 65 | 36 | 40 | 103 | M20×P2.5×50 | 10 | 22 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 1.03 | 400(3920) | 320(3130) |
HJ-SJ-75 | 75 | 39 | 43 | 115 | M24×P3.0×55 | 10 | 25 | 1.20 | 1.16 | 1.17 | 1.29 | 500(4900) | 400(3920) |
車輪徑 mm | 邊緣寬 mm | 車輪安裝寬度 mm | 組裝高度 mm | 螺絲直徑×螺距×長度 mm | 軸徑 mm | 偏心 mm | 自重 kg | 最大容許荷重kg(N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YN | MC | MCMO | U | YN MC MCMO | U | ||||||||
HJB-SJ-50 | 50 | 32.5 | 36 | 85 | M20×P2.5×50 | 8 | 18 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 300(2940) | 240(2350) |
HJB-SJ-65 | 65 | 36 | 40 | 103 | M20×P2.5×50 | 10 | 22 | 1.18 | 1.15 | 1.16 | 1.23 | 400(3920) | 320(3130) |
HJB-SJ-75 | 75 | 39 | 43 | 115 | M24×P3.0×55 | 10 | 25 | 1.40 | 1.36 | 1.37 | 1.49 | 500(4900) | 400(3920) |
雖然本公司承蒙許多使用者要求而持續生產本低地重荷重產品,但本公司在本領域其實屬於後進。那麼,為何本公司在整體市占率中名列前茅?因為本公司著眼於其他公司都想不到的『可指定顏色』。本產品數十年前就以『摩登精巧腳輪』之名上市,由於規格可配合裝置外觀色彩及運行中優良的轉向性能而受客戶喜愛,至今仍收到許多客戶提出需求。
型號 |
---|
HJ-50B-MC AD-50 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 腳輪型 | 組裝高度 (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長度 (mm) | 安裝孔間距 寬度 (mm) | 組裝底座 長度 (mm) | 組裝底座 寬度 (mm) | 螺牙徑 | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 零件顏色(加工) | 規格 | 車輪規格詳細 | 車輪顏色 | 偏心 (mm) | 間距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 平板式活動 / 附調整座 / 低地重荷重 | 78 | 220.01~320.00 | 無 | 294 | [尼龍] 單體澆鑄尼龍 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐藥品性 | 長孔 | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | 黑色 | 車輪一體(附專用調整腳架) | 附軸承 | 藍色 | 18 | - |
Loading...
金屬零件材質 | 鋼 | 用途 | OA設備資訊通訊設備 | 荷重區分 | 重荷重 |
---|---|---|---|---|---|
地面保護 | 無保護地面 | 軸承 | 徑向滾珠軸承 |
低地重荷重用腳輪 HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD的型號HJ-50B-MC AD-50頁面。
記載關於型號HJ-50B-MC AD-50之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
HJ-35U-MC |
HJ-35U-U |
HJ-50B-MC |
HJ-50B-U |
HJ-50B-U AD-50 |
HJ-50B-YN |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 腳輪型 | 組裝高度 (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長度 (mm) | 安裝孔間距 寬度 (mm) | 組裝底座 長度 (mm) | 組裝底座 寬度 (mm) | 螺牙徑 | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 零件顏色(加工) | 規格 | 車輪規格詳細 | 車輪顏色 | 偏心 (mm) | 間距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 平板式活動 / 低地重荷重 | 52 | 80.01~140.00 | 無 | 117 | [尼龍] 單體澆鑄尼龍 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性 | 長孔 | 38(48) | 38(48) | 60 | 60 | - | 35 | 27 | 三價鉻酸鹽 | 車輪一體 | 耐油性 | 藍色 | 15 | - | ||
4天~ | 平板式活動 / 低地重荷重 | 52 | 80.01~140.00 | 無 | 98 | [優力膠] 優力膠 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 | 長孔 | 38(48) | 38(48) | 60 | 60 | - | 35 | 27 | 三價鉻酸鹽 | 車輪一體 | (芯:鋁)耐衝擊性 | 綠色 | 15 | - | ||
8天~ | 平板式活動 / 低地重荷重 | 78 | 220.01~320.00 | 無 | 294 | [尼龍] 單體澆鑄尼龍 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性 | 長孔 | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | 烤漆黑 | 車輪一體 | 耐油性 | 藍色 | 18 | - | ||
8天~ | 平板式活動 / 低地重荷重 | 78 | 220.01~320.00 | 無 | 235 | [優力膠] 優力膠 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 | 長孔 | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | 烤漆黑 | 車輪一體 | (芯:鋁)耐衝擊性 | 綠色 | 18 | - | ||
8天~ | 平板式活動 / 低地重荷重 / 附調整座 | 78 | 220.01~320.00 | 無 | 235 | [優力膠] 優力膠 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 | 長孔 | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | 黑色 | 車輪一體(附專用調整腳架) | (芯:鋁)耐衝擊性 | 綠色 | 18 | - | ||
4天~ | 平板式活動 / 低地重荷重 | 78 | 220.01~320.00 | 無 | 294 | [尼龍] 尼龍6+特殊再生尼龍 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 | 長孔 | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | 烤漆黑 | 車輪一體 | 附軸承 | 黑色 | 18 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策