(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

JUNRON快速接頭W系列(點焊設備配管用)L型

JUNRON快速接頭W系列(點焊設備配管用)L型

【特長】
・不可燃
・樹脂部皆為適用於UL 94V-0的阻燃性
・出色的本體強度
・R(PT)螺紋樹脂壓入部的拔除強度比既有產品增加30%
・出色的耐衝擊性
・藉由新機構的管狀握把可大幅提高耐衝擊性
・管狀握把附旋轉機構
・管狀握把可在接頭內順暢旋轉,且可利用軟管旋轉防止軟管斷裂
・密封材皆為耐水性NBR
・O-形環、V-密封環使用耐水性NBR
・無需密封膠帶
・R(PT)螺紋部已密封加工,不需要密封膠帶
・R(PT)螺紋部與樹脂部結合部旋轉
・旋轉L型、T部等R(PT)螺紋部與樹脂部結合部,並可自由擺設固定後的軟管配管方向,此外,可在固定樹脂部分同時鎖緊螺絲

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
WL-06-01
WL-06-02
WL-10-01
WL-12-03
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 端部螺紋T型(英制)
(inch)
8天~ 61/8
10天~ 61/4
4天~ 101/8
10天~ 123/8

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 螺牙安裝連接 使用流體 水 / 空氣
本體材質 符合阻燃性樹脂PBT Ul94V-0 使用用途 標準、迷你 端部螺紋材質 黃銅
V-密封環材質 耐水NBR 螺牙安裝 方向 L型 L型 外牙L型
使用溫度範圍(℃) 0::+60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767