(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

JUNRON不鏽鋼接頭套接接頭L型

JUNRON不鏽鋼接頭套接接頭L型

【特長】
・由高耐腐蝕性的SUS316所構成,因此可在從低溫到高溫、寬廣的溫度範圍下使用。
・使用SUS316,因此不易生鏽的接頭。
【用途】
・腐蝕性流體的配管。
・水壓配管。
・防鏽配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LU-8X6-SUS
LU-10X8-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
4天~ 86
4天~ 108

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 軟管⇔軟管 同徑連接 軟管・軟管 連接形狀 L型接頭 材質 SUS316
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767