(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PC(聚碳酸酯)/長螺牙螺栓

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PC/LB-M3/8
PC/LB-M6
PC/LB-M10
PC/LB-M12
PC/LB-M16
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙公稱(M) 間距
(mm)
螺牙種類 螺牙公稱(inch)
5天~ --韋氏粗螺紋3/8
4天~ 61公制粗螺紋-
5天~ 101.5公制粗螺紋-
5天~ 121.75公制粗螺紋-
5天~ 162公制粗螺紋-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

長度L或I(mm) 1000 詳細形狀 標準 安裝孔形狀
基本形狀 全螺牙 材質 樹脂 表面處理(詳細)
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 用途 標準
樹脂材質 PC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767