(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・PEEK為具有最高級性能的半結晶性超級工程塑膠。
・在工程塑膠中擁有最高等級的耐藥品性,唯一可溶解PEEK的泛用化學藥品只有濃硫酸。
・此外也具有優異耐熱性、耐磨耗性、阻燃性、耐水解性,可用於OA設備領域、汽車領域、IC晶圓載具、LCD製造用治具等。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙公稱(M) | 長度L或I(mm) | 間距 (mm) | B | C | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 4 | 8 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
5天~ | 4 | 10 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
5天~ | 4 | 12 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
5天~ | 4 | 15 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
5天~ | 4 | 20 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
5天~ | 4 | 25 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
5天~ | 5 | 8 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
5天~ | 5 | 10 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
5天~ | 5 | 12 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
5天~ | 5 | 15 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
4天~ | 5 | 20 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
5天~ | 5 | 25 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
5天~ | 6 | 10 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
5天~ | 6 | 12 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
5天~ | 6 | 15 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
5天~ | 6 | 20 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
5天~ | 6 | 25 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
5天~ | 6 | 35 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
5天~ | 6 | 40 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
5天~ | 6 | 50 | 1 | 10 | 2.1 | 4 |
Loading...
詳細形狀 | 標準 | 安裝孔形狀 | 一字孔 | 基本形狀 | 六角 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 樹脂 | 表面處理(詳細) | 無 | 螺牙種類 | 公制粗螺紋 |
追加形狀 | 標準 | 販售單位 | 零售(能以1 pc為單位購入) | 用途 | 標準 |
樹脂材質 | PEEK |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策