(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附內螺紋定位銷TMMDP

附內螺紋定位銷TMMDP

用於定位等用途的定位銷,附拔取用的內螺紋。
【特長】
・多種敲入銷的總稱。將2個以上的零件形成棒狀或圓筒狀的商品。
・插入高精度孔中,用於連接、定位、螺絲止迴等目的。
・附內螺紋,在組裝後及維修時易於拔取,使拆解和檢查零件更便利。
【用途】
・最適合用於定位模具、治具等。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附內螺紋定位銷的商品概要

外形図

外形圖

 公稱直徑容許差m6M×PL1L2CaCb
TMMDP055+0.012
+0.004
3×0.561.50.30.3~0.4
TMMDP066+0.012
+0.004
4×0.782.00.30.3~0.4
TMMDP088+0.015
+0.006
5×0.882.00.50.3~0.4
TMMDP1010+0.015
+0.006
6×1.0102.50.50.4~0.5
TMMDP1212+0.018
+0.007
6×1.0102.51.00.4~0.5
TMMDP1313+0.018
+0.007
8×1.25152.51.00.6~0.7
TMMDP1616+0.018
0.007
8×1.25153.01.50.6~0.7
TMMDP2020+0.021
+0.008
10×1.5183.01.50.8~0.9
型號
TMMDP-5X10
TMMDP-5X15
TMMDP-5X20
TMMDP-5X25
TMMDP-5X30
TMMDP-6X10
TMMDP-6X15
TMMDP-6X20
TMMDP-6X25
TMMDP-6X30
TMMDP-6X40
TMMDP-6X50
TMMDP-8X15
TMMDP-8X20
TMMDP-8X25
TMMDP-8X30
TMMDP-8X35
TMMDP-8X40
TMMDP-8X45
TMMDP-8X50
TMMDP-8X60
TMMDP-8X70
TMMDP-8X80
TMMDP-10X20
TMMDP-10X25
TMMDP-10X30
TMMDP-10X35
TMMDP-10X40
TMMDP-10X45
TMMDP-10X50
TMMDP-10X60
TMMDP-10X70
TMMDP-10X80
TMMDP-12X20
TMMDP-12X30
TMMDP-12X50
TMMDP-12X60
TMMDP-12X70
TMMDP-12X80
TMMDP-13X40
TMMDP-13X50
TMMDP-13X60
TMMDP-13X70
TMMDP-13X80
TMMDP-16X40
TMMDP-16X50
TMMDP-16X60
TMMDP-16X70
TMMDP-16X80
TMMDP-20X50
TMMDP-20X60
TMMDP-20X70
TMMDP-20X80
型號數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度
4天~ 510
4天~ 515
4天~ 520
4天~ 525
4天~ 530
4天~ 610
4天~ 615
4天~ 620
4天~ 625
4天~ 630
4天~ 640
4天~ 650
4天~ 815
4天~ 820
4天~ 825
4天~ 830
4天~ 835
4天~ 840
4天~ 845
4天~ 850
4天~ 860
4天~ 870
4天~ 880
4天~ 1020
5天~ 1025
4天~ 1030
4天~ 1035
4天~ 1040
4天~ 1045
4天~ 1050
4天~ 1060
4天~ 1070
4天~ 1080
4天~ 1220
4天~ 1230
4天~ 1250
4天~ 1260
4天~ 1270
4天~ 1280
4天~ 1340
4天~ 1350
4天~ 1360
4天~ 1370
4天~ 1380
4天~ 1640
4天~ 1650
4天~ 1660
4天~ 1670
4天~ 1680
4天~ 2050
4天~ 2060
4天~ 2070
4天~ 2080

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 直柱/軸頸平行 材質 軸徑公差 正公差
軸端形狀 內螺牙 表面處理 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入)
容許公差

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767