(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

變距裝置

變距裝置

「變距裝置」是藉由內建的凸輪旋轉,使滑塊可以等距移動的間距變更組件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

新產品 可在搬運數個工件時變更間距的組件 變距裝置
MACHINE ENGINEERING的「變距裝置」,是藉由內建的凸輪旋轉,使滑塊可以等距移動的間距變更組件。
※作為三住VONA的原創產品獨家販售。

特徵

變距裝置:相關圖像

氣壓缸機構的示意圖

例如,您在使用搬運數個工件的變更間距機構時,是否有以下的煩惱?

  • ・因機構複雜,設計、調整費時
  • ・氣壓缸機構在停止時有衝擊,無法高速化
  • ・零件數量增加,使機構整體大型化
  • ・周邊的設計有限制,通用性差

變距裝置:相關圖像

變距裝置:相關圖像

MEG 變距裝置

若是MACHINE ENGINEERING的「變距裝置」,就能解決上述煩惱!

  1. 特長1.藉由滑塊數與間距的標準化,不需調整即可使用!
  2. 特長2.實現最快0.18秒的高速循環時間與±0.025mm的位置重複精度!
  3. 特長3.與氣壓缸機構相比,實現約1/5的小型化與輕量化!※參閱右圖
  4. 特長4.安裝面採用三住製鋁框,周邊設計自由!
  5. 特長5.輸入軸的旋轉驅動可以通過脈衝馬達或旋轉致動器進行!

變距裝置:相關圖像

在影片中可以確認凸輪結構僅有的「準確」及「快速」間距變更

變距裝置:相關圖像

變距裝置:相關圖像

超小型變距裝置

變距裝置:相關圖像

是可放置在手上的小型尺寸,比起內建組件相比,實現大幅小型化!
可配合用途由4種以上的滑塊選擇
<種類>
2連:PCU8030F2 間距:8~48mm
4連:PCU8030F4 間距:8~16mm
6連:PCU12030F6 間距:8~17mm
8連:PCU12030F6 間距:8~12mm

資料請由此處下載

型號
PCU20050F2
PCU20050F2-MO44DB
PCU20050F2-MO46SB
PCU20050F2-S1
PCU20050F2-S1-MO44DB
PCU20050F2-S1-MO46SB
PCU20050F2-S1C
PCU20050F2-S1C-MO44DB
PCU20050F2-S1C-MO46SB
PCU20050F2-S2
PCU20050F2-S2-MO44DB
PCU20050F2-S2-MO46SB
PCU20050F2-S2C
PCU20050F2-S2C-MO44DB
PCU20050F2-S2C-MO46SB
PCU20050F2-S3
PCU20050F2-S3-MO44DB
PCU20050F2-S3-MO46SB
PCU20050F2-S3C
PCU20050F2-S3C-MO44DB
PCU20050F2-S3C-MO46SB
PCU20050F2-S4
PCU20050F2-S4-MO44DB
PCU20050F2-S4-MO46SB
PCU20050F2-S4C
PCU20050F2-S4C-MO44DB
PCU20050F2-S4C-MO46SB
PCU20050F2-S5
PCU20050F2-S5-MO44DB
PCU20050F2-S5-MO46SB
PCU20050F2-S5C
PCU20050F2-S5C-MO44DB
PCU20050F2-S5C-MO46SB
PCU20050F2-S6
PCU20050F2-S6-MO44DB
PCU20050F2-S6-MO46SB
PCU20050F2-S6C
PCU20050F2-S6C-MO44DB
PCU20050F2-S6C-MO46SB
PCU20050F3
PCU20050F3-MO44DB
PCU20050F3-MO46SB
PCU20050F3-S1
PCU20050F3-S1-MO44DB
PCU20050F3-S1-MO46SB
PCU20050F3-S1C
PCU20050F3-S1C-MO44DB
PCU20050F3-S1C-MO46SB
PCU20050F3-S2
PCU20050F3-S2-MO44DB
PCU20050F3-S2-MO46SB
PCU20050F3-S2C
PCU20050F3-S2C-MO44DB
PCU20050F3-S2C-MO46SB
PCU20050F3-S3
PCU20050F3-S3-MO44DB
PCU20050F3-S3-MO46SB
PCU20050F3-S3C
PCU20050F3-S3C-MO44DB
PCU20050F3-S3C-MO46SB
型號數量折扣標準
出貨日
本體長度
(mm)
連數 控制馬達 外部感應器 外部感應器蓋板 最大間距
(mm)
20天~ 2002150
23天~ 2002步進馬達150
23天~ 2002αstep馬達150
20天~ 20021個150
23天~ 2002步進馬達1個150
23天~ 2002αstep馬達1個150
20天~ 20021個150
23天~ 2002步進馬達1個150
23天~ 2002αstep馬達1個150
20天~ 20022個150
23天~ 2002步進馬達2個150
23天~ 2002αstep馬達2個150
20天~ 20022個150
23天~ 2002步進馬達2個150
23天~ 2002αstep馬達2個150
20天~ 20023個150
23天~ 2002步進馬達3個150
23天~ 2002αstep馬達3個150
20天~ 20023個150
23天~ 2002步進馬達3個150
23天~ 2002αstep馬達3個150
20天~ 20024個150
23天~ 2002步進馬達4個150
23天~ 2002αstep馬達4個150
20天~ 20024個150
23天~ 2002步進馬達4個150
23天~ 2002αstep馬達4個150
20天~ 20025個150
23天~ 2002步進馬達5個150
23天~ 2002αstep馬達5個150
20天~ 20025個150
23天~ 2002步進馬達5個150
23天~ 2002αstep馬達5個150
20天~ 20026個150
23天~ 2002步進馬達6個150
23天~ 2002αstep馬達6個150
20天~ 20026個150
23天~ 2002步進馬達6個150
23天~ 2002αstep馬達6個150
20天~ 200376
23天~ 2003步進馬達76
23天~ 2003αstep馬達76
20天~ 20031個76
23天~ 2003步進馬達1個76
23天~ 2003αstep馬達1個76
20天~ 20031個76
23天~ 2003步進馬達1個76
23天~ 2003αstep馬達1個76
20天~ 20032個76
23天~ 2003步進馬達2個76
23天~ 2003αstep馬達2個76
20天~ 20032個76
23天~ 2003步進馬達2個76
23天~ 2003αstep馬達2個76
20天~ 20033個76
23天~ 2003步進馬達3個76
23天~ 2003αstep馬達3個76
20天~ 20033個76
23天~ 2003步進馬達3個76
23天~ 2003αstep馬達3個76

Loading...

基本資訊

本體寬度(mm) 50 動作規格 自由行程 最小間距(mm) 20
最快循環時間(sec) 0.18 最快速時的可搬重量上限(g) 100 最大可搬重量(組件固定時)(g) 500
最大可搬重量(組件移動時)(g) 300

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767