(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

精密軸接頭-板簧式 TCD-B系列

精密軸接頭-板簧式 TCD-B系列

【特長】
・透過獨特板簧,提升扭矩傳導能力
・可有效縮小尺寸與降低成本
・採用精度與剛性優異之獨特的多層板簧作為壓縮材料。透過用螺栓將二組多層板簧組裝在軸轂的無背隙構造與高活動性,實現高精度與高扭矩的旋轉傳導
・夾著隔片的二組多層板簧同時吸收偏心、偏角、軸方向變位。本精密軸接頭由於活動性高且容易對準中心而具備高泛用性,更兼具高精度的旋轉傳導

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

SS型

精密軸接頭-板簧式 TCD-B系列 尺寸圖1

LS型

精密軸接頭-板簧式 TCD-B系列 尺寸圖2

規格表

尺寸單位:mm
型號d1/d2AEPLSJGM
TCD-65Bd1:14~25
d2:28~35
654636663325.515~φ20:M8、φ22~:M6
TCD-80Bd1:15~35
d2:38~45
8059468140.53217~φ28:M10、φ30~:M8
TCD-90Bd1:19~35
d2:38~50
906451944736.521~φ35:M10、φ38~:M8
TCD-100Bd1:20~40
d2:42~55
10071569949.53823~φ35:M12、φ38~:M10
型號容許
扭矩
N・m
容許
偏心
mm
容許
偏角
°
容許
軸向位移
mm
最高
轉速
min-1
類型扭轉剛性軸向
彈簧常數
N/mm
慣性
力矩
kg・m2
重量
kg
全體
N・m/rad
僅板簧
N・m/rad
TCD-65B800.201.0±0.9210000SS4.20×1041.14×105663.60×10-40.70
LS5.10×1045.17×10-40.85
TCD-80B1400.231.0±1.1510000SS7.50×1041.61×105451.04×10-31.28
LS8.60×1041.47×10-31.55
TCD-90B2500.301.0±1.2710000SS1.56×1053.40×105522.11×10-32.09
LS1.89×1052.86×10-32.42
TCD-100B3200.311.0±1.4110000SS2.22×1055.15×105753.26×10-32.62
LS2.84×1054.53×10-33.11
單位:mm
型號d1●/d2
141516171819202224252830323538404245485055
TCD-65B-------
TCD-80B----
TCD-90B------
TCD-100B------

產品特長詳情

精密軸接頭-板簧式的特長

精密軸接頭-板簧式 TCD-B系列:相關圖像

與C型夾鉗式之扭矩傳導偏向於軸接頭的左側相比,雙螺栓夾鉗式使用整體板簧的扭矩傳導,是一種優異的旋轉系統!

精密軸接頭-板簧式 TCD-B系列:相關圖像

C型夾鉗在軸固定部的單側有大的開縫用來夾緊,扭轉剛性大為降低,相對於此,雙螺栓夾鉗構造保留中央部並於左右開縫,因此可減輕扭轉剛性的降低!

雙板簧式與單板簧式的構造圖比較

雙板簧式 (代表圖:LAD-C)

精密軸接頭-板簧式 TCD-B系列:相關圖像

透過2組多層板簧使本精密軸接頭活動性高且容易對準中心而具備高泛用性,更兼具高精度的旋轉傳導!適用系列:LAD、TAD、TCD、LCD

單板簧式 (代表圖:LAS-D)

精密軸接頭-板簧式 TCD-B系列:相關圖像

扭轉剛性低慣性,約為雙板簧式的2倍!最適合需要高反應性的控制系統。軸向長度短,可使安裝機器小型化!適用系列:LAS、TAS、TCS、LCS

選定步驟、要點

(1) 從性能表中選定具有大於下式求出的等效扭矩之容許扭矩的型號

精密軸接頭-板簧式 TCD-B系列  選定步驟、要點  相關圖像

 

負荷性質固定變動小變動中變動大
負荷係數:K1.01.251.752.25
  • 在伺服馬達驅動時,將伺服馬達的最大扭矩乘以與負荷性質相應的負荷係數,並以該值作為等效扭矩
  • 在頻繁重複正逆轉、起動停止與變速時,將起動扭矩乘以負荷係數的值作為等效扭矩

(2) 確認「需要的軸孔徑≦選定型號的最大軸孔徑」

 

高剛性、高扭矩!實現最好的旋轉傳導!酒井精密接頭-板簧式LA、TA、TC、LC系列

軸接頭本身的高剛性化與加工精度的提升,加上軸固定部採用雙螺栓夾鉗式,實現優異的旋轉傳導!

  • 扭轉剛性比既有產品高!
  • 即使是C型夾鉗構造,也不會延遲扭矩傳導,不產生定位誤差!

TC系列:具有重視剛性的碳鋼本體,最適合需要高扭矩、高精度的應用。

  • 外徑:65~100mm
  • 軸孔徑:14~55mm
  • 容許扭矩:80~320N・m
  • 特長:最適合需要高扭矩、高精度的應用
精密軸接頭-板簧式 TCD-B系列:相關圖像

產品比較資訊

精密軸接頭-板簧式 TCD-B系列:相關圖像

精密軸接頭-板簧式 TAS-C系列

精密軸接頭-板簧式 TAS-C系列 特長:高剛性、輕量型。透過單板簧式,追求耐剛性化與輕量本體及精度、控制反應性的提升 

精密軸接頭-板簧式 TCD-B系列:相關圖像

精密軸接頭-板簧式 TCS-B系列

精密軸接頭-板簧式 TCS-B系列特長:透過獨特單板簧式,達到高扭轉剛性化。提升控制反應性。

精密軸接頭-板簧式 TCD-B系列:相關圖像

精密軸接頭-板簧式 LCS-B系列

精密軸接頭-板簧式 LCS-B系列 特長:流線型本體之低慣性、高剛性規格。最適合提升控制反應性 

精密軸接頭-板簧式 TCD-B系列:相關圖像

精密軸接頭-板簧式 LCD-B系列

精密軸接頭-板簧式 LCD-B系列 特長:流線型本體之低慣性規格。活動性優異,可高精度旋轉傳導 

開發人員、採購人員的評論

敝公司收到修正式軸接頭的使用者詢問:「既有的板簧式軸接頭的扭轉剛性降低,不能使用酒井獨特的高剛性板簧式嗎?」因此進行了開發。

型號
TCD-65B-14X14
TCD-65B-14X15
TCD-65B-14X16
TCD-65B-14X17
TCD-65B-14X18
TCD-65B-14X19
TCD-65B-14X20
TCD-65B-14X22
TCD-65B-14X24
TCD-65B-14X25
TCD-65B-15X15
TCD-65B-15X16
TCD-65B-15X17
TCD-65B-15X18
TCD-65B-15X19
TCD-65B-15X20
TCD-65B-15X22
TCD-65B-15X24
TCD-65B-15X25
TCD-65B-15X28
TCD-65B-15X32
TCD-65B-15X35
TCD-65B-16X16
TCD-65B-16X17
TCD-65B-16X18
TCD-65B-16X19
TCD-65B-16X20
TCD-65B-16X22
TCD-65B-16X24
TCD-65B-16X25
TCD-65B-16X28
TCD-65B-16X30
TCD-65B-16X32
TCD-65B-16X35
TCD-65B-17X17
TCD-65B-17X19
TCD-65B-17X22
TCD-65B-17X24
TCD-65B-17X25
TCD-65B-17X28
TCD-65B-17X30
TCD-65B-17X32
TCD-65B-17X35
TCD-65B-18X18
TCD-65B-18X19
TCD-65B-18X20
TCD-65B-18X22
TCD-65B-18X24
TCD-65B-18X25
TCD-65B-18X28
TCD-65B-18X30
TCD-65B-18X32
TCD-65B-18X35
TCD-65B-19X19
TCD-65B-19X20
TCD-65B-19X22
TCD-65B-19X24
TCD-65B-19X25
TCD-65B-19X28
TCD-65B-19X30
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
d1(d)
(φ)
d2
(φ)
外徑A
(φ)
全長 L(LL)
(mm)
容許扭矩
(N・m)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
軸向移位(±)
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
15天~ 50.01~100.0014146566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0014156566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0014166566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0014176566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0014186566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0014196566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0014206566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0014226566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0014246566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0014256566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0015156566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0015166566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0015176566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0015186566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0015196566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0015206566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0015226566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0015246566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0015256566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0015286566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0015326566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0015356566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0016166566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0016176566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0016186566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0016196566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0016206566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0016226566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0016246566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0016256566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0016286566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0016306566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0016326566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0016356566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0017176566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0017196566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0017226566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0017246566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0017256566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0017286566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0017306566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0017326566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0017356566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0018186566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0018196566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0018206566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0018226566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0018246566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0018256566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0018286566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0018306566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0018326566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0018356566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0019196566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0019206566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0019226566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0019246566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0019256566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0019286566800.02~0.20.20.925.17X10-4
15天~ 50.01~100.0019306566800.02~0.20.20.925.17X10-4

Loading...

基本資訊

型式 精密彈簧軸接頭 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達
最高轉速範圍(r/min) 4001~10000 特性 高扭矩 / 高精度 本體材質 S45C
分類 聯軸器本體 最高轉速(r/min) 10000 容許偏角(deg) 1
板簧 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767