(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

精密軸接頭-修正式 UCN-B系列

精密軸接頭-修正式 UCN-B系列

【特長】
・流線型本體的低慣性構造且剛性優異的重負載規格
・以十字形配置於中心滑塊的插銷與將其固定在轂臂部的金屬件可自由滑動、旋轉,藉此同時吸收偏心與偏角。插銷與金屬的間隙極小,只有數μm,因此可實現高精度的旋轉傳導
・沒有壓縮材料的修正式構造藉由插銷與金屬部自由滑動與旋轉,吸收偏心時產生的支撐反作用力很微小。另外,扭轉剛性為板簧式的1.5~2倍,可提升使用伺服馬達、脈衝馬達等自動機器的控制反應性
・藉由修正式獨特的衰減性與高扭轉剛性,具有難以將驅動部的振動傳達至被驅動部的特性,因此對於防止安裝機器的振動很有效
・支撐反作用力極小,因此安裝容易

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

精密軸接頭-修正式 UCN-B系列   尺寸圖

 

規格表

型號容許扭矩
N・m
最大扭矩
N・m
容許
推力荷重
N
容許偏心
mm
容許偏角
°
最高轉速
r/min
扭轉剛性
N・m/rad
慣性力矩
kg・m2
重量
kg
UCN-45B10205000.2160001.91×1040.40×10-40.19
UCN-55B20408500.2160005.01×1041.13×10-40.36
UCN-65B408014500.2160001.08×1052.54×10-40.57
UCN-80B8016023500.2160002.37×1056.89×10-40.97
UCN-100B16032037500.2160004.66×1052.24×10-32.09
UCN-125B32064060000.2160008.80×1057.08×10-34.38
UCN-155B640128097500.2160001.66×1061.98×10-27.67
尺寸單位:mm
型號dAEPLSTJGM
UCN-45B8~164531204824241714M4
UCN-55B10~195538255628282016M5
UCN-65B12~2565443068343324.519M6/M5
UCN-80B12~358057398040362922M8/M6
UCN-100B20~40100704510050483628M10/M8
UCN-125B32~421258861120606142.535M12
UCN-155B45~601551127614170.5715041M14

標準軸孔徑:d

型號d
8101112131415161718192022242528303235384042
UCN-45B--------------
UCN-55B------------
UCN-65B----------
UCN-80B------
UCN-100B------------
UCN-125B-----------------
型號d
4548505560
UCN-155B
  • 容許扭矩表示轉速為1,500r/min時的數值。
  • 最大扭矩為起動時及制動時瞬間可傳導的扭矩。
  • 容許推力荷重是負荷扭矩為零時的靜態容許荷重。
  • 扭轉剛性僅是金屬部的值。
  • 慣性力矩、質量為軸孔徑最大時的數值。
  • 請將安裝軸確實插入至J尺寸為止。
  • 建議軸公差h6。(軸徑35mm時也可對應公差0~+0.010。)
  • 依據使用條件,可在容許以上的偏心、偏角下使用。

選定參考資訊

從性能表中選定具有大於下式求出的等效扭矩之容許扭矩的型號。

精密軸接頭-修正式 UCN-B系列   選定參考資訊 相關圖像

 

 
  • 修正係數是由下表各係數(K1~K3)相乘來決定。
    K=K1×K2×K3
  • 在頻繁重複正逆轉、起動停止與變速時,將起動扭矩乘以修正係數的值作為等效扭矩。

速度係數:K1

常用轉速
(r/min)
1,500
以下
1,800
以下
2,500
以下
3,000
以下
3,600
以下
6,000
以下
K111.21.72.02.44.0

軸線偏心係數:K2

 偏心(mm)
偏角(°)0.1以下0.2以下
01.53.0
0.5以下2.04.0
1.0以下2.55.0

環境溫度係數:K3

溫度(℃)59以下60~7980~100
K311.52.0

確認「需要的軸孔徑≦選定型號的最大軸孔徑」。

型號
UCN-45B-10X10
UCN-45B-10X12
UCN-45B-10X14
UCN-45B-10X15
UCN-45B-10X16
UCN-45B-12X12
UCN-45B-12X14
UCN-45B-12X15
UCN-45B-12X16
UCN-45B-14X15
UCN-45B-14X16
UCN-45B-15X15
UCN-45B-15X16
UCN-45B-16X16
UCN-55B-10X10
UCN-55B-10X12
UCN-55B-10X14
UCN-55B-10X15
UCN-55B-10X16
UCN-55B-10X17
UCN-55B-10X18
UCN-55B-10X19
UCN-55B-12X12
UCN-55B-12X14
UCN-55B-12X15
UCN-55B-12X16
UCN-55B-12X17
UCN-55B-12X18
UCN-55B-12X19
UCN-55B-14X14
UCN-55B-14X15
UCN-55B-14X16
UCN-55B-14X17
UCN-55B-14X18
UCN-55B-14X19
UCN-55B-15X16
UCN-55B-15X17
UCN-55B-15X19
UCN-55B-16X16
UCN-55B-16X17
UCN-55B-16X18
UCN-55B-16X19
UCN-55B-17X17
UCN-55B-17X18
UCN-55B-17X19
UCN-55B-18X18
UCN-55B-18X19
UCN-55B-19X19
UCN-65B-14X14
UCN-65B-14X15
UCN-65B-14X16
UCN-65B-14X17
UCN-65B-14X18
UCN-65B-14X19
UCN-65B-14X20
UCN-65B-14X22
UCN-65B-14X24
UCN-65B-14X25
UCN-65B-15X15
UCN-65B-15X16
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
外徑 A
(φ)
全長 L(LL)
(mm)
容許扭矩
(N・m)
慣性力矩
(kg・m2)
最大扭矩
(N・m)
10天~ 5.01~10.004548100.40X10-420
10天~ 5.01~10.004548100.40X10-420
10天~ 5.01~10.004548100.40X10-420
10天~ 5.01~10.004548100.40X10-420
10天~ 5.01~10.004548100.40X10-420
10天~ 5.01~10.004548100.40X10-420
10天~ 5.01~10.004548100.40X10-420
10天~ 5.01~10.004548100.40X10-420
10天~ 5.01~10.004548100.40X10-420
10天~ 5.01~10.004548100.40X10-420
10天~ 5.01~10.004548100.40X10-420
10天~ 5.01~10.004548100.40X10-420
10天~ 5.01~10.004548100.40X10-420
10天~ 5.01~10.004548100.40X10-420
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 10.01~20.005556201.13X10-440
10天~ 20.01~50.006568402.54X10-480
10天~ 20.01~50.006568402.54X10-480
10天~ 20.01~50.006568402.54X10-480
10天~ 20.01~50.006568402.54X10-480
10天~ 20.01~50.006568402.54X10-480
10天~ 20.01~50.006568402.54X10-480
10天~ 20.01~50.006568402.54X10-480
10天~ 20.01~50.006568402.54X10-480
10天~ 20.01~50.006568402.54X10-480
10天~ 20.01~50.006568402.54X10-480
10天~ 20.01~50.006568402.54X10-480
10天~ 20.01~50.006568402.54X10-480

Loading...

基本資訊

特徵 高抗扭剛性 / 高扭矩 容許錯位 偏角 / 偏心 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器
本體材質 S45C 容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2 容許偏心(mm) 0.2
最高回轉數(r/min) 6000 最高回轉數範圍(r/min) 4001~10000 容許偏角(deg) 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767