(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

防拆螺絲 附銷、盤頭梅花孔(6-LOBE)小螺絲(已組裝墊圈+彈簧墊圈)

防拆螺絲 附銷、盤頭梅花孔(6-LOBE)小螺絲(已組裝墊圈+彈簧墊圈)

【特色】
・星型孔中央有插銷,無法使用一般6-LOBE梅花扳手。
・轉矩傳遞效果良好,不會發生崩牙,作業效率佳。
※專用工具的詳細介紹請參照此處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

いたずら防止ねじ ピン・ナベ6-ロブ小ねじ平W+SW組み込み 外形図

規格表

いたずら防止ねじ ピン・ナベ6-ロブ小ねじ平W+SW組み込み 規格表
 
いたずら防止ねじ ピン・ナベ6-ロブ小ねじ平W+SW組み込み 規格表2
型號
TX250205ZP3
TX250206ZP3
TX250208ZP3
TX250308ZP3
TX250310ZP3
TX250408ZP3
TX250410ZP3
TX250412ZP3
TX252605ZP3
TX252606ZP3
TX252608ZP3
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
6天~ 250.4
6天~ 260.4
6天~ 280.4
6天~ 380.5
6天~ 3100.5
6天~ 480.7
6天~ 4100.7
6天~ 4120.7
6天~ 2.650.45
6天~ 2.660.45
6天~ 2.680.45

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 盆頭 安裝孔形狀 梅花螺絲孔 基本形狀 標準(圓)
材質 螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767