(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

軟管接頭 軟管接頭用筍節 HSH

軟管接頭 軟管接頭用筍節 HSH

用於軟管接頭軟管連接部的零件(筍節)。
【特長】
・可與軟管接頭用圓蓋螺帽成套使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

軟管接頭 軟管接頭用筍節 HSH尺寸圖與尺寸

HSH尺寸圖

HSH尺寸圖

尺寸表

型號尺寸(mm)
φDφD1L
HSH-11066324
HSH-11077424
HSH-12066334.5
HSH-12077434.5
HSH-120884.534.5
HSH-12099534.5
HSH-131010.5736
HSH-144012.7942
HSH-1414141042
HSH-14161611.542
HSH-162020.51546
HSH-1827272060

共通規格

使用壓力MAX 3.45MPa
使用溫度-50℃~+150℃
材質C3604BD
流體對上述材質無害之流體
HSH圖1

HSH圖1

HSH圖2

HSH圖2

HSH圖3

HSH圖3

型號
HSH-1106
HSH-1107
HSH-1206
HSH-1207
HSH-1208
HSH-1209
HSH-1310
HSH-1414
HSH-1416
HSH-1440
HSH-1620
HSH-1827
型號數量折扣標準
出貨日
筍節外徑 D
(mm)
全長 L
(mm)
適用軟管接頭
7天~ 624-
7天~ 724HS-1107
7天~ 634.5HS-1206
4天~ 734.5HS-1207
4天~ 834.5HS-1208
7天~ 934.5HS-1209
4天~ 10.536HS-1310
21天~ 1442HS-1414
7天~ 1642HS-1416
7天~ 12.742HS-1440
7天~ 20.546HS-1620
7天~ 2760HS-1827

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 零件 本體材質 C3604BD材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767