(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

ACEBALL Zero(黃銅製) BH 軟管螺紋接管一體型

ACEBALL Zero(黃銅製) BH 軟管螺紋接管一體型

一次側為錐度(PT)外螺紋,二次側為軟管連接之配管用閥。
【特長】
・對應軟管的尺寸豐富。
・用軟管夾環鎖緊以固定軟管。
・本球閥代替空氣栓塞使用也具有高可靠性。
・連接省力化、流體阻力極少、功能美感優異、且種類豐富。
【用途】
・適用於各種油、空壓機器,或是水道、熱水等設備之配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

產品規格

外觀

軟管接頭一體型 圖1

軟管螺紋接管一體型 圖1

軟管接頭一體型 圖2

軟管螺紋接管一體型 圖2

軟管接頭一體型 圖3

軟管螺紋接管一體型 圖3

使用條件

特長

材質黃銅製(鍍鉻)
壓力0.98MPa(10kgf/cm3
流體水、空氣、油
使用溫度-10℃~+80℃(※不可為結凍狀態)
  • 與一般的ACEBALL相比為較大的連接螺絲外徑
  • 因球徑大,流體的阻力少

規格表

型號φdA(R)D(Rc)L1LH(約)
BM-901161/81/8204329
BM-902261/41/4204329
BM-903383/83/826.55531

產品特長詳情

Zero 系列 系列產品

BS 雙頭外牙型
BW 雙內牙型
BM 外・內牙型
ACEBALL Zero(黃銅製) BH 軟管接頭一體型 商品特長詳細01
ACEBALL Zero(黃銅製) BH 軟管接頭一體型 商品特長詳細02
ACEBALL Zero(黃銅製) BH 軟管接頭一體型 商品特長詳細03
BL 外牙.排水一體型
BH 軟管螺紋接管一體型
BY 軟管接頭型
ACEBALL Zero(黃銅製) BH 軟管接頭一體型 商品特長詳細05
ACEBALL Zero(黃銅製) BH 軟管接頭一體型 商品特長詳細05
ACEBALL Zero(黃銅製) BH 軟管接頭一體型 商品特長詳細06
型號
BH-0414
BH-0416
BH-0440
BH-0620
型號數量折扣標準
出貨日
一次側(供應側) 安裝螺絲公稱 A 筍節外徑 D
(mm)
孔徑 d
(φ)
4天~ 1/2B(15A)1410
4天~ 1/2B(15A)1610
7天~ 1/2B(15A)12.710
4天~ 3/4B(20A)20.513

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體形狀 直型 本體材質 C3771BE 使用流體 水 / 空氣 / 油
球閥種類 減量式 一次側(供應側) 連接種類 A R(PT) 二次側(控制側) 連接種類 D 軟管接管一體型
把手形狀 標準把手 本體包覆 使用溫度範圍(℃) -10::80
操作方式 手動式 使用壓力 0.98MPa以下

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767