(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

ACEBALL 彎角型(黃銅製) BC 快速接頭連接型

ACEBALL 彎角型(黃銅製) BC 快速接頭連接型

快速接頭連接型彎角型的球閥。
【特長】
・一次側為錐度(PT)外螺紋,二次側快速接頭連接優力膠軟管或尼龍軟管。
・依照使用的位置,可自由變更把手的操作位置。
・藉由閥與接頭的一體化,可廣泛使用於空氣配管。
【用途】
・最適用於尼龍、優力膠軟管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ACEBALL 彎角型(黃銅製) BC 快速接頭連接型 尺寸圖及尺寸

BC 單壓連接型

BC 快速接頭連接型

尺寸表

型號φdA(R)φDLH1H(約)
BC-310661/86312429
BC-310861/88312429
BC-320661/46312429
BC-320861/48312429
BC-321061/410352429
BC-330863/88312429
BC-331063/810352429

BC 快速接頭連接型(彎角)

BC 單壓連接型(彎角)圖1

BC 快速接頭連接型(彎角)圖1

BC 單壓連接型(彎角)圖2

BC 快速接頭連接型(彎角)圖2

BC 單壓連接型(彎角)圖2

BC 快速接頭連接型(彎角)圖2

共通規格

使用壓力MAX 0.98MPa
使用溫度-10℃(不可為結凍狀態)~+80℃
閥箱耐壓檢查1.5MPa
閥座漏量檢查0.6MPa
主體材質C3771BD
插座材質C3604BD
墊片材質PTFE
O形環材質NBR70-1
流體對上述材質無害之流體
型號
BC-3106
BC-3108
BC-3206
BC-3208
BC-3210
BC-3308
BC-3310
型號數量折扣標準
出貨日
一次側(供應側) 安裝螺絲公稱 A 二次側(控制側) 軟管外徑 D
(φ)
7天~ 1/8B(6A)6
7天~ 1/8B(6A)8
7天~ 1/4B(8A)6
7天~ 1/4B(8A)8
4天~ 1/4B(8A)10
7天~ 3/8B(10A)8
4天~ 3/8B(10A)10

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體形狀 彎角型 本體材質 C3771BE 使用流體 水 / 空氣 / 油
球閥種類 減量式 一次側(供應側) 連接種類 A R(PT) 二次側(控制側) 連接種類 D 快速接頭連接型
把手形狀 標準把手 本體包覆 使用溫度範圍(℃) -10::80
操作方式 手動式 孔徑 d(φ) 6 使用壓力 0.98MPa以下

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767