(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

ACEBALL 直型 (黃銅製) BS 雙頭錐度外螺紋型

ACEBALL 直型 (黃銅製) BS 雙頭錐度外螺紋型

一次側、二次側皆為錐度(PT)外螺紋的配管用閥。
【特長】
・可進行一般不常見的外牙配管。
・可在把手干涉少的情形下進行安裝,因此可對應新的配管環境。
【用途】
・最適合作為配管用閥。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

雙頭外牙直型

產品圖像1

產品圖像1

產品圖像2

產品圖像2

共通規格

使用壓力MAX 0.98MPa
使用溫度-10℃(不可為結凍狀態)~+80℃
閥箱耐壓檢查1.5MPa
閥座漏量檢查0.6MPa
主體材質C3771BD
插座材質C3604BD
墊片材質PTFE
O形環材質NBR70-1
流體對上述材質無害之流體

尺寸圖・尺寸表

尺寸圖

尺寸圖

型號φdA(R)D(R)L1LH(約)
BS-901161/81/8205029
BS-902261/41/4205029
BS-903363/83/8205029

把手位置:R1

型號
BS-9011
BS-9022
BS-9033
型號數量折扣標準
出貨日
一次側(供應側) 安裝螺絲公稱 A 二次側(控制側) 安裝螺絲公稱 D
7天~ 1/8B(6A)1/8B(6A)
4天~ 1/4B(8A)1/4B(8A)
4天~ 3/8B(10A)3/8B(10A)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體形狀 直型 本體材質 C3771BE 使用流體 水 / 空氣 / 油
球閥種類 減量式 一次側(供應側) 連接種類 A R(PT) 二次側(控制側) 連接種類 D R(PT)
把手形狀 標準把手 本體包覆 使用溫度範圍(℃) -10::80
操作方式 手動式 孔徑 d(φ) 6 使用壓力 0.98MPa以下

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767