(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

栓入接頭 異徑內牙L型 LF

栓入接頭 異徑內牙L型 LF

尺寸不同的內牙L型。
【特長】
・經常使用於管線配置。
【用途】
・便於連接尺寸不同的外牙與外牙配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

栓入接頭 異徑內牙L型 LF尺寸圖與尺寸

異徑L型彎頭 LF的尺寸圖

異徑L型 LF的尺寸圖

尺寸表

型號安裝螺絲尺寸(mm)
d1d2φD1φD2L1L
LF-1012PT1/8PT1/4482525
LF-1023PT1/4PT3/88102929
LF-1034PT3/8PT1/210133434

共通規格

使用壓力MAX 6.90MPa
使用溫度-50℃~+150℃
材質C3771BD
流體對上述材質無害之流體

LF 異徑內牙L型

LF 異徑內牙L型 圖1

LF 異徑內牙L型 圖1

LF 異徑內牙L型 圖2

LF 異徑內牙L型 圖2

LF 異徑內牙L型 圖3

LF 異徑內牙L型 圖3

型號
LF-1012
LF-1023
LF-1034
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙公稱 1 螺牙公稱 2(異徑或異種螺牙的情況)
7天~ 1/8B(6A)1/4B(8A)
7天~ 1/4B(8A)3/8B(10A)
7天~ 3/8B(10A)1/2B(15A)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 接頭 接續種類 螺牙⇔螺牙異徑 接續形狀 內牙L型
材質 C3771BD 安裝螺絲種類 d或d1 Rc 最高使用壓力(MPa) 6.9
使用流體 水 / 空氣 / 油 表面處理 使用溫度範圍(℃) -50::150
最高使用壓力區分 超過2.0Mpa 内面樹脂包覆

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767