(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附板拉伸彈簧

附板拉伸彈簧

全部9種的拉伸彈簧。
【特長】
・裝有拉伸彈簧與安裝用托架。
・最大荷重為最大伸長量時的數值,所以實際使用範圍較窄。
・吊鉤部為板狀。
・線圈部為節距繞組。
【用途】
・最適合用於拉伸彈簧。

(i)請注意

  • 由於最大載荷處於最大伸長率,因此實際使用範圍會更窄

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附板拉伸彈簧規格

附板拉伸彈簧外觀

附板拉伸彈簧外觀

附板拉伸彈簧尺寸圖

附板拉伸彈簧尺寸圖

附板拉伸彈簧尺寸圖2

附板拉伸彈簧尺寸圖2

產品編號外 徑
mm
線 徑
mm
間 距
mm
有效長
mm
有效圈數端部間距自由長度(參考)
mm
最大伸長量
mm
最大荷重彈簧常數
N(kgf)N/mm(kgf/mm)
F71713246.012020(9)2356235235.95.690.58
F717218030295933.790.386
F7173240403551242.840.29
F71744057.515020(11)2887553354.47.110.725
F7175225303631134.740.483
F7176300404381503.550.362
F71774869.018020(13)3418572573.98.530.87
F7178270304311285.690.58
F7179360405211704.260.434
線圈部為節距繞組

板的規格

板的尺寸圖

板的尺寸圖

板的外觀

板的外觀

外徑ABCDEFGHI
32338285017209515
404473560202511618
485564270233013721
  • 板的材質:SS 400(鍍鋅)
  • 單位 : mm
型號
F7171
F7172
F7173
F7174
F7175
F7176
F7177
F7178
F7179
型號數量折扣標準
出貨日
最大荷重
(N)
自由長度 Lf
(mm)
外徑
(φ)
彈簧常數 k
(N/mm)
線徑 d
(φ)
總圈數 N 最大伸縮量
(mm)
間距
(mm)
有效長度
(mm)
有效圈數 端部間距
4天~ 352235325.69420626120209
10天~ 352295323.79430936180309
10天~ 352355322.844401246240409
10天~ 533288407.11520757.51502011
29天~ 533363404.745301137.52253011
4天~ 533438403.555401507.53004011
10天~ 725341488.536208591802013
10天~ 725431485.6963012892703013
10天~ 725521484.2664017093604013

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 SW-C 最大荷重(範圍指定)(N) 110.01~

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767