(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
共有509種、外徑涵蓋1.8mm~22mm的拉伸彈簧。
【特長】
・可在相同外徑、自由長度的條件下選擇多種線徑,確認不同強度。
・僅次於壓縮線圈彈簧,廣泛被使用。
・本產品最大特徵是兩端具有吊鉤。
【用途】
・腳踏車的支架。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
21-1150
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 彈簧常數 | 最大伸長量 | 自由長度 | 外徑 | 線徑 | 最大荷重 | 初張力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/mm | kgf/mm | mm | N | kgf | N | kgf | ||||
22-B120 | 0.083 | 0.008 | 7.9 | 8 | 1.8 | 0.18 | 0.84 | 0.086 | 0.087 | 0.009 |
22-B130 | 0.142 | 0.014 | 7.0 | 8 | 1.8 | 0.20 | 1.14 | 0.116 | 0.135 | 0.014 |
22-B140 | 0.302 | 0.031 | 4.6 | 8 | 1.8 | 0.23 | 1.66 | 0.169 | 0.246 | 0.025 |
22-B220 | 0.109 | 0.011 | 8.4 | 8 | 2.0 | 0.20 | 1.03 | 0.105 | 0.107 | 0.011 |
22-B230 | 0.234 | 0.024 | 5.6 | 8 | 2.0 | 0.23 | 1.51 | 0.154 | 0.193 | 0.020 |
22-B240 | 0.450 | 0.046 | 4.0 | 8 | 2.0 | 0.26 | 2.16 | 0.22 | 0.327 | 0.033 |
22-B121 | 0.056 | 0.006 | 13.2 | 10 | 1.8 | 0.18 | 0.84 | 0.086 | 0.087 | 0.009 |
22-B131 | 0.100 | 0.010 | 10.0 | 10 | 1.8 | 0.20 | 1.14 | 0.116 | 0.135 | 0.014 |
22-B141 | 0.210 | 0.021 | 6.7 | 10 | 1.8 | 0.23 | 1.66 | 0.169 | 0.246 | 0.025 |
22-B221 | 0.075 | 0.008 | 12.3 | 10 | 2.0 | 0.20 | 1.03 | 0.105 | 0.107 | 0.011 |
22-B231 | 0.157 | 0.016 | 8.3 | 10 | 2.0 | 0.23 | 1.51 | 0.154 | 0.193 | 0.020 |
22-B241 | 0.303 | 0.031 | 6.0 | 10 | 2.0 | 0.26 | 2.16 | 0.22 | 0.327 | 0.033 |
22-B320 | 0.106 | 0.011 | 11.0 | 10 | 2.3 | 0.23 | 1.32 | 0.135 | 0.141 | 0.014 |
22-B330 | 0.205 | 0.021 | 8.0 | 10 | 2.3 | 0.26 | 1.90 | 0.194 | 0.238 | 0.024 |
22-B340 | 0.364 | 0.037 | 6.1 | 10 | 2.3 | 0.29 | 2.61 | 0.266 | 0.379 | 0.039 |
22-B420 | 0.157 | 0.016 | 9.5 | 10 | 2.6 | 0.26 | 1.69 | 0.172 | 0.181 | 0.018 |
22-B430 | 0.266 | 0.027 | 7.6 | 10 | 2.6 | 0.29 | 2.33 | 0.238 | 0.287 | 0.029 |
22-B440 | 0.459 | 0.047 | 5.7 | 10 | 2.6 | 0.32 | 3.11 | 0.317 | 0.437 | 0.045 |
22-B122 | 0.040 | 0.004 | 18.8 | 13 | 1.8 | 0.18 | 0.84 | 0.086 | 0.087 | 0.009 |
22-B132 | 0.069 | 0.007 | 14.4 | 13 | 1.8 | 0.20 | 1.14 | 0.116 | 0.135 | 0.014 |
22-B142 | 0.146 | 0.015 | 9.6 | 13 | 1.8 | 0.23 | 1.66 | 0.169 | 0.246 | 0.025 |
22-B222 | 0.051 | 0.005 | 18.1 | 13 | 2.0 | 0.20 | 1.03 | 0.105 | 0.107 | 0.011 |
22-B232 | 0.104 | 0.011 | 12.5 | 13 | 2.0 | 0.23 | 1.51 | 0.154 | 0.193 | 0.020 |
22-B242 | 0.203 | 0.021 | 9.0 | 13 | 2.0 | 0.26 | 2.16 | 0.22 | 0.327 | 0.033 |
22-B321 | 0.070 | 0.007 | 16.7 | 13 | 2.3 | 0.23 | 1.32 | 0.135 | 0.141 | 0.014 |
22-B331 | 0.138 | 0.014 | 12.0 | 13 | 2.3 | 0.26 | 1.90 | 0.194 | 0.238 | 0.024 |
22-B341 | 0.245 | 0.025 | 9.0 | 13 | 2.3 | 0.29 | 2.61 | 0.266 | 0.379 | 0.039 |
22-B421 | 0.097 | 0.010 | 15.4 | 13 | 2.6 | 0.26 | 1.69 | 0.172 | 0.181 | 0.018 |
22-B431 | 0.172 | 0.018 | 11.8 | 13 | 2.6 | 0.29 | 2.33 | 0.238 | 0.287 | 0.029 |
22-B441 | 0.297 | 0.030 | 8.9 | 13 | 2.6 | 0.32 | 3.11 | 0.317 | 0.437 | 0.045 |
22-B123 | 0.030 | 0.003 | 24.9 | 16 | 1.8 | 0.18 | 0.84 | 0.086 | 0.087 | 0.009 |
22-B133 | 0.053 | 0.005 | 19.0 | 16 | 1.8 | 0.20 | 1.14 | 0.116 | 0.135 | 0.014 |
22-B143 | 0.112 | 0.011 | 12.6 | 16 | 1.8 | 0.23 | 1.66 | 0.169 | 0.246 | 0.025 |
22-B223 | 0.038 | 0.004 | 24.0 | 16 | 2.0 | 0.20 | 1.03 | 0.105 | 0.107 | 0.011 |
22-B233 | 0.081 | 0.008 | 16.2 | 16 | 2.0 | 0.23 | 1.51 | 0.154 | 0.193 | 0.020 |
22-B243 | 0.156 | 0.016 | 11.6 | 16 | 2.0 | 0.26 | 2.16 | 0.22 | 0.327 | 0.033 |
22-B322 | 0.052 | 0.005 | 22.4 | 16 | 2.3 | 0.23 | 1.32 | 0.135 | 0.141 | 0.014 |
22-B332 | 0.101 | 0.010 | 16.3 | 16 | 2.3 | 0.26 | 1.90 | 0.194 | 0.238 | 0.024 |
22-B342 | 0.184 | 0.019 | 12.0 | 16 | 2.3 | 0.29 | 2.61 | 0.266 | 0.379 | 0.039 |
22-B422 | 0.070 | 0.007 | 21.3 | 16 | 2.6 | 0.26 | 1.69 | 0.172 | 0.181 | 0.018 |
22-B432 | 0.128 | 0.013 | 15.9 | 16 | 2.6 | 0.29 | 2.33 | 0.238 | 0.287 | 0.029 |
22-B442 | 0.213 | 0.022 | 12.4 | 16 | 2.6 | 0.32 | 3.11 | 0.317 | 0.437 | 0.045 |
22-B244 | 0.117 | 0.012 | 15.5 | 20 | 2.0 | 0.26 | 2.16 | 0.22 | 0.327 | 0.033 |
22-B323 | 0.039 | 0.004 | 29.7 | 20 | 2.3 | 0.23 | 1.32 | 0.135 | 0.141 | 0.014 |
22-B333 | 0.076 | 0.008 | 21.6 | 20 | 2.3 | 0.26 | 1.90 | 0.194 | 0.238 | 0.024 |
22-B343 | 0.137 | 0.014 | 16.2 | 20 | 2.3 | 0.29 | 2.61 | 0.266 | 0.379 | 0.039 |
22-B423 | 0.052 | 0.005 | 28.7 | 20 | 2.6 | 0.26 | 1.69 | 0.172 | 0.181 | 0.018 |
22-B433 | 0.094 | 0.010 | 21.7 | 20 | 2.6 | 0.29 | 2.33 | 0.238 | 0.287 | 0.029 |
22-B443 | 0.159 | 0.016 | 16.6 | 20 | 2.6 | 0.32 | 3.11 | 0.317 | 0.437 | 0.045 |
22-B434 | 0.071 | 0.007 | 28.7 | 25 | 2.6 | 0.29 | 2.33 | 0.238 | 0.287 | 0.029 |
22-B444 | 0.119 | 0.012 | 22.2 | 25 | 2.6 | 0.32 | 3.11 | 0.317 | 0.437 | 0.045 |
22-0320 | 0.087 | 0.009 | 13.2 | 10 | 3 | 0.25 | 1.27 | 0.13 | 0.108 | 0.011 |
22-0330 | 0.214 | 0.022 | 8.6 | 10 | 3 | 0.3 | 2.16 | 0.22 | 0.245 | 0.025 |
22-0340 | 0.998 | 0.102 | 4.2 | 10 | 3 | 0.4 | 5.0 | 0.51 | 0.824 | 0.084 |
22-0350 | 1.84 | 0.188 | 3.0 | 10 | 3 | 0.45 | 6.77 | 0.69 | 1.42 | 0.145 |
22-03520 | 0.079 | 0.008 | 13.2 | 10 | 3.5 | 0.26 | 1.14 | 0.116 | 0.094 | 0.01 |
22-03530 | 0.357 | 0.036 | 6.8 | 10 | 3.5 | 0.35 | 2.75 | 0.280 | 0.325 | 0.033 |
22-0321 | 0.042 | 0.004 | 27.1 | 15 | 3 | 0.25 | 1.27 | 0.13 | 0.108 | 0.011 |
22-0331 | 0.108 | 0.011 | 17.4 | 15 | 3 | 0.3 | 2.16 | 0.22 | 0.245 | 0.025 |
22-0341 | 0.489 | 0.050 | 8.4 | 15 | 3 | 0.4 | 5.0 | 0.51 | 0.824 | 0.084 |
22-0351 | 0.941 | 0.096 | 5.8 | 15 | 3 | 0.45 | 6.77 | 0.69 | 1.42 | 0.145 |
22-03521 | 0.034 | 0.003 | 30.8 | 15 | 3.5 | 0.26 | 1.14 | 0.116 | 0.094 | 0.01 |
22-03531 | 0.161 | 0.016 | 15.1 | 15 | 3.5 | 0.35 | 2.75 | 0.280 | 0.325 | 0.033 |
22-03541 | 0.604 | 0.062 | 7.5 | 15 | 3.5 | 0.45 | 5.48 | 0.559 | 0.948 | 0.097 |
22-03551 | 1.071 | 0.109 | 5.6 | 15 | 3.5 | 0.5 | 7.44 | 0.759 | 1.493 | 0.152 |
22-0420 | 0.052 | 0.005 | 28.9 | 15 | 4 | 0.3 | 1.57 | 0.16 | 0.098 | 0.010 |
22-0430 | 0.229 | 0.023 | 14.5 | 15 | 4 | 0.4 | 3.82 | 0.39 | 0.461 | 0.047 |
22-0440 | 0.756 | 0.077 | 8.0 | 15 | 4 | 0.5 | 7.06 | 0.72 | 1.13 | 0.115 |
22-0450 | 1.95 | 0.199 | 4.9 | 15 | 4 | 0.6 | 12.0 | 1.224 | 2.54 | 0.259 |
22-0322 | 0.027 | 0.003 | 41.1 | 20 | 3 | 0.25 | 1.27 | 0.13 | 0.108 | 0.011 |
22-0332 | 0.071 | 0.007 | 26.3 | 20 | 3 | 0.3 | 2.16 | 0.22 | 0.245 | 0.025 |
22-0342 | 0.333 | 0.034 | 12.5 | 20 | 3 | 0.4 | 5.0 | 0.51 | 0.824 | 0.084 |
22-0352 | 0.632 | 0.064 | 8.4 | 20 | 3 | 0.45 | 6.77 | 0.69 | 1.42 | 0.145 |
22-03522 | 0.022 | 0.002 | 47.5 | 20 | 3.5 | 0.26 | 1.14 | 0.116 | 0.094 | 0.01 |
22-03532 | 0.104 | 0.011 | 23.3 | 20 | 3.5 | 0.35 | 2.75 | 0.280 | 0.325 | 0.033 |
22-03542 | 0.393 | 0.040 | 11.5 | 20 | 3.5 | 0.45 | 5.48 | 0.559 | 0.948 | 0.097 |
22-03552 | 0.695 | 0.071 | 8.6 | 20 | 3.5 | 0.5 | 7.44 | 0.759 | 1.493 | 0.152 |
22-0421 | 0.032 | 0.003 | 47.1 | 20 | 4 | 0.3 | 1.57 | 0.16 | 0.098 | 0.010 |
22-0431 | 0.145 | 0.015 | 22.6 | 20 | 4 | 0.4 | 3.82 | 0.39 | 0.461 | 0.047 |
22-0441 | 0.471 | 0.048 | 12.5 | 20 | 4 | 0.5 | 7.06 | 0.72 | 1.13 | 0.115 |
22-0451 | 1.26 | 0.128 | 7.5 | 20 | 4 | 0.6 | 12.0 | 1.224 | 2.54 | 0.259 |
22-0323 | 0.020 | 0.002 | 55 | 25 | 3 | 0.25 | 1.27 | 0.13 | 0.108 | 0.011 |
22-0333 | 0.053 | 0.005 | 35.2 | 25 | 3 | 0.3 | 2.16 | 0.22 | 0.245 | 0.025 |
22-0343 | 0.247 | 0.025 | 16.6 | 25 | 3 | 0.4 | 5.0 | 0.51 | 0.824 | 0.084 |
22-0353 | 0.476 | 0.049 | 11.2 | 25 | 3 | 0.45 | 6.77 | 0.69 | 1.42 | 0.145 |
22-03523 | 0.016 | 0.002 | 65.4 | 25 | 3.5 | 0.26 | 1.14 | 0.116 | 0.094 | 0.01 |
22-03533 | 0.077 | 0.008 | 31.5 | 25 | 3.5 | 0.35 | 2.75 | 0.280 | 0.325 | 0.033 |
22-03543 | 0.291 | 0.030 | 15.6 | 25 | 3.5 | 0.45 | 5.48 | 0.559 | 0.948 | 0.097 |
22-03553 | 0.515 | 0.053 | 11.5 | 25 | 3.5 | 0.5 | 7.44 | 0.759 | 1.493 | 0.152 |
22-0422 | 0.023 | 0.002 | 66 | 25 | 4 | 0.3 | 1.57 | 0.16 | 0.098 | 0.010 |
22-0432 | 0.103 | 0.011 | 32.9 | 25 | 4 | 0.4 | 3.82 | 0.39 | 0.461 | 0.047 |
22-0442 | 0.352 | 0.036 | 17.2 | 25 | 4 | 0.5 | 7.06 | 0.72 | 1.13 | 0.115 |
22-0452 | 0.957 | 0.098 | 10.1 | 25 | 4 | 0.6 | 12.0 | 1.224 | 2.54 | 0.259 |
22-0324 | 0.016 | 0.002 | 68.9 | 30 | 3 | 0.25 | 1.27 | 0.13 | 0.108 | 0.011 |
22-0334 | 0.043 | 0.004 | 44.1 | 30 | 3 | 0.3 | 2.16 | 0.22 | 0.245 | 0.025 |
22-0344 | 0.200 | 0.020 | 20.7 | 30 | 3 | 0.4 | 5.0 | 0.51 | 0.824 | 0.084 |
22-0354 | 0.382 | 0.039 | 13.9 | 30 | 3 | 0.45 | 6.77 | 0.69 | 1.42 | 0.145 |
22-03524 | 0.013 | 0.001 | 80.5 | 30 | 3.5 | 0.26 | 1.14 | 0.116 | 0.094 | 0.01 |
22-03534 | 0.060 | 0.006 | 40.4 | 30 | 3.5 | 0.35 | 2.75 | 0.280 | 0.325 | 0.033 |
22-03544 | 0.231 | 0.024 | 19.6 | 30 | 3.5 | 0.45 | 5.48 | 0.559 | 0.948 | 0.097 |
22-03554 | 0.409 | 0.042 | 14.5 | 30 | 3.5 | 0.5 | 7.44 | 0.759 | 1.493 | 0.152 |
22-0423 | 0.018 | 0.002 | 82.5 | 30 | 4 | 0.3 | 1.57 | 0.16 | 0.098 | 0.010 |
22-0433 | 0.082 | 0.008 | 40.7 | 30 | 4 | 0.4 | 3.82 | 0.39 | 0.461 | 0.047 |
22-0443 | 0.268 | 0.027 | 22.0 | 30 | 4 | 0.5 | 7.06 | 0.72 | 1.13 | 0.115 |
22-0453 | 0.733 | 0.075 | 13.1 | 30 | 4 | 0.6 | 12.0 | 1.224 | 2.54 | 0.259 |
22-0424 | 0.013 | 0.001 | 118 | 40 | 4 | 0.3 | 1.57 | 0.16 | 0.098 | 0.010 |
22-0434 | 0.057 | 0.006 | 58.4 | 40 | 4 | 0.4 | 3.82 | 0.39 | 0.461 | 0.047 |
22-0444 | 0.191 | 0.019 | 31.9 | 40 | 4 | 0.5 | 7.06 | 0.72 | 1.13 | 0.115 |
22-0454 | 0.509 | 0.052 | 18.3 | 40 | 4 | 0.6 | 12.0 | 1.224 | 2.54 | 0.259 |
22-04520 | 0.092 | 0.009 | 21.6 | 15 | 4.5 | 0.35 | 2.17 | 0.221 | 0.187 | 0.019 |
22-04530 | 0.341 | 0.035 | 11.1 | 15 | 4.5 | 0.45 | 4.33 | 0.442 | 0.538 | 0.055 |
22-04540 | 0.942 | 0.096 | 7 | 15 | 4.5 | 0.55 | 7.81 | 0.796 | 1.261 | 0.129 |
22-04550 | 2.329 | 0.237 | 4.1 | 15 | 4.5 | 0.65 | 12.1 | 1.23 | 2.589 | 0.264 |
22-0520 | 0.145 | 0.015 | 18.8 | 15 | 5 | 0.4 | 3.04 | 0.31 | 0.284 | 0.029 |
22-0530 | 0.47 | 0.048 | 10.8 | 15 | 5 | 0.5 | 5.69 | 0.58 | 0.716 | 0.073 |
22-0540 | 1.13 | 0.116 | 7.1 | 15 | 5 | 0.6 | 9.61 | 0.98 | 1.41 | 0.144 |
22-0550 | 2.72 | 0.278 | 4.6 | 15 | 5 | 0.7 | 15.2 | 1.55 | 2.94 | 0.3 |
22-05520 | 0.237 | 0.024 | 13.6 | 15 | 5.5 | 0.45 | 3.58 | 0.365 | 0.346 | 0.035 |
22-05530 | 0.68 | 0.069 | 8.3 | 15 | 5.5 | 0.55 | 6.47 | 0.660 | 0.803 | 0.082 |
22-05540 | 1.576 | 0.161 | 5.3 | 15 | 5.5 | 0.65 | 10.0 | 1.02 | 1.632 | 0.166 |
22-05550 | 3.371 | 0.344 | 3.6 | 15 | 5.5 | 0.75 | 15.2 | 1.55 | 3.015 | 0.307 |
22-04521 | 0.054 | 0.006 | 36.7 | 20 | 4.5 | 0.35 | 2.17 | 0.221 | 0.187 | 0.019 |
22-04531 | 0.199 | 0.02 | 19.1 | 20 | 4.5 | 0.45 | 4.33 | 0.442 | 0.538 | 0.055 |
22-04541 | 0.565 | 0.058 | 11.6 | 20 | 4.5 | 0.55 | 7.81 | 0.796 | 1.261 | 0.129 |
22-04551 | 1.374 | 0.14 | 6.9 | 20 | 4.5 | 0.65 | 12.1 | 1.23 | 2.589 | 0.264 |
22-0521 | 0.082 | 0.008 | 34.2 | 20 | 5 | 0.4 | 3.04 | 0.31 | 0.284 | 0.029 |
22-0531 | 0.261 | 0.027 | 19.2 | 20 | 5 | 0.5 | 5.69 | 0.58 | 0.716 | 0.073 |
22-0541 | 0.668 | 0.068 | 12.5 | 20 | 5 | 0.6 | 9.61 | 0.98 | 1.41 | 0.144 |
22-0551 | 1.57 | 0.16 | 7.9 | 20 | 5 | 0.7 | 15.2 | 1.55 | 2.94 | 0.3 |
22-05521 | 0.121 | 0.012 | 26.7 | 20 | 5.5 | 0.45 | 3.58 | 0.365 | 0.346 | 0.035 |
22-05531 | 0.349 | 0.036 | 16.2 | 20 | 5.5 | 0.55 | 6.47 | 0.660 | 0.803 | 0.082 |
22-05541 | 0.812 | 0.083 | 10.3 | 20 | 5.5 | 0.65 | 10.0 | 1.02 | 1.632 | 0.166 |
22-05551 | 1.743 | 0.178 | 7 | 20 | 5.5 | 0.75 | 15.2 | 1.55 | 3.015 | 0.307 |
22-04522 | 0.037 | 0.004 | 53.6 | 25 | 4.5 | 0.35 | 2.17 | 0.221 | 0.187 | 0.019 |
22-04532 | 0.137 | 0.014 | 27.7 | 25 | 4.5 | 0.45 | 4.33 | 0.442 | 0.538 | 0.055 |
22-04542 | 0.404 | 0.041 | 16.2 | 25 | 4.5 | 0.55 | 7.81 | 0.796 | 1.261 | 0.129 |
22-04552 | 0.974 | 0.099 | 9.7 | 25 | 4.5 | 0.65 | 12.1 | 1.23 | 2.589 | 0.264 |
22-0522 | 0.056 | 0.006 | 49.3 | 25 | 5 | 0.4 | 3.04 | 0.31 | 0.284 | 0.029 |
22-0532 | 0.181 | 0.018 | 26.9 | 25 | 5 | 0.5 | 5.69 | 0.58 | 0.716 | 0.073 |
22-0542 | 0.474 | 0.048 | 17.6 | 25 | 5 | 0.6 | 9.61 | 0.98 | 1.41 | 0.144 |
22-0552 | 1.1 | 0.112 | 11.1 | 25 | 5 | 0.7 | 15.2 | 1.55 | 2.94 | 0.3 |
22-05522 | 0.081 | 0.008 | 39.9 | 25 | 5.5 | 0.45 | 3.58 | 0.365 | 0.346 | 0.035 |
22-05532 | 0.235 | 0.024 | 24.1 | 25 | 5.5 | 0.55 | 6.47 | 0.660 | 0.803 | 0.082 |
22-05542 | 0.547 | 0.056 | 15.4 | 25 | 5.5 | 0.65 | 10.0 | 1.02 | 1.632 | 0.166 |
22-05552 | 1.176 | 0.120 | 10.4 | 25 | 5.5 | 0.75 | 15.2 | 1.55 | 3.015 | 0.307 |
22-04523 | 0.029 | 0.003 | 68.4 | 30 | 4.5 | 0.35 | 2.17 | 0.221 | 0.187 | 0.019 |
22-04533 | 0.107 | 0.011 | 35.4 | 30 | 4.5 | 0.45 | 4.33 | 0.442 | 0.538 | 0.055 |
22-04543 | 0.314 | 0.032 | 20.9 | 30 | 4.5 | 0.55 | 7.81 | 0.796 | 1.261 | 0.129 |
22-04553 | 0.776 | 0.079 | 12.2 | 30 | 4.5 | 0.65 | 12.1 | 1.23 | 2.589 | 0.264 |
22-0523 | 0.043 | 0.004 | 64 | 30 | 5 | 0.4 | 3.04 | 0.31 | 0.284 | 0.029 |
22-0533 | 0.138 | 0.014 | 35.9 | 30 | 5 | 0.5 | 5.69 | 0.58 | 0.716 | 0.073 |
22-0543 | 0.357 | 0.036 | 23.1 | 30 | 5 | 0.6 | 9.61 | 0.98 | 1.41 | 0.144 |
22-0553 | 0.821 | 0.084 | 14.8 | 30 | 5 | 0.7 | 15.2 | 1.55 | 2.94 | 0.3 |
22-05523 | 0.061 | 0.006 | 53 | 30 | 5.5 | 0.45 | 3.58 | 0.365 | 0.346 | 0.035 |
22-05533 | 0.172 | 0.018 | 32.9 | 30 | 5.5 | 0.55 | 6.47 | 0.660 | 0.803 | 0.082 |
22-05543 | 0.425 | 0.043 | 19.8 | 30 | 5.5 | 0.65 | 10.0 | 1.02 | 1.632 | 0.166 |
22-05553 | 0.919 | 0.094 | 13.3 | 30 | 5.5 | 0.75 | 15.2 | 1.55 | 3.015 | 0.307 |
22-04524 | 0.02 | 0.002 | 99.2 | 40 | 4.5 | 0.35 | 2.17 | 0.221 | 0.187 | 0.019 |
22-04534 | 0.074 | 0.008 | 51.2 | 40 | 4.5 | 0.45 | 4.33 | 0.442 | 0.538 | 0.055 |
22-04544 | 0.217 | 0.022 | 30.2 | 40 | 4.5 | 0.55 | 7.81 | 0.796 | 1.261 | 0.129 |
22-04554 | 0.53 | 0.054 | 17.9 | 40 | 4.5 | 0.65 | 12.1 | 1.23 | 2.589 | 0.264 |
22-0524 | 0.029 | 0.003 | 94.1 | 40 | 5 | 0.4 | 3.04 | 0.31 | 0.284 | 0.029 |
22-0534 | 0.094 | 0.01 | 53.8 | 40 | 5 | 0.5 | 5.69 | 0.58 | 0.716 | 0.073 |
22-0544 | 0.248 | 0.025 | 33.3 | 40 | 5 | 0.6 | 9.61 | 0.98 | 1.41 | 0.144 |
22-0554 | 0.581 | 0.059 | 21.3 | 40 | 5 | 0.7 | 15.2 | 1.55 | 2.94 | 0.3 |
22-05524 | 0.041 | 0.004 | 78.9 | 40 | 5.5 | 0.45 | 3.58 | 0.365 | 0.346 | 0.035 |
22-05534 | 0.116 | 0.012 | 48.9 | 40 | 5.5 | 0.55 | 6.47 | 0.660 | 0.803 | 0.082 |
22-05544 | 0.282 | 0.029 | 29.8 | 40 | 5.5 | 0.65 | 10.0 | 1.02 | 1.632 | 0.166 |
22-05554 | 0.609 | 0.062 | 20.1 | 40 | 5.5 | 0.75 | 15.2 | 1.55 | 3.015 | 0.307 |
22-0525 | 0.022 | 0.002 | 125 | 50 | 5 | 0.4 | 3.04 | 0.31 | 0.284 | 0.029 |
22-0535 | 0.071 | 0.007 | 69.9 | 50 | 5 | 0.5 | 5.69 | 0.58 | 0.716 | 0.073 |
22-0545 | 0.187 | 0.019 | 42.8 | 50 | 5 | 0.6 | 9.61 | 0.98 | 1.41 | 0.144 |
22-0555 | 0.435 | 0.044 | 27.8 | 50 | 5 | 0.7 | 15.2 | 1.55 | 2.94 | 0.3 |
22-05525 | 0.03 | 0.003 | 107.8 | 50 | 5.5 | 0.45 | 3.58 | 0.365 | 0.346 | 0.035 |
22-05535 | 0.088 | 0.009 | 64.4 | 50 | 5.5 | 0.55 | 6.47 | 0.660 | 0.803 | 0.082 |
22-05545 | 0.214 | 0.022 | 39.2 | 50 | 5.5 | 0.65 | 10.0 | 1.02 | 1.632 | 0.166 |
22-05555 | 0.464 | 0.047 | 26.3 | 50 | 5.5 | 0.75 | 15.2 | 1.55 | 3.015 | 0.307 |
22-0620 | 0.174 | 0.018 | 25.1 | 20 | 6 | 0.5 | 4.81 | 0.49 | 0.451 | 0.046 |
22-0630 | 0.427 | 0.044 | 16.4 | 20 | 6 | 0.6 | 8.14 | 0.83 | 0.961 | 0.098 |
22-0640 | 1.02 | 0.104 | 11.3 | 20 | 6 | 0.7 | 12.8 | 1.31 | 1.85 | 0.189 |
22-0650 | 2 | 0.203 | 7.4 | 20 | 6 | 0.8 | 18.3 | 1.87 | 3.64 | 0.371 |
22-0621 | 0.113 | 0.012 | 38.4 | 25 | 6 | 0.5 | 4.81 | 0.49 | 0.451 | 0.046 |
22-0631 | 0.288 | 0.029 | 24.8 | 25 | 6 | 0.6 | 8.14 | 0.83 | 0.961 | 0.098 |
22-0641 | 0.642 | 0.065 | 16.9 | 25 | 6 | 0.7 | 12.8 | 1.31 | 1.85 | 0.189 |
22-0651 | 1.35 | 0.137 | 10.9 | 25 | 6 | 0.8 | 18.3 | 1.87 | 3.64 | 0.371 |
22-0720 | 0.197 | 0.02 | 31.6 | 25 | 7 | 0.6 | 6.96 | 0.71 | 0.686 | 0.07 |
22-0730 | 0.444 | 0.045 | 22 | 25 | 7 | 0.7 | 11.2 | 1.14 | 1.31 | 0.134 |
22-0740 | 0.892 | 0.091 | 15 | 25 | 7 | 0.8 | 15.8 | 1.61 | 2.30 | 0.235 |
22-0750 | 1.71 | 0.174 | 10.5 | 25 | 7 | 0.9 | 22.1 | 2.25 | 4.41 | 0.450 |
22-0820 | 0.341 | 0.035 | 26 | 25 | 8 | 0.7 | 9.7 | 0.989 | 0.971 | 0.099 |
22-0830 | 0.696 | 0.071 | 18.1 | 25 | 8 | 0.8 | 13.9 | 1.42 | 1.71 | 0.174 |
22-0840 | 1.26 | 0.128 | 13.7 | 25 | 8 | 0.9 | 19.6 | 2.00 | 2.81 | 0.287 |
22-0850 | 2.17 | 0.221 | 10.3 | 25 | 8 | 1 | 27.3 | 2.75 | 5.28 | 0.538 |
22-0622 | 0.084 | 0.009 | 51.7 | 30 | 6 | 0.5 | 4.81 | 0.49 | 0.451 | 0.046 |
22-0632 | 0.217 | 0.022 | 33.2 | 30 | 6 | 0.6 | 8.14 | 0.83 | 0.961 | 0.098 |
22-0642 | 0.485 | 0.049 | 22.6 | 30 | 6 | 0.7 | 12.8 | 1.31 | 1.85 | 0.189 |
22-0652 | 1.02 | 0.104 | 14.3 | 30 | 6 | 0.8 | 18.3 | 1.87 | 3.64 | 0.371 |
22-0721 | 0.143 | 0.015 | 43.9 | 30 | 7 | 0.6 | 6.96 | 0.71 | 0.686 | 0.07 |
22-0731 | 0.322 | 0.033 | 30.4 | 30 | 7 | 0.7 | 11.2 | 1.14 | 1.31 | 0.134 |
22-0741 | 0.654 | 0.067 | 20.7 | 30 | 7 | 0.8 | 15.8 | 1.61 | 2.30 | 0.235 |
22-0751 | 1.27 | 0.129 | 14.7 | 30 | 7 | 0.9 | 22.1 | 2.25 | 4.41 | 0.450 |
22-0821 | 0.235 | 0.024 | 37.8 | 30 | 8 | 0.7 | 9.7 | 0.989 | 0.971 | 0.099 |
22-0831 | 0.458 | 0.047 | 26.1 | 30 | 8 | 0.8 | 13.9 | 1.42 | 1.71 | 0.174 |
22-0841 | 0.897 | 0.091 | 19.5 | 30 | 8 | 0.9 | 19.6 | 2.00 | 2.81 | 0.287 |
22-0851 | 1.51 | 0.154 | 14.5 | 30 | 8 | 1 | 27.3 | 2.75 | 5.28 | 0.538 |
22-0623 | 0.055 | 0.006 | 78.2 | 40 | 6 | 0.5 | 4.81 | 0.49 | 0.451 | 0.046 |
22-0633 | 0.142 | 0.014 | 50.1 | 40 | 6 | 0.6 | 8.14 | 0.83 | 0.961 | 0.098 |
22-0643 | 0.325 | 0.033 | 33.9 | 40 | 6 | 0.7 | 12.8 | 1.31 | 1.85 | 0.189 |
22-0653 | 0.683 | 0.07 | 21.7 | 40 | 6 | 0.8 | 18.3 | 1.87 | 3.64 | 0.371 |
22-0722 | 0.091 | 0.009 | 68.7 | 40 | 7 | 0.6 | 6.96 | 0.71 | 0.686 | 0.07 |
22-0732 | 0.208 | 0.021 | 47.2 | 40 | 7 | 0.7 | 11.2 | 1.14 | 1.31 | 0.134 |
22-0742 | 0.427 | 0.044 | 32 | 40 | 7 | 0.8 | 15.8 | 1.61 | 2.30 | 0.235 |
22-0752 | 0.811 | 0.083 | 22.3 | 40 | 7 | 0.9 | 22.1 | 2.25 | 4.41 | 0.450 |
22-0822 | 0.145 | 0.015 | 61.3 | 40 | 8 | 0.7 | 9.7 | 0.989 | 0.971 | 0.099 |
22-0832 | 0.289 | 0.029 | 42.1 | 40 | 8 | 0.8 | 13.9 | 1.42 | 1.71 | 0.174 |
22-0842 | 0.551 | 0.056 | 31.3 | 40 | 8 | 0.9 | 19.6 | 2.00 | 2.81 | 0.287 |
22-0852 | 0.979 | 0.1 | 23.1 | 40 | 8 | 1 | 27.3 | 2.75 | 5.28 | 0.538 |
22-0624 | 0.041 | 0.004 | 104 | 50 | 6 | 0.5 | 4.81 | 0.49 | 0.451 | 0.046 |
22-0634 | 0.106 | 0.011 | 67 | 50 | 6 | 0.6 | 8.14 | 0.83 | 0.961 | 0.098 |
22-0644 | 0.244 | 0.025 | 45.1 | 50 | 6 | 0.7 | 12.8 | 1.31 | 1.85 | 0.189 |
22-0654 | 0.504 | 0.051 | 28.6 | 50 | 6 | 0.8 | 18.3 | 1.87 | 3.64 | 0.371 |
22-0723 | 0.068 | 0.007 | 93.5 | 50 | 7 | 0.6 | 6.96 | 0.71 | 0.686 | 0.07 |
22-0733 | 0.151 | 0.015 | 64.1 | 50 | 7 | 0.7 | 11.2 | 1.14 | 1.31 | 0.134 |
22-0743 | 0.31 | 0.032 | 43.2 | 50 | 7 | 0.8 | 15.8 | 1.61 | 2.30 | 0.235 |
22-0753 | 0.596 | 0.061 | 30 | 50 | 7 | 0.9 | 22.1 | 2.25 | 4.41 | 0.450 |
22-0823 | 0.103 | 0.011 | 84.8 | 50 | 8 | 0.7 | 9.7 | 0.989 | 0.971 | 0.099 |
22-0833 | 0.207 | 0.021 | 58.1 | 50 | 8 | 0.8 | 13.9 | 1.42 | 1.71 | 0.174 |
22-0843 | 0.397 | 0.04 | 43 | 50 | 8 | 0.9 | 19.6 | 2.00 | 2.81 | 0.287 |
22-0853 | 0.684 | 0.07 | 31.5 | 50 | 8 | 1 | 27.3 | 2.75 | 5.28 | 0.538 |
22-0724 | 0.048 | 0.005 | 130 | 65 | 7 | 0.6 | 6.96 | 0.71 | 0.686 | 0.07 |
22-0734 | 0.109 | 0.011 | 89.3 | 65 | 7 | 0.7 | 11.2 | 1.14 | 1.31 | 0.134 |
22-0744 | 0.225 | 0.023 | 60.1 | 65 | 7 | 0.8 | 15.8 | 1.61 | 2.30 | 0.235 |
22-0754 | 0.423 | 0.043 | 41.9 | 65 | 7 | 0.9 | 22.1 | 2.25 | 4.41 | 0.450 |
22-0824 | 0.073 | 0.007 | 120 | 65 | 8 | 0.7 | 9.7 | 0.989 | 0.971 | 0.099 |
22-0834 | 0.148 | 0.015 | 82 | 65 | 8 | 0.8 | 13.9 | 1.42 | 1.71 | 0.174 |
22-0844 | 0.278 | 0.028 | 60.7 | 65 | 8 | 0.9 | 19.6 | 2.00 | 2.81 | 0.287 |
22-0854 | 0.494 | 0.05 | 44.4 | 65 | 8 | 1 | 27.3 | 2.75 | 5.28 | 0.538 |
22-0825 | 0.057 | 0.006 | 155 | 80 | 8 | 0.7 | 9.7 | 0.989 | 0.971 | 0.099 |
22-0835 | 0.114 | 0.012 | 106 | 80 | 8 | 0.8 | 13.9 | 1.42 | 1.71 | 0.174 |
22-0845 | 0.214 | 0.022 | 78.3 | 80 | 8 | 0.9 | 19.6 | 2.00 | 2.81 | 0.287 |
22-0855 | 0.381 | 0.039 | 57.3 | 80 | 8 | 1 | 27.3 | 2.75 | 5.28 | 0.538 |
22-0920 | 0.553 | 0.056 | 20.1 | 25 | 9 | 0.8 | 12.5 | 1.28 | 1.31 | 0.134 |
22-0930 | 1.01 | 0.103 | 15.3 | 25 | 9 | 0.9 | 17.4 | 1.77 | 2.17 | 0.221 |
22-0940 | 1.76 | 0.179 | 12.1 | 25 | 9 | 1 | 24.3 | 2.48 | 3.38 | 0.345 |
22-0950 | 4.99 | 0.509 | 6.6 | 25 | 9 | 1.2 | 39.8 | 4.06 | 8.18 | 0.834 |
22-0921 | 0.363 | 0.037 | 30.9 | 30 | 9 | 0.8 | 12.5 | 1.28 | 1.31 | 0.134 |
22-0931 | 0.641 | 0.065 | 23.4 | 30 | 9 | 0.9 | 17.4 | 1.77 | 2.17 | 0.221 |
22-0941 | 1.153 | 0.118 | 18.2 | 30 | 9 | 1 | 24.3 | 2.48 | 3.38 | 0.345 |
22-0951 | 2.99 | 0.305 | 10.7 | 30 | 9 | 1.2 | 39.8 | 4.06 | 8.18 | 0.834 |
22-1020 | 0.552 | 0.056 | 26.4 | 30 | 10 | 0.9 | 15.9 | 1.62 | 1.72 | 0.175 |
22-1030 | 0.94 | 0.096 | 20.7 | 30 | 10 | 1 | 21.8 | 2.22 | 2.68 | 0.273 |
22-1040 | 2.266 | 0.231 | 12.8 | 30 | 10 | 1.2 | 35.7 | 3.64 | 5.8 | 0.591 |
22-1050 | 5.444 | 0.555 | 8.4 | 30 | 10 | 1.4 | 56.5 | 5.76 | 11.8 | 1.20 |
22-1120 | 0.474 | 0.048 | 27.9 | 30 | 11 | 0.9 | 14.4 | 1.47 | 1.39 | 0.142 |
22-1130 | 0.815 | 0.083 | 22.3 | 30 | 11 | 1 | 20.5 | 2.09 | 2.68 | 0.273 |
22-1140 | 1.99 | 0.203 | 14.1 | 30 | 11 | 1.2 | 32.9 | 3.36 | 4.68 | 0.477 |
22-1150 | 4.96 | 0.505 | 9.9 | 30 | 11 | 1.4 | 51.7 | 5.27 | 10.6 | 1.08 |
22-0922 | 0.209 | 0.021 | 52.4 | 40 | 9 | 0.8 | 12.5 | 1.28 | 1.31 | 0.134 |
22-0932 | 0.384 | 0.039 | 39.3 | 40 | 9 | 0.9 | 17.4 | 1.77 | 2.17 | 0.221 |
22-0942 | 0.683 | 0.07 | 30.3 | 40 | 9 | 1 | 24.3 | 2.48 | 3.38 | 0.345 |
22-0952 | 1.83 | 0.186 | 17.3 | 40 | 9 | 1.2 | 39.8 | 4.06 | 8.18 | 0.834 |
22-1021 | 0.304 | 0.031 | 47.2 | 40 | 10 | 0.9 | 15.9 | 1.62 | 1.72 | 0.175 |
22-1031 | 0.522 | 0.053 | 36.7 | 40 | 10 | 1 | 21.8 | 2.22 | 2.68 | 0.273 |
22-1041 | 1.336 | 0.136 | 22.3 | 40 | 10 | 1.2 | 35.7 | 3.64 | 5.8 | 0.591 |
22-1051 | 3.13 | 0.32 | 14.3 | 40 | 10 | 1.4 | 56.5 | 5.76 | 11.8 | 1.20 |
22-1121 | 0.242 | 0.025 | 54.2 | 40 | 11 | 0.9 | 14.4 | 1.47 | 1.39 | 0.142 |
22-1131 | 0.418 | 0.043 | 42.6 | 40 | 11 | 1 | 20.5 | 2.09 | 2.68 | 0.273 |
22-1141 | 1.08 | 0.11 | 26.3 | 40 | 11 | 1.2 | 32.9 | 3.36 | 4.68 | 0.477 |
22-1151 | 2.56 | 0.261 | 18.5 | 40 | 11 | 1.4 | 51.7 | 5.27 | 10.6 | 1.08 |
22-0923 | 0.151 | 0.015 | 73.8 | 50 | 9 | 0.8 | 12.5 | 1.28 | 1.31 | 0.134 |
22-0933 | 0.275 | 0.028 | 55.3 | 50 | 9 | 0.9 | 17.4 | 1.77 | 2.17 | 0.221 |
22-0943 | 0.485 | 0.049 | 42.5 | 50 | 9 | 1 | 24.3 | 2.48 | 3.38 | 0.345 |
22-0953 | 1.31 | 0.134 | 23.9 | 50 | 9 | 1.2 | 39.8 | 4.06 | 8.18 | 0.834 |
22-1022 | 0.204 | 0.021 | 68 | 50 | 10 | 0.9 | 15.9 | 1.62 | 1.72 | 0.175 |
22-1032 | 0.361 | 0.037 | 52.7 | 50 | 10 | 1 | 21.8 | 2.22 | 2.68 | 0.273 |
22-1042 | 0.947 | 0.097 | 31.8 | 50 | 10 | 1.2 | 35.7 | 3.64 | 5.8 | 0.591 |
22-1052 | 2.2 | 0.224 | 20.2 | 50 | 10 | 1.4 | 56.5 | 5.76 | 11.8 | 1.20 |
22-1122 | 0.163 | 0.017 | 80.8 | 50 | 11 | 0.9 | 14.4 | 1.47 | 1.39 | 0.142 |
22-1132 | 0.281 | 0.029 | 62.9 | 50 | 11 | 1 | 20.5 | 2.09 | 2.68 | 0.273 |
22-1142 | 0.712 | 0.073 | 38.7 | 50 | 11 | 1.2 | 32.9 | 3.36 | 4.68 | 0.477 |
22-1152 | 1.65 | 0.168 | 28.4 | 50 | 11 | 1.4 | 51.7 | 5.27 | 10.6 | 1.08 |
22-0924 | 0.103 | 0.011 | 106 | 65 | 9 | 0.8 | 12.5 | 1.28 | 1.31 | 0.134 |
22-0934 | 0.194 | 0.02 | 79.3 | 65 | 9 | 0.9 | 17.4 | 1.77 | 2.17 | 0.221 |
22-0944 | 0.338 | 0.034 | 60.7 | 65 | 9 | 1 | 24.3 | 2.48 | 3.38 | 0.345 |
22-0954 | 0.902 | 0.092 | 34.5 | 65 | 9 | 1.2 | 39.8 | 4.06 | 8.18 | 0.834 |
22-1023 | 0.142 | 0.014 | 99.3 | 65 | 10 | 0.9 | 15.9 | 1.62 | 1.72 | 0.175 |
22-1033 | 0.247 | 0.025 | 76.6 | 65 | 10 | 1 | 21.8 | 2.22 | 2.68 | 0.273 |
22-1043 | 0.643 | 0.066 | 46.1 | 65 | 10 | 1.2 | 35.7 | 3.64 | 5.8 | 0.591 |
22-1053 | 1.499 | 0.153 | 29.6 | 65 | 10 | 1.4 | 56.5 | 5.76 | 11.8 | 1.20 |
22-1123 | 0.108 | 0.011 | 120 | 65 | 11 | 0.9 | 14.4 | 1.47 | 1.39 | 0.142 |
22-1133 | 0.188 | 0.019 | 93.4 | 65 | 11 | 1 | 20.5 | 2.09 | 2.68 | 0.273 |
22-1143 | 0.49 | 0.05 | 57.1 | 65 | 11 | 1.2 | 32.9 | 3.36 | 4.68 | 0.477 |
22-1153 | 1.14 | 0.117 | 40.7 | 65 | 11 | 1.4 | 51.7 | 5.27 | 10.6 | 1.08 |
22-0925 | 0.079 | 0.008 | 138 | 80 | 9 | 0.8 | 12.5 | 1.28 | 1.31 | 0.134 |
22-0935 | 0.148 | 0.015 | 103 | 80 | 9 | 0.9 | 17.4 | 1.77 | 2.17 | 0.221 |
22-0945 | 0.259 | 0.026 | 78.9 | 80 | 9 | 1 | 24.3 | 2.48 | 3.38 | 0.345 |
22-0955 | 0.699 | 0.071 | 44.4 | 80 | 9 | 1.2 | 39.8 | 4.06 | 8.18 | 0.834 |
22-1024 | 0.107 | 0.011 | 130 | 80 | 10 | 0.9 | 15.9 | 1.62 | 1.72 | 0.175 |
22-1034 | 0.188 | 0.019 | 100 | 80 | 10 | 1 | 21.8 | 2.22 | 2.68 | 0.273 |
22-1044 | 0.496 | 0.051 | 60.4 | 80 | 10 | 1.2 | 35.7 | 3.64 | 5.8 | 0.591 |
22-1054 | 1.16 | 0.118 | 37.8 | 80 | 10 | 1.4 | 56.5 | 5.76 | 11.8 | 1.20 |
22-1124 | 0.081 | 0.008 | 160 | 80 | 11 | 0.9 | 14.4 | 1.47 | 1.39 | 0.142 |
22-1134 | 0.142 | 0.014 | 124 | 80 | 11 | 1 | 20.5 | 2.09 | 2.68 | 0.273 |
22-1144 | 0.366 | 0.037 | 75.5 | 80 | 11 | 1.2 | 32.9 | 3.36 | 4.68 | 0.477 |
22-1154 | 0.855 | 0.087 | 54.2 | 80 | 11 | 1.4 | 51.7 | 5.27 | 10.6 | 1.08 |
22-1025 | 0.081 | 0.008 | 172 | 100 | 10 | 0.9 | 15.9 | 1.62 | 1.72 | 0.175 |
22-1035 | 0.142 | 0.014 | 132 | 100 | 10 | 1 | 21.8 | 2.22 | 2.68 | 0.273 |
22-1045 | 0.375 | 0.038 | 79.4 | 100 | 10 | 1.2 | 35.7 | 3.64 | 5.8 | 0.591 |
22-1055 | 0.869 | 0.089 | 50.5 | 100 | 10 | 1.4 | 56.5 | 5.76 | 11.8 | 1.20 |
22-1125 | 0.061 | 0.006 | 212 | 100 | 11 | 0.9 | 14.4 | 1.47 | 1.39 | 0.142 |
22-1135 | 0.106 | 0.011 | 165 | 100 | 11 | 1 | 20.5 | 2.09 | 2.68 | 0.273 |
22-1145 | 0.279 | 0.028 | 100 | 100 | 11 | 1.2 | 32.9 | 3.36 | 4.68 | 0.477 |
22-1155 | 0.647 | 0.066 | 71.4 | 100 | 11 | 1.4 | 51.7 | 5.27 | 10.6 | 1.08 |
22-1220 | 0.348 | 0.035 | 47.8 | 40 | 12 | 1 | 18.3 | 1.87 | 1.78 | 0.182 |
22-1230 | 0.854 | 0.087 | 30.1 | 40 | 12 | 1.2 | 30.1 | 3.07 | 3.84 | 0.392 |
22-1240 | 1.91 | 0.194 | 20.6 | 40 | 12 | 1.4 | 47.9 | 4.88 | 7.40 | 0.755 |
22-1250 | 4 | 0.407 | 12.8 | 40 | 12 | 1.6 | 64.9 | 6.62 | 14.6 | 1.49 |
22-1221 | 0.226 | 0.023 | 73 | 50 | 12 | 1 | 18.3 | 1.87 | 1.78 | 0.182 |
22-1231 | 0.575 | 0.059 | 45.4 | 50 | 12 | 1.2 | 30.1 | 3.07 | 3.84 | 0.392 |
22-1241 | 1.29 | 0.131 | 30.8 | 50 | 12 | 1.4 | 47.9 | 4.88 | 7.40 | 0.755 |
22-1251 | 2.7 | 0.275 | 18.7 | 50 | 12 | 1.6 | 64.9 | 6.62 | 14.6 | 1.49 |
22-1420 | 0.413 | 0.042 | 55.4 | 50 | 14 | 1.2 | 26.0 | 2.65 | 3.32 | 0.339 |
22-1430 | 0.94 | 0.096 | 38 | 50 | 14 | 1.4 | 41.4 | 4.22 | 6.03 | 0.615 |
22-1440 | 3.41 | 0.348 | 18.5 | 50 | 14 | 1.8 | 78.4 | 8.00 | 16.2 | 1.65 |
22-1450 | 5.87 | 0.599 | 14.3 | 50 | 14 | 2 | 107 | 10.9 | 24.6 | 2.51 |
22-1620 | 0.729 | 0.074 | 44.2 | 50 | 16 | 1.4 | 36.3 | 3.7 | 4.63 | 0.472 |
22-1630 | 1.39 | 0.142 | 30.5 | 50 | 16 | 1.6 | 49.6 | 5.06 | 7.87 | 0.803 |
22-1640 | 4.34 | 0.443 | 17.9 | 50 | 16 | 2 | 95.8 | 9.77 | 19.3 | 1.97 |
22-1650 | 8.88 | 0.905 | 10.8 | 50 | 16 | 2.3 | 130 | 13.3 | 32.8 | 3.35 |
22-1222 | 0.148 | 0.015 | 111 | 65 | 12 | 1 | 18.3 | 1.87 | 1.78 | 0.182 |
22-1232 | 0.386 | 0.039 | 68.5 | 65 | 12 | 1.2 | 30.1 | 3.07 | 3.84 | 0.392 |
22-1242 | 0.877 | 0.089 | 46.2 | 65 | 12 | 1.4 | 47.9 | 4.88 | 7.40 | 0.755 |
22-1252 | 1.75 | 0.178 | 27.5 | 65 | 12 | 1.6 | 64.9 | 6.62 | 14.6 | 1.49 |
22-1421 | 0.261 | 0.027 | 86.8 | 65 | 14 | 1.2 | 26.0 | 2.65 | 3.32 | 0.339 |
22-1431 | 0.577 | 0.059 | 61.3 | 65 | 14 | 1.4 | 41.4 | 4.22 | 6.03 | 0.615 |
22-1441 | 2.2 | 0.224 | 28.4 | 65 | 14 | 1.8 | 78.4 | 8.00 | 16.2 | 1.65 |
22-1451 | 3.87 | 0.394 | 21.5 | 65 | 14 | 2 | 107 | 10.9 | 24.6 | 2.51 |
22-1621 | 0.414 | 0.042 | 76.6 | 65 | 16 | 1.4 | 36.3 | 3.7 | 4.63 | 0.472 |
22-1631 | 0.835 | 0.085 | 50.1 | 65 | 16 | 1.6 | 49.6 | 5.06 | 7.87 | 0.803 |
22-1641 | 2.7 | 0.275 | 28.3 | 65 | 16 | 2 | 95.8 | 9.77 | 19.3 | 1.97 |
22-1651 | 5.65 | 0.576 | 18.3 | 65 | 16 | 2.3 | 130 | 13.3 | 32.8 | 3.35 |
22-1223 | 0.11 | 0.011 | 148 | 80 | 12 | 1 | 18.3 | 1.87 | 1.78 | 0.182 |
22-1233 | 0.285 | 0.029 | 91.6 | 80 | 12 | 1.2 | 30.1 | 3.07 | 3.84 | 0.392 |
22-1243 | 0.65 | 0.066 | 61.7 | 80 | 12 | 1.4 | 47.9 | 4.88 | 7.40 | 0.755 |
22-1253 | 1.33 | 0.136 | 37.5 | 80 | 12 | 1.6 | 64.9 | 6.62 | 14.6 | 1.49 |
22-1422 | 0.186 | 0.019 | 121 | 80 | 14 | 1.2 | 26.0 | 2.65 | 3.32 | 0.339 |
22-1432 | 0.416 | 0.042 | 84.5 | 80 | 14 | 1.4 | 41.4 | 4.22 | 6.03 | 0.615 |
22-1442 | 1.62 | 0.166 | 38.1 | 80 | 14 | 1.8 | 78.4 | 8.00 | 16.2 | 1.65 |
22-1452 | 2.78 | 0.284 | 29.7 | 80 | 14 | 2 | 107 | 10.9 | 24.6 | 2.51 |
22-1622 | 0.29 | 0.03 | 109 | 80 | 16 | 1.4 | 36.3 | 3.7 | 4.63 | 0.472 |
22-1632 | 0.578 | 0.059 | 72 | 80 | 16 | 1.6 | 49.6 | 5.06 | 7.87 | 0.803 |
22-1642 | 1.88 | 0.192 | 40.2 | 80 | 16 | 2 | 95.8 | 9.77 | 19.3 | 1.97 |
22-1652 | 3.97 | 0.404 | 24.7 | 80 | 16 | 2.3 | 130 | 13.3 | 32.8 | 3.35 |
22-1224 | 0.082 | 0.008 | 199 | 100 | 12 | 1 | 18.3 | 1.87 | 1.78 | 0.182 |
22-1234 | 0.215 | 0.022 | 122 | 100 | 12 | 1.2 | 30.1 | 3.07 | 3.84 | 0.392 |
22-1244 | 0.489 | 0.05 | 82.1 | 100 | 12 | 1.4 | 47.9 | 4.88 | 7.40 | 0.755 |
22-1254 | 1.01 | 0.103 | 49.2 | 100 | 12 | 1.6 | 64.9 | 6.62 | 14.6 | 1.49 |
22-1423 | 0.135 | 0.014 | 166 | 100 | 14 | 1.2 | 26.0 | 2.65 | 3.32 | 0.339 |
22-1433 | 0.307 | 0.031 | 114 | 100 | 14 | 1.4 | 41.4 | 4.22 | 6.03 | 0.615 |
22-1443 | 1.17 | 0.119 | 52.9 | 100 | 14 | 1.8 | 78.4 | 8.00 | 16.2 | 1.65 |
22-1453 | 2.06 | 0.21 | 40 | 100 | 14 | 2 | 107 | 10.9 | 24.6 | 2.51 |
22-1623 | 0.209 | 0.021 | 150 | 100 | 16 | 1.4 | 36.3 | 3.7 | 4.63 | 0.472 |
22-1633 | 0.422 | 0.043 | 98.2 | 100 | 16 | 1.6 | 49.6 | 5.06 | 7.87 | 0.803 |
22-1643 | 1.37 | 0.139 | 55.3 | 100 | 16 | 2 | 95.8 | 9.77 | 19.3 | 1.97 |
22-1653 | 2.87 | 0.292 | 34.3 | 100 | 16 | 2.3 | 130 | 13.3 | 32.8 | 3.35 |
22-1225 | 0.066 | 0.007 | 249 | 120 | 12 | 1 | 18.3 | 1.87 | 1.78 | 0.182 |
22-1235 | 0.171 | 0.017 | 153 | 120 | 12 | 1.2 | 30.1 | 3.07 | 3.84 | 0.392 |
22-1245 | 0.392 | 0.04 | 103 | 120 | 12 | 1.4 | 47.9 | 4.88 | 7.40 | 0.755 |
22-1255 | 0.798 | 0.081 | 61.9 | 120 | 12 | 1.6 | 64.9 | 6.62 | 14.6 | 1.49 |
22-1424 | 0.108 | 0.011 | 208 | 120 | 14 | 1.2 | 26.0 | 2.65 | 3.32 | 0.339 |
22-1434 | 0.244 | 0.025 | 143 | 120 | 14 | 1.4 | 41.4 | 4.22 | 6.03 | 0.615 |
22-1444 | 0.925 | 0.094 | 66.7 | 120 | 14 | 1.8 | 78.4 | 8.00 | 16.2 | 1.65 |
22-1454 | 1.64 | 0.167 | 50.2 | 120 | 14 | 2 | 107 | 10.9 | 24.6 | 2.51 |
22-1624 | 0.164 | 0.017 | 191 | 120 | 16 | 1.4 | 36.3 | 3.7 | 4.63 | 0.472 |
22-1634 | 0.327 | 0.033 | 126 | 120 | 16 | 1.6 | 49.6 | 5.06 | 7.87 | 0.803 |
22-1644 | 1.07 | 0.11 | 70 | 120 | 16 | 2 | 95.8 | 9.77 | 19.3 | 1.97 |
22-1654 | 2.3 | 0.235 | 44 | 120 | 16 | 2.3 | 130 | 13.3 | 32.8 | 3.35 |
22-1820 | 1.21 | 0.124 | 34.9 | 50 | 18 | 1.6 | 48 | 4.9 | 5.63 | 0.574 |
22-1830 | 2.23 | 0.227 | 24.4 | 50 | 18 | 1.8 | 63.5 | 6.48 | 9.06 | 0.924 |
22-1840 | 3.52 | 0.359 | 21 | 50 | 18 | 2 | 88.1 | 8.98 | 14.0 | 1.43 |
22-1850 | 7.28 | 0.743 | 14.1 | 50 | 18 | 2.3 | 129.3 | 13.2 | 26.2 | 2.67 |
22-1821 | 0.621 | 0.063 | 68.2 | 65 | 18 | 1.6 | 48 | 4.9 | 5.63 | 0.574 |
22-1831 | 1.14 | 0.117 | 47.6 | 65 | 18 | 1.8 | 63.5 | 6.48 | 9.06 | 0.924 |
22-1841 | 2.03 | 0.207 | 36.5 | 65 | 18 | 2 | 88.1 | 8.98 | 14.0 | 1.43 |
22-1851 | 4.27 | 0.435 | 24.1 | 65 | 18 | 2.3 | 129.3 | 13.2 | 26.2 | 2.67 |
22-2020 | 0.962 | 0.098 | 56.6 | 65 | 20 | 1.8 | 61.6 | 6.28 | 7.14 | 0.728 |
22-2030 | 1.62 | 0.165 | 41.5 | 65 | 20 | 2 | 78.4 | 7.99 | 11.1 | 1.13 |
22-2040 | 3.46 | 0.353 | 27 | 65 | 20 | 2.3 | 114.7 | 11.7 | 21.3 | 2.17 |
22-2050 | 6.46 | 0.659 | 20.9 | 65 | 20 | 2.6 | 168.5 | 17.2 | 33 | 3.37 |
22-2220 | 1.37 | 0.14 | 48.6 | 65 | 22 | 2 | 76.9 | 7.84 | 10.3 | 1.05 |
22-2230 | 2.73 | 0.278 | 31.7 | 65 | 22 | 2.3 | 103 | 10.5 | 16.5 | 1.68 |
22-2240 | 5.1 | 0.52 | 24.2 | 65 | 22 | 2.6 | 151.1 | 15.4 | 27.4 | 2.79 |
22-2250 | 9.15 | 0.933 | 14.7 | 65 | 22 | 2.9 | 181.7 | 18.5 | 46.6 | 4.75 |
22-1822 | 0.431 | 0.044 | 98.3 | 80 | 18 | 1.6 | 48 | 4.9 | 5.63 | 0.574 |
22-1832 | 0.798 | 0.081 | 68.2 | 80 | 18 | 1.8 | 63.5 | 6.48 | 9.06 | 0.924 |
22-1842 | 1.37 | 0.139 | 54.2 | 80 | 18 | 2 | 88.1 | 8.98 | 14.0 | 1.43 |
22-1852 | 2.88 | 0.294 | 35.8 | 80 | 18 | 2.3 | 129.3 | 13.2 | 26.2 | 2.67 |
22-2021 | 0.609 | 0.062 | 89.4 | 80 | 20 | 1.8 | 61.6 | 6.28 | 7.14 | 0.728 |
22-2031 | 1.04 | 0.106 | 64.4 | 80 | 20 | 2 | 78.4 | 7.99 | 11.1 | 1.13 |
22-2041 | 2.22 | 0.226 | 42.1 | 80 | 20 | 2.3 | 114.7 | 11.7 | 21.3 | 2.17 |
22-2051 | 4.24 | 0.433 | 31.9 | 80 | 20 | 2.6 | 168.5 | 17.2 | 33 | 3.37 |
22-2221 | 0.835 | 0.085 | 79.7 | 80 | 22 | 2 | 76.9 | 7.84 | 10.3 | 1.05 |
22-2231 | 1.79 | 0.183 | 48.2 | 80 | 22 | 2.3 | 103 | 10.5 | 16.5 | 1.68 |
22-2241 | 3.46 | 0.353 | 35.7 | 80 | 22 | 2.6 | 151.1 | 15.4 | 27.4 | 2.79 |
22-2251 | 5.99 | 0.611 | 22.5 | 80 | 22 | 2.9 | 181.7 | 18.5 | 46.6 | 4.75 |
22-1823 | 0.299 | 0.03 | 141.7 | 100 | 18 | 1.6 | 48 | 4.9 | 5.63 | 0.574 |
22-1833 | 0.564 | 0.058 | 96.5 | 100 | 18 | 1.8 | 63.5 | 6.48 | 9.06 | 0.924 |
22-1843 | 0.969 | 0.099 | 76.4 | 100 | 18 | 2 | 88.1 | 8.98 | 14.0 | 1.43 |
22-1853 | 2.1 | 0.214 | 49.1 | 100 | 18 | 2.3 | 129.3 | 13.2 | 26.2 | 2.67 |
22-2022 | 0.42 | 0.043 | 129.6 | 100 | 20 | 1.8 | 61.6 | 6.28 | 7.14 | 0.728 |
22-2032 | 0.723 | 0.074 | 93 | 100 | 20 | 2 | 78.4 | 7.99 | 11.1 | 1.13 |
22-2042 | 1.52 | 0.155 | 61.6 | 100 | 20 | 2.3 | 114.7 | 11.7 | 21.3 | 2.17 |
22-2052 | 2.91 | 0.297 | 46.5 | 100 | 20 | 2.6 | 168.5 | 17.2 | 33 | 3.37 |
22-2222 | 0.561 | 0.057 | 118.7 | 100 | 22 | 2 | 76.9 | 7.84 | 10.3 | 1.05 |
22-2232 | 1.18 | 0.121 | 73.1 | 100 | 22 | 2.3 | 103 | 10.5 | 16.5 | 1.68 |
22-2242 | 2.28 | 0.232 | 54.2 | 100 | 22 | 2.6 | 151.1 | 15.4 | 27.4 | 2.79 |
22-2252 | 4.04 | 0.412 | 33.4 | 100 | 22 | 2.9 | 181.7 | 18.5 | 46.6 | 4.75 |
22-1824 | 0.233 | 0.024 | 181.8 | 120 | 18 | 1.6 | 48 | 4.9 | 5.63 | 0.574 |
22-1834 | 0.436 | 0.044 | 124.8 | 120 | 18 | 1.8 | 63.5 | 6.48 | 9.06 | 0.924 |
22-1844 | 0.752 | 0.077 | 98.5 | 120 | 18 | 2 | 88.1 | 8.98 | 14.0 | 1.43 |
22-1854 | 1.61 | 0.164 | 64.1 | 120 | 18 | 2.3 | 129.3 | 13.2 | 26.2 | 2.67 |
22-2023 | 0.321 | 0.033 | 169.6 | 120 | 20 | 1.8 | 61.6 | 6.28 | 7.14 | 0.728 |
22-2033 | 0.553 | 0.056 | 121.6 | 120 | 20 | 2 | 78.4 | 7.99 | 11.1 | 1.13 |
22-2043 | 1.18 | 0.121 | 78.9 | 120 | 20 | 2.3 | 114.7 | 11.7 | 21.3 | 2.17 |
22-2053 | 2.29 | 0.233 | 59.2 | 120 | 20 | 2.6 | 168.5 | 17.2 | 33 | 3.37 |
22-2223 | 0.423 | 0.043 | 157.4 | 120 | 22 | 2 | 76.9 | 7.84 | 10.3 | 1.05 |
22-2233 | 0.883 | 0.09 | 97.9 | 120 | 22 | 2.3 | 103 | 10.5 | 16.5 | 1.68 |
22-2243 | 1.7 | 0.173 | 72.7 | 120 | 22 | 2.6 | 151.1 | 15.4 | 27.4 | 2.79 |
22-2253 | 3.05 | 0.311 | 44.2 | 120 | 22 | 2.9 | 181.7 | 18.5 | 46.6 | 4.75 |
22-2024 | 0.235 | 0.024 | 231.7 | 150 | 20 | 1.8 | 61.6 | 6.28 | 7.14 | 0.728 |
22-2034 | 0.409 | 0.042 | 164.5 | 150 | 20 | 2 | 78.4 | 7.99 | 11.1 | 1.13 |
22-2044 | 0.873 | 0.089 | 107 | 150 | 20 | 2.3 | 114.7 | 11.7 | 21.3 | 2.17 |
22-2054 | 1.67 | 0.17 | 81.1 | 150 | 20 | 2.6 | 168.5 | 17.2 | 33 | 3.37 |
22-2224 | 0.309 | 0.032 | 215.5 | 150 | 22 | 2 | 76.9 | 7.84 | 10.3 | 1.05 |
22-2234 | 0.646 | 0.066 | 133.8 | 150 | 22 | 2.3 | 103 | 10.5 | 16.5 | 1.68 |
22-2244 | 1.26 | 0.129 | 98 | 150 | 22 | 2.6 | 151.1 | 15.4 | 27.4 | 2.79 |
22-2254 | 2.26 | 0.23 | 59.8 | 150 | 22 | 2.9 | 181.7 | 18.5 | 46.6 | 4.75 |
21-0620 | 0.199 | 0.02 | 25.6 | 20 | 6 | 0.5 | 5.4 | 0.55 | 0.3 | 0.031 |
21-0630 | 0.521 | 0.053 | 14.6 | 20 | 6 | 0.6 | 8.3 | 0.85 | 0.69 | 0.07 |
21-0640 | 1.17 | 0.12 | 10.1 | 20 | 6 | 0.7 | 13.1 | 1.34 | 1.24 | 0.126 |
21-0650 | 2.29 | 0.233 | 7.5 | 20 | 6 | 0.8 | 19.4 | 1.98 | 2.08 | 0.212 |
21-0621 | 0.129 | 0.013 | 39.5 | 25 | 6 | 0.5 | 5.4 | 0.55 | 0.3 | 0.031 |
21-0631 | 0.344 | 0.035 | 22.1 | 25 | 6 | 0.6 | 8.3 | 0.85 | 0.69 | 0.07 |
21-0641 | 0.772 | 0.079 | 15.3 | 25 | 6 | 0.7 | 13.1 | 1.34 | 1.24 | 0.126 |
21-0651 | 1.55 | 0.158 | 11.2 | 25 | 6 | 0.8 | 19.4 | 1.98 | 2.08 | 0.212 |
21-0720 | 0.237 | 0.024 | 30.1 | 25 | 7 | 0.6 | 7.6 | 0.74 | 0.45 | 0.046 |
21-0730 | 0.538 | 0.055 | 18.7 | 25 | 7 | 0.7 | 11 | 1.12 | 0.94 | 0.096 |
21-0740 | 1.09 | 0.111 | 13.6 | 25 | 7 | 0.8 | 16.3 | 1.66 | 1.43 | 0.146 |
21-0750 | 1.96 | 0.199 | 10.7 | 25 | 7 | 0.9 | 23.6 | 2.41 | 2.53 | 0.258 |
21-0820 | 0.418 | 0.043 | 23.3 | 25 | 8 | 0.7 | 10.4 | 1.06 | 0.63 | 0.064 |
21-0830 | 0.798 | 0.081 | 16 | 25 | 8 | 0.8 | 14 | 1.43 | 1.23 | 0.125 |
21-0840 | 1.44 | 0.147 | 12.8 | 25 | 8 | 0.9 | 20.3 | 2.07 | 1.77 | 0.18 |
21-0850 | 2.49 | 0.254 | 9.9 | 25 | 8 | 1 | 27.5 | 2.8 | 2.74 | 0.279 |
21-0622 | 0.096 | 0.01 | 53.1 | 30 | 6 | 0.5 | 5.4 | 0.55 | 0.3 | 0.031 |
21-0632 | 0.248 | 0.025 | 30.6 | 30 | 6 | 0.6 | 8.3 | 0.85 | 0.69 | 0.07 |
21-0642 | 0.575 | 0.059 | 20.6 | 30 | 6 | 0.7 | 13.1 | 1.34 | 1.24 | 0.126 |
21-0652 | 1.17 | 0.119 | 14.8 | 30 | 6 | 0.8 | 19.4 | 1.98 | 2.08 | 0.212 |
21-0721 | 0.17 | 0.017 | 42 | 30 | 7 | 0.6 | 7.6 | 0.74 | 0.45 | 0.046 |
21-0731 | 0.385 | 0.039 | 26.1 | 30 | 7 | 0.7 | 11 | 1.12 | 0.94 | 0.096 |
21-0741 | 0.75 | 0.076 | 19.8 | 30 | 7 | 0.8 | 16.3 | 1.66 | 1.43 | 0.146 |
21-0751 | 1.46 | 0.148 | 14.4 | 30 | 7 | 0.9 | 23.6 | 2.41 | 2.53 | 0.258 |
21-0821 | 0.269 | 0.027 | 36.3 | 30 | 8 | 0.7 | 10.4 | 1.06 | 0.63 | 0.064 |
21-0831 | 0.552 | 0.056 | 23.1 | 30 | 8 | 0.8 | 14 | 1.43 | 1.23 | 0.125 |
21-0841 | 1.03 | 0.105 | 18 | 30 | 8 | 0.9 | 20.3 | 2.07 | 1.77 | 0.18 |
21-0851 | 1.73 | 0.177 | 14.2 | 30 | 8 | 1 | 27.5 | 2.8 | 2.74 | 0.279 |
21-0623 | 0.063 | 0.006 | 80.9 | 40 | 6 | 0.5 | 5.4 | 0.55 | 0.3 | 0.031 |
21-0633 | 0.167 | 0.017 | 45.5 | 40 | 6 | 0.6 | 8.3 | 0.85 | 0.69 | 0.07 |
21-0643 | 0.372 | 0.038 | 31.8 | 40 | 6 | 0.7 | 13.1 | 1.34 | 1.24 | 0.126 |
21-0653 | 0.762 | 0.078 | 22.7 | 40 | 6 | 0.8 | 19.4 | 1.98 | 2.08 | 0.212 |
21-0722 | 0.107 | 0.011 | 66.8 | 40 | 7 | 0.6 | 7.6 | 0.74 | 0.45 | 0.046 |
21-0732 | 0.239 | 0.024 | 42 | 40 | 7 | 0.7 | 11 | 1.12 | 0.94 | 0.096 |
21-0742 | 0.489 | 0.05 | 30.4 | 40 | 7 | 0.8 | 16.3 | 1.66 | 1.43 | 0.146 |
21-0752 | 0.93 | 0.095 | 22.6 | 40 | 7 | 0.9 | 23.6 | 2.41 | 2.53 | 0.258 |
21-0822 | 0.166 | 0.017 | 58.8 | 40 | 8 | 0.7 | 10.4 | 1.06 | 0.63 | 0.064 |
21-0832 | 0.331 | 0.034 | 38.5 | 40 | 8 | 0.8 | 14 | 1.43 | 1.23 | 0.125 |
21-0842 | 0.631 | 0.064 | 29.3 | 40 | 8 | 0.9 | 20.3 | 2.07 | 1.77 | 0.18 |
21-0852 | 1.08 | 0.11 | 22.9 | 40 | 8 | 1 | 27.5 | 2.8 | 2.74 | 0.279 |
21-0624 | 0.047 | 0.005 | 108.5 | 50 | 6 | 0.5 | 5.4 | 0.55 | 0.3 | 0.031 |
21-0634 | 0.123 | 0.013 | 61.8 | 50 | 6 | 0.6 | 8.3 | 0.85 | 0.69 | 0.07 |
21-0644 | 0.28 | 0.029 | 42.3 | 50 | 6 | 0.7 | 13.1 | 1.34 | 1.24 | 0.126 |
21-0654 | 0.577 | 0.059 | 30 | 50 | 6 | 0.8 | 19.4 | 1.98 | 2.08 | 0.212 |
21-0723 | 0.078 | 0.008 | 91.6 | 50 | 7 | 0.6 | 7.6 | 0.74 | 0.45 | 0.046 |
21-0733 | 0.176 | 0.018 | 57.1 | 50 | 7 | 0.7 | 11 | 1.12 | 0.94 | 0.096 |
21-0743 | 0.355 | 0.036 | 41.8 | 50 | 7 | 0.8 | 16.3 | 1.66 | 1.43 | 0.146 |
21-0753 | 0.667 | 0.068 | 31.5 | 50 | 7 | 0.9 | 23.6 | 2.41 | 2.53 | 0.258 |
21-0823 | 0.12 | 0.012 | 81.4 | 50 | 8 | 0.7 | 10.4 | 1.06 | 0.63 | 0.064 |
21-0833 | 0.242 | 0.025 | 52.7 | 50 | 8 | 0.8 | 14 | 1.43 | 1.23 | 0.125 |
21-0843 | 0.455 | 0.046 | 40.7 | 50 | 8 | 0.9 | 20.3 | 2.07 | 1.77 | 0.18 |
21-0853 | 0.784 | 0.08 | 31.5 | 50 | 8 | 1 | 27.5 | 2.8 | 2.74 | 0.279 |
21-0724 | 0.055 | 0.006 | 130 | 65 | 7 | 0.6 | 7.6 | 0.74 | 0.45 | 0.046 |
21-0734 | 0.126 | 0.013 | 79.8 | 65 | 7 | 0.7 | 11 | 1.12 | 0.94 | 0.096 |
21-0744 | 0.257 | 0.026 | 57.8 | 65 | 7 | 0.8 | 16.3 | 1.66 | 1.43 | 0.146 |
21-0754 | 0.485 | 0.049 | 43.4 | 65 | 7 | 0.9 | 23.6 | 2.41 | 2.53 | 0.258 |
21-0824 | 0.084 | 0.009 | 116.3 | 65 | 8 | 0.7 | 10.4 | 1.06 | 0.63 | 0.064 |
21-0834 | 0.17 | 0.017 | 75.1 | 65 | 8 | 0.8 | 14 | 1.43 | 1.23 | 0.125 |
21-0844 | 0.318 | 0.032 | 58.2 | 65 | 8 | 0.9 | 20.3 | 2.07 | 1.77 | 0.18 |
21-0854 | 0.555 | 0.057 | 44.6 | 65 | 8 | 1 | 27.5 | 2.8 | 2.74 | 0.279 |
21-0825 | 0.065 | 0.007 | 150.3 | 80 | 8 | 0.7 | 10.4 | 1.06 | 0.63 | 0.064 |
21-0835 | 0.131 | 0.013 | 97.4 | 80 | 8 | 0.8 | 14 | 1.43 | 1.23 | 0.125 |
21-0845 | 0.245 | 0.025 | 75.6 | 80 | 8 | 0.9 | 20.3 | 2.07 | 1.77 | 0.18 |
21-0855 | 0.43 | 0.044 | 57.5 | 80 | 8 | 1 | 27.5 | 2.8 | 2.74 | 0.279 |
21-0920 | 0.694 | 0.071 | 18.1 | 25 | 9 | 0.8 | 13.4 | 1.37 | 0.84 | 0.086 |
21-0930 | 1.28 | 0.13 | 12.7 | 25 | 9 | 0.9 | 17.8 | 1.82 | 1.55 | 0.158 |
21-0940 | 2.02 | 0.206 | 10.8 | 25 | 9 | 1 | 24 | 2.45 | 2.16 | 0.22 |
21-0950 | 5.72 | 0.583 | 6.4 | 25 | 9 | 1.2 | 41.5 | 4.23 | 4.68 | 0.477 |
21-0921 | 0.417 | 0.043 | 30.1 | 30 | 9 | 0.8 | 13.4 | 1.37 | 0.84 | 0.086 |
21-0931 | 0.782 | 0.08 | 20.7 | 30 | 9 | 0.9 | 17.8 | 1.82 | 1.55 | 0.158 |
21-0941 | 1.32 | 0.135 | 16.5 | 30 | 9 | 1 | 24 | 2.45 | 2.16 | 0.22 |
21-0951 | 3.43 | 0.35 | 10.7 | 30 | 9 | 1.2 | 41.5 | 4.23 | 4.68 | 0.477 |
21-1020 | 0.633 | 0.065 | 25.2 | 30 | 10 | 0.9 | 17.2 | 1.75 | 1.23 | 0.125 |
21-1030 | 1.08 | 0.11 | 18 | 30 | 10 | 1 | 21.4 | 2.18 | 1.92 | 0.196 |
21-1040 | 2.84 | 0.29 | 11.6 | 30 | 10 | 1.2 | 36.8 | 3.75 | 3.77 | 0.384 |
21-1050 | 6.24 | 0.636 | 8.1 | 30 | 10 | 1.4 | 58.2 | 5.93 | 7.36 | 0.751 |
21-1120 | 0.595 | 0.061 | 24.4 | 30 | 11 | 0.9 | 15.5 | 1.58 | 0.97 | 0.099 |
21-1130 | 0.935 | 0.095 | 20.8 | 30 | 11 | 1 | 21 | 2.14 | 1.53 | 0.156 |
21-1140 | 2.54 | 0.259 | 11.6 | 30 | 11 | 1.2 | 33 | 3.37 | 3.39 | 0.346 |
21-1150 | 5.68 | 0.579 | 8.1 | 30 | 11 | 1.4 | 52.2 | 5.32 | 6.05 | 0.617 |
21-0922 | 0.247 | 0.025 | 50.8 | 40 | 9 | 0.8 | 13.4 | 1.37 | 0.84 | 0.086 |
21-0932 | 0.457 | 0.047 | 35.5 | 40 | 9 | 0.9 | 17.8 | 1.82 | 1.55 | 0.158 |
21-0942 | 0.782 | 0.08 | 27.9 | 40 | 9 | 1 | 24 | 2.45 | 2.16 | 0.22 |
21-0952 | 2.09 | 0.213 | 17.6 | 40 | 9 | 1.2 | 41.5 | 4.23 | 4.68 | 0.477 |
21-1021 | 0.349 | 0.036 | 45.7 | 40 | 10 | 0.9 | 17.2 | 1.75 | 1.23 | 0.125 |
21-1031 | 0.598 | 0.061 | 32.5 | 40 | 10 | 1 | 21.4 | 2.18 | 1.92 | 0.196 |
21-1041 | 1.61 | 0.165 | 20.4 | 40 | 10 | 1.2 | 36.8 | 3.75 | 3.77 | 0.384 |
21-1051 | 3.59 | 0.366 | 14.1 | 40 | 10 | 1.4 | 58.2 | 5.93 | 7.36 | 0.751 |
21-1121 | 0.278 | 0.028 | 52.2 | 40 | 11 | 0.9 | 15.5 | 1.58 | 0.97 | 0.099 |
21-1131 | 0.479 | 0.049 | 40.6 | 40 | 11 | 1 | 21 | 2.14 | 1.53 | 0.156 |
21-1141 | 1.24 | 0.126 | 23.9 | 40 | 11 | 1.2 | 33 | 3.37 | 3.39 | 0.346 |
21-1151 | 2.94 | 0.3 | 15.7 | 40 | 11 | 1.4 | 52.2 | 5.32 | 6.05 | 0.617 |
21-0923 | 0.172 | 0.018 | 73 | 50 | 9 | 0.8 | 13.4 | 1.37 | 0.84 | 0.086 |
21-0933 | 0.323 | 0.033 | 50.3 | 50 | 9 | 0.9 | 17.8 | 1.82 | 1.55 | 0.158 |
21-0943 | 0.556 | 0.057 | 39.2 | 50 | 9 | 1 | 24 | 2.45 | 2.16 | 0.22 |
21-0953 | 1.5 | 0.153 | 24.4 | 50 | 9 | 1.2 | 41.5 | 4.23 | 4.68 | 0.477 |
21-1022 | 0.241 | 0.025 | 66.2 | 50 | 10 | 0.9 | 17.2 | 1.75 | 1.23 | 0.125 |
21-1032 | 0.414 | 0.042 | 47 | 50 | 10 | 1 | 21.4 | 2.18 | 1.92 | 0.196 |
21-1042 | 1.09 | 0.111 | 30.4 | 50 | 10 | 1.2 | 36.8 | 3.75 | 3.77 | 0.384 |
21-1052 | 2.52 | 0.257 | 20.1 | 50 | 10 | 1.4 | 58.2 | 5.93 | 7.36 | 0.751 |
21-1122 | 0.187 | 0.019 | 77.7 | 50 | 11 | 0.9 | 15.5 | 1.58 | 0.97 | 0.099 |
21-1132 | 0.322 | 0.033 | 60.4 | 50 | 11 | 1 | 21 | 2.14 | 1.53 | 0.156 |
21-1142 | 0.848 | 0.086 | 34.9 | 50 | 11 | 1.2 | 33 | 3.37 | 3.39 | 0.346 |
21-1152 | 1.89 | 0.193 | 24.3 | 50 | 11 | 1.4 | 52.2 | 5.32 | 6.05 | 0.617 |
21-0924 | 0.12 | 0.012 | 104.6 | 65 | 9 | 0.8 | 13.4 | 1.37 | 0.84 | 0.086 |
21-0934 | 0.222 | 0.023 | 73.2 | 65 | 9 | 0.9 | 17.8 | 1.82 | 1.55 | 0.158 |
21-0944 | 0.387 | 0.039 | 56.4 | 65 | 9 | 1 | 24 | 2.45 | 2.16 | 0.22 |
21-0954 | 1.03 | 0.105 | 35.6 | 65 | 9 | 1.2 | 41.5 | 4.23 | 4.68 | 0.477 |
21-1023 | 0.163 | 0.017 | 97.9 | 65 | 10 | 0.9 | 17.2 | 1.75 | 1.23 | 0.125 |
21-1033 | 0.283 | 0.029 | 68.8 | 65 | 10 | 1 | 21.4 | 2.18 | 1.92 | 0.196 |
21-1043 | 0.756 | 0.077 | 43.6 | 65 | 10 | 1.2 | 36.8 | 3.75 | 3.77 | 0.384 |
21-1053 | 1.72 | 0.175 | 29.5 | 65 | 10 | 1.4 | 58.2 | 5.93 | 7.36 | 0.751 |
21-1123 | 0.126 | 0.013 | 115.3 | 65 | 11 | 0.9 | 15.5 | 1.58 | 0.97 | 0.099 |
21-1133 | 0.216 | 0.022 | 90.1 | 65 | 11 | 1 | 21 | 2.14 | 1.53 | 0.156 |
21-1143 | 0.576 | 0.059 | 51.4 | 65 | 11 | 1.2 | 33 | 3.37 | 3.39 | 0.346 |
21-1153 | 1.31 | 0.134 | 35.2 | 65 | 11 | 1.4 | 52.2 | 5.32 | 6.05 | 0.617 |
21-0925 | 0.092 | 0.009 | 136.5 | 80 | 9 | 0.8 | 13.4 | 1.37 | 0.84 | 0.086 |
21-0935 | 0.172 | 0.018 | 94.4 | 80 | 9 | 0.9 | 17.8 | 1.82 | 1.55 | 0.158 |
21-0945 | 0.297 | 0.03 | 73.5 | 80 | 9 | 1 | 24 | 2.45 | 2.16 | 0.22 |
21-0955 | 0.801 | 0.082 | 45.9 | 80 | 9 | 1.2 | 41.5 | 4.23 | 4.68 | 0.477 |
21-1024 | 0.125 | 0.013 | 127.7 | 80 | 10 | 0.9 | 17.2 | 1.75 | 1.23 | 0.125 |
21-1034 | 0.215 | 0.022 | 90.6 | 80 | 10 | 1 | 21.4 | 2.18 | 1.92 | 0.196 |
21-1044 | 0.569 | 0.058 | 58 | 80 | 10 | 1.2 | 36.8 | 3.75 | 3.77 | 0.384 |
21-1054 | 1.33 | 0.136 | 38.1 | 80 | 10 | 1.4 | 58.2 | 5.93 | 7.36 | 0.751 |
21-1124 | 0.094 | 0.01 | 154.5 | 80 | 11 | 0.9 | 15.5 | 1.58 | 0.97 | 0.099 |
21-1134 | 0.162 | 0.017 | 120.1 | 80 | 11 | 1 | 21 | 2.14 | 1.53 | 0.156 |
21-1144 | 0.428 | 0.044 | 69.1 | 80 | 11 | 1.2 | 33 | 3.37 | 3.39 | 0.346 |
21-1154 | 0.979 | 0.1 | 47.1 | 80 | 11 | 1.4 | 52.2 | 5.32 | 6.05 | 0.617 |
21-1025 | 0.094 | 0.01 | 169.8 | 100 | 10 | 0.9 | 17.2 | 1.75 | 1.23 | 0.125 |
21-1035 | 0.163 | 0.017 | 119.5 | 100 | 10 | 1 | 21.4 | 2.18 | 1.92 | 0.196 |
21-1045 | 0.436 | 0.044 | 75.7 | 100 | 10 | 1.2 | 36.8 | 3.75 | 3.77 | 0.384 |
21-1055 | 0.996 | 0.102 | 51 | 100 | 10 | 1.4 | 58.2 | 5.93 | 7.36 | 0.751 |
21-1125 | 0.071 | 0.007 | 204.6 | 100 | 11 | 0.9 | 15.5 | 1.58 | 0.97 | 0.099 |
21-1135 | 0.122 | 0.012 | 159.5 | 100 | 11 | 1 | 21 | 2.14 | 1.53 | 0.156 |
21-1145 | 0.32 | 0.033 | 92.5 | 100 | 11 | 1.2 | 33 | 3.37 | 3.39 | 0.346 |
21-1155 | 0.741 | 0.076 | 62.2 | 100 | 11 | 1.4 | 52.2 | 5.32 | 6.05 | 0.617 |
型號 |
---|
21-1150 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 最大荷重(範圍指定) (N) | 最大荷重 (N) | 自由長度 Lf (mm) | 外徑 (φ) | 初張力 (N) | 彈簧常數 k (N/mm) | 線徑 d (φ) | 最大伸縮量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | [硬鋼線] SWP-A | 30.01~60.00 | 52.2 | 30 | 11 | 6.05 | 5.68 | 1.4 | 8.1 |
Loading...
型式 | 標準型 | 掛鈎對向角 | 180°(標準) |
---|
拉伸彈簧的型號21-1150頁面。
記載關於型號21-1150之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
21-0623 |
21-0624 |
21-0631 |
21-1151 |
21-1152 |
21-1153 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 最大荷重(範圍指定) (N) | 最大荷重 (N) | 自由長度 Lf (mm) | 外徑 (φ) | 初張力 (N) | 彈簧常數 k (N/mm) | 線徑 d (φ) | 最大伸縮量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [硬鋼線] SWP-A | 3.51~8.00 | 5.4 | 40 | 6 | 0.3 | 0.063 | 0.5 | 80.9 | ||
5天~ | [硬鋼線] SWP-A | 3.51~8.00 | 5.4 | 50 | 6 | 0.3 | 0.047 | 0.5 | 108.5 | ||
5天~ | [硬鋼線] SWP-A | 8.01~15.00 | 8.3 | 25 | 6 | 0.69 | 0.344 | 0.6 | 22.1 | ||
5天~ | [硬鋼線] SWP-A | 30.01~60.00 | 52.2 | 40 | 11 | 6.05 | 2.94 | 1.4 | 15.7 | ||
4天~ | [硬鋼線] SWP-A | 30.01~60.00 | 52.2 | 50 | 11 | 6.05 | 1.89 | 1.4 | 24.3 | ||
4天~ | [硬鋼線] SWP-A | 30.01~60.00 | 52.2 | 65 | 11 | 6.05 | 1.31 | 1.4 | 35.2 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策