(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

Hinet軟管

Hinet軟管

【特長】
・由於透明性優異,可輕鬆確認流體。
・內含經紗,可抑制加壓時的拉伸。
・耐寒性、耐熱性、耐藥品性優異。
【用途】
・設備機器的供水、排水用。
・空壓、空調設備的配管及排水用。
・船舶、車輛等的洗淨用。
・粉體顆粒、液體化學藥品的輸送用。
・噴霧器。
・土木、建築工程配管用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造(截面圖)

Hinet軟管 構造(截面圖)

規格表

公稱直徑
(φ)
內徑×外徑
(mm)
容許壓力
(20℃)
MPa以下/
[kgf/cm2以下]
容許彎曲
半徑
(mm以上)
參考
重量
(g/m)
標準尺寸
(m)
44.0×9.01.0[10.2]3565100
66.0×11.01.0[10.2]4085
88.0×13.51.0[10.2]55115
99.0×15.01.0[10.2]60145
1010.0×16.01.0[10.2]70155
1212.0×18.01.0[10.2]75180
1515.0×22.00.8[8.2]9524550、100
1919.0×26.00.8[8.2]13530050
2525.0×33.00.6[6.1]165440
3232.0×41.00.6[6.1]210640
3838.0×48.00.5[5.1]255815
5050.0×62.00.5[5.1]3801,30040
型號
HINET-4-[1-100/1]
HINET-6-[1-100/1]
HINET-8-[1-100/1]
HINET-9-[1-100/1]
HINET-10-[1-100/1]
HINET-12-[1-100/1]
HINET-15-80-L1
HINET-15-80-L2
HINET-15-80-L3
HINET-15-80-L4
HINET-15-80-L5
HINET-15-80-L6
HINET-15-80-L7
HINET-15-80-L8
HINET-15-80-L9
HINET-15-80-L10
HINET-15-80-L15
HINET-15-80-L20
HINET-15-80-L25
HINET-15-80-L30
HINET-15-[1-100/1]
HINET-19-50-L1
HINET-19-50-L2
HINET-19-50-L3
HINET-19-50-L4
HINET-19-50-L5
HINET-19-50-L6
HINET-19-50-L7
HINET-19-50-L8
HINET-19-50-L9
HINET-19-50-L10
HINET-19-50-L11
HINET-19-50-L12
HINET-19-50-L13
HINET-19-50-L14
HINET-19-50-L15
HINET-19-50-L20
HINET-19-50-L25
HINET-19-50-L30
HINET-19-50-L35
HINET-19-50-L40
HINET-19-50-L45
HINET-19-[1-50/1]
HINET-25-[1-50/1]
HINET-32-[1-50/1]
HINET-38-[1-50/1]
HINET-50-[1-40/1]
型號數量折扣標準
出貨日
公稱直徑 外徑
(φ)
容許彎曲半徑
(mm)
內徑
(φ)
長度
(m)
容許壓力(20℃)
(Mpa)
8天~ 493541 ~ 1001
8天~ 6114061 ~ 1001
8天~ 813.55581 ~ 1001
8天~ 9156091 ~ 1001
8天~ 101670101 ~ 1001
8天~ 121875121 ~ 1001
4天~ 1522951510.8
4天~ 1522951520.8
4天~ 1522951530.8
4天~ 1522951540.8
4天~ 1522951550.8
4天~ 1522951560.8
4天~ 1522951570.8
4天~ 1522951580.8
4天~ 1522951590.8
4天~ 15229515100.8
4天~ 15229515150.8
4天~ 15229515200.8
4天~ 15229515250.8
4天~ 15229515300.8
8天~ 152295151 ~ 1000.8
4天~ 19261351910.8
4天~ 19261351920.8
4天~ 19261351930.8
4天~ 19261351940.8
4天~ 19261351950.8
4天~ 19261351960.8
4天~ 19261351970.8
4天~ 19261351980.8
4天~ 19261351990.8
4天~ 192613519100.8
4天~ 192613519110.8
4天~ 192613519120.8
4天~ 192613519130.8
4天~ 192613519140.8
4天~ 192613519150.8
4天~ 192613519200.8
4天~ 192613519250.8
4天~ 192613519300.8
4天~ 192613519350.8
4天~ 192613519400.8
4天~ 192613519450.8
8天~ 1926135191 ~ 500.8
8天~ 2533165251 ~ 500.6
8天~ 3241210321 ~ 500.6
8天~ 3848255381 ~ 500.5
8天~ 5062380501 ~ 400.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用流體/用途 水 / 藥品 / 粉體 / 空氣 裁切服務對應 特長 耐熱性 / 耐寒性 / 耐藥品性 / 透明性
軟管材質 軟質PVC+強力特多龍類 金屬零件安裝位置 顏色 透明
使用溫度範圍(℃) -10::70

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767