(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
WS型為右旋式。
【特長】
・WT型的耐壓型。
・具有補強線,耐壓性優異。
・輕量,柔軟性優異。
・適合運輸、抽吸用。
【用途】
・土木工程等的吸排水用。
公稱直徑 (φ) | 內徑 (mm) | 外徑 (mm) | 間距 (mm) | 容許壓力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm2以下] | 減壓變形溫度 (-0.1MPa/ -760mmHg) (℃) | 容許彎曲 半徑 (mm以上) | 參考 重量 (g/m) | 標準尺寸 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4±0.5 | 34.4 | 8.0 | 0.50[5.1] | 70 | 90 | 320 | 50 |
32 | 31.8±0.5 | 42.0 | 9.0 | 0.50[5.1] | 70 | 120 | 440 | |
38 | 38.1±0.5 | 49.5 | 9.0 | 0.50[5.1] | 65 | 150 | 630 | 20、50 |
50 | 50.8±1.0 | 62.8 | 10.0 | 0.50[5.1] | 65 | 200 | 860 | |
65 | 63.5±1.0 | 78.0 | 14.3 | 0.50[5.1] | 60 | 250 | 1,230 | |
75 | 76.0±1.0 | 90.8 | 15.1 | 0.50[5.1] | 60 | 350 | 1,410 | |
100 | 101.6±1.5 | 119.0 | 16.5 | 0.50[5.1] | 60 | 500 | 2,350 | |
125 | 127.0±1.5 | 151.0 | 22.0 | 0.50[5.1] | 55 | 600 | 3,885 | 20、(50) |
150 | 152.4 (-1.5~+2.0) | 180.0 | 24.0 | 0.50[5.1] | 55 | 750 | 5,130 | |
200 | 203.0 (-1.5~+2.0) | 235.0 | 28.0 | 0.50[5.1] | 50 | 1,200 | 7,950 | 10、20 |
250 | 254.0 (-2.0~+3.0) | 293.5 | 32.0 | 0.25[2.5] | 50 | 1,800 | 11,800 | 5 |
(300) | 304.8 (-2.0~+3.0) | 350.0 | 34.0 | 0.25[2.5] | 45 | 2,100 | 19,000 | |
(350) | 355.6±3.0 | 410.0 | 37.0 | 0.25[2.5] | 45 | 2,500 | 25,000 |
容許壓力會根據零件及夾環的安裝方法而異。在工程現場等進行安裝時,請特別注意。
型號 |
---|
WS-25-[1-50/1] |
WS-32-[1-50/1] |
WS-38-[1-50/1] |
WS-50-[1-50/1] |
WS-65-[1-50/1] |
WS-75-[1-50/1] |
WS-100-[1-50/1] |
WS-125-[1-20/1] |
WS-150-[1-20/1] |
WS-200-[1-20/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 公稱直徑 | 外徑 (φ) | 容許彎曲半徑 (mm) | 內徑 (φ) | 長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 25 | 34.4 | 90 | 25.4 | 1 ~ 50 | ||
8天~ | 32 | 42 | 120 | 31.8 | 1 ~ 50 | ||
8天~ | 38 | 49.5 | 150 | 38.1 | 1 ~ 50 | ||
8天~ | 50 | 62.5 | 200 | 50.8 | 1 ~ 50 | ||
8天~ | 65 | 80 | 250 | 63.5 | 1 ~ 50 | ||
8天~ | 75 | 91.4 | 350 | 76 | 1 ~ 50 | ||
8天~ | 100 | 121 | 500 | 101.6 | 1 ~ 50 | ||
8天~ | 125 | 152 | 600 | 127 | 1 ~ 20 | ||
8天~ | 150 | 182 | 750 | 152.4 | 1 ~ 20 | ||
9天~ | 200 | 237 | 1200 | 203 | 1 ~ 20 |
Loading...
使用流體/用途 | 水 | 裁切服務對應 | 有 | 特長 | 一般用 / 耐壓性 / 柔軟性 / 抽吸 |
---|---|---|---|---|---|
軟管材質 | 軟質PVC+硬質PVC | 金屬零件安裝位置 | 無 | 顏色 | 瑰紅 |
使用溫度範圍(℃) | -10::50 | 容許壓力(20℃)(Mpa) | 0.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策