(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

耐熱線槽軟管用 螺紋接管

耐熱線槽軟管用 螺紋接管

【特色】・本耐熱線槽軟管用 螺紋接管也可作為一般用線槽軟管使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

耐熱線槽軟管用 螺紋接管 尺寸圖

產品規格

公稱直徑(φ)材質
50SUS
75~300鍍鋅鋼板與SUS304

規格表

耐熱線槽軟管用 螺紋接管 規格表

注意、禁止事項

插入軟管之螺紋接管,請使用其外徑與軟管內徑幾乎相等或稍大的產品。
螺紋接管的外徑比軟管內徑小時,恐怕會產生漏水或零件脫落等事故。

型號
NIP-50
NIP-75
NIP-100
NIP-125
NIP-150
NIP-175
NIP-200
NIP-250
NIP-275
NIP-300
型號數量折扣標準
出貨日
徑No.
4天~ 50
4天~ 75
4天~ 100
10天~ 125
4天~ 150
10天~ 175
10天~ 200
10天~ 250
10天~ 275
10天~ 300

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接頭 接頭種類 螺紋接頭 材質 鍍鋅鋼板及SUS304
襯墊

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767